La onda acústica masiva (BAW) es una tecnología de resonador que utiliza la transducción piezoeléctrica para generar una frecuencia de GHz y una resonancia de alta Q que se puede integrar directamente en paquetes de plástico estándar que contienen otros circuitos integrados (IC). BAW puede ofrecer muchas ventajas sobre los resonadores de cuarzo y microelectromecánicos (MEM) tradicionales, incluyendo una fabricación optimizada, una mayor flexibilidad, una mejor estabilidad de frecuencia y fluctuación ultrabaja, así como una mayor confiabilidad en condiciones ambientales hostiles como vibraciones y choques. 

¿Por qué elegir nuestra tecnología BAW?

Permite un rendimiento de fluctuación líder en la industria
Diseñado para la confiabilidad
Capacidad de fabricación
Simplifique su diseño

Actualice su diseño con la tecnología BAW

Descubra las ventajas del rendimiento de fluctuación ultrabaja de la tecnología BAW

  • El rendimiento de fluctuación ultrabaja de la tecnología de ondas acústicas masivas (BAW) lo ayuda a cumplir los estrictos requisitos de las redes basadas en Ethernet de 800 Gbps y 1.6 Tbps y las aplicaciones de infraestructura inalámbrica 5G/6G.
  • La incorporación de la tecnología BAW como oscilador controlado por tensión en los sincronizadores de red ofrece una ventaja superior a >20 dB en comparación con los dispositivos D34 tradicionales y un rendimiento de fluctuación inferior a 50 fs.
  • Una fuente de reloj limpia cumple con los requisitos de tasa de errores de bits para EtherCAT, SerDes, Peripheral Component Interconnect Express y aplicaciones del sector aeroespacial y de defensa y el reloj FPGA.

Application note

112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)

En este documento se resume cómo la tecnología BAW puede ofrecer relojes de fluctuación ultrabaja para cumplir con los requisitos de SerDes de 112 G y 224 G PAM4.
Application note

LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2

En este documento se explica cómo los sincronizadores de red de TI con BAW cumplen con el estándar PTP

LMK5B33216ACTIVO

Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr

LMK5C33216AACTIVO

3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 2 entradas y 16 salidas con JESD204B/C y BAW VCO

LMK6CACTIVO

Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi

Mantenga la precisión de la frecuencia durante toda la vida útil del dispositivo

  • La tecnología de ondas acústicas masivas (BAW) proporciona una estabilidad mejorada.
  • Estabilidad de la temperatura de ±10 ppm en el rango de funcionamiento de –40 °C a 125 °C para la opción de embalaje de nivel AEC-Q100. Estabilidad de frecuencia total de ±25 ppm incluyendo desplazamiento de soldadura, tolerancia inicial, variación de –40 °C a 125 °C, variación de 1.8 V a 3.3 V y envejecimiento a 10 años.

Application note

How to use the LMK05318 as a jitter cleaner

En este informe de aplicación, se detalla la tecnología BAW de TI, la integración de un resonador BAW con circuitos de oscilador para hacer un oscilador independiente y las ventajas de usar un oscilador BAW sobre un oscilador de cuarzo.
Technical article

Top 5 things to know about TI BAW resonator technology

En este blog se describen las 5 cosas que debe saber acerca de la tecnología de resonadores TI BAW, incluido lo que es, cómo funciona y sus beneficios.

CC2652RBACTIVO

MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si

CDC6CACTIVO

Oscilador LVCMOS de baja potencia, baja fluctuación y onda acústica de volumen (BAW) de frecuencia f

LMK3H0102ACTIVO

Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas

Satisfaga todas sus necesidades de cronómetros y sincronización con la tecnología BAW

  • Las frecuencias de resonador de la competencia varían desde unos pocos kilohertz hasta unos pocos megahercios. Nuestra tecnología de ondas acústicas masivas (BAW) resuena a una frecuencia de gigahertz, generando un rango más amplio de frecuencias de salida para diferentes aplicaciones de temporización sin el uso de un PLL.
  • La integración de frecuencias de resonador de gigahertz con un divisor de salida permite la generación de frecuencias de 250 kHz a 400 MHz en nuestros osciladores y generadores de reloj

Application note

Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)

En esta nota de aplicación se describe cómo se pueden utilizar los osciladores LVCMOS BAW para accionar varias cargas a fin de reducir el espacio en la placa de circuito impreso (PCB) y el costo general de la lista de materiales (BOM).
Application note

Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators

En este informe de aplicación, se detalla la tecnología BAW de TI, la integración de un resonador BAW con circuitos de oscilador para hacer un oscilador independiente y las ventajas de usar un oscilador BAW sobre un oscilador de cuarzo.

CDC6CACTIVO

Oscilador LVCMOS de baja potencia, baja fluctuación y onda acústica de volumen (BAW) de frecuencia f

LMK6HACTIVO

Oscilador HCSL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient

LMK3H2104ACTIVO

Generador de reloj, multiplexor y búfer con 4 salidas, PCIe Gen 1 a Gen 7, con tecnología BAW y sin

La integración de BAW con circuitos IC adicionales reduce el espacio de la PCB

  • La integración de la tecnología BAW en nuestros osciladores, generadores de reloj y microcontroladores inalámbricos elimina componentes adicionales y reduce el espacio de la placa de circuito impreso (PCB).
  • Nuestros osciladores BAW están disponibles en encapsulados de 3.2 mm × 2.5 mm, 2.5 mm × 2.0 mm, 2.0 mm × 1.6 mm y 1.6 mm × 1.2 mm para facilitar el reemplazo directo.
  • La integración de los resonadores BAW en generadores de reloj con un tamaño de encapsulado de tan solo 3 mm × 3 mm elimina la necesidad de un reloj externo o una fuente de cristal, ya que reduce la lista de materiales y el espacio en la PCB y simplifica la implementación en aplicaciones con limitaciones de espacio.
  • La integración de los resonadores BAW en microcontroladores inalámbricos elimina la necesidad de relojes de referencia de cristal u oscilador externos.

Application brief

BAW Oscillator Solutions for Building Automation (Rev. A)

En este resumen de aplicación, se describe la tecnología de microrresonadores BAW que permite la integración de relojes de alta precisión y fluctuación ultrabaja directamente en encapsulados que contienen otros circuitos.
Application note

Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)

En esta nota de aplicación se describe cómo se pueden utilizar los osciladores LVCMOS BAW para accionar varias cargas a fin de reducir el espacio en la placa de circuito impreso (PCB) y el costo general de la lista de materiales (BOM).
Technical article

Going crystal-less is easy with the world's first crystal-less, wireless SimpleLin

Ya sea que esté diseñando un sistema de seguridad de edificio con espacio limitado o una herramienta eléctrica que se utilizará en un entorno físico hostil, puede utilizar la tecnología de resonador BAW.

CC2652RBACTIVO

MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si

CDC6CACTIVO

Oscilador LVCMOS de baja potencia, baja fluctuación y onda acústica de volumen (BAW) de frecuencia f

LMK3C0105ACTIVO

Generador de reloj automotriz sin referencia, con 5 salidas y ondas acústicas masivas (BAW)

Construya un sistema más confiable con la tecnología BAW

  • Los resonadores de onda acústica masiva (BAW) ofrecen muchas mejoras con respecto a las tecnologías de resonadores microelectromecánicos y de cuarzo existentes. La mejora principal es la fiabilidad del resonador BAW en términos de vibración, choque y rendimiento de tiempo medio entre fallos (MTBF) y fallos en tiempo (FIT).
  • Los resonadores BAW pueden mantener una estabilidad inferior a 2 ppb/g sin fluctuación significativa ni degradación de la frecuencia antes, durante o después de un evento de vibración.
  • Bajo un choque mecánico de 1500 g, los resonadores BAW mantienen una desviación de frecuencia inferior a 0.5 ppm y no sufren degradación de la fluctuación.
  • Los resonadores BAW tienen una tasa de FIT de 0.3 y un MTBF de 3.3 mil millones de horas a 35 °C, equivalente a 0.3 fallos en mil millones de horas de funcionamiento.

Application note

High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations

Necesita desarrollar productos que funcionen de forma fiable durante la vida útil del producto y que tengan el mejor MTBF para osciladores BAW. En este artículo, se proporcionan cálculos y resultados para los valores de MTBF y FIT y el procedimiento para estos cálculos.
Application note

Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators

En este documento, se proporcionan detalles sobre el rendimiento del oscilador BAW en condiciones sinusoidales, aleatorias y de choque mecánico estrictas, y se describen varios métodos de prueba MIL-STD-883, configuración de prueba y resultados de rendimiento.
Technical article

Beyond quartz: How BAW clocks are redefining ADAS and IVI

Cómo el BAW puede proporcionar una obstrucción confiable para aplicaciones automotrices que dependen de la seguridad, como ADAS e IVI.

CDC6CACTIVO

Oscilador LVCMOS de baja potencia, baja fluctuación y onda acústica de volumen (BAW) de frecuencia f

CDC6C-Q1ACTIVO

Oscilador LVCMOS automotriz de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), bajo ppm y baja poten

CC2652RBACTIVO

MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si

La fabricación de resonadores BAW mitiga los problemas de suministro

  • TI fabrica internamente sus productos basados en la tecnología de ondas acústicas masivas (BAW), incluidas la fabricación, el ensamblaje y las pruebas.
  • La fabricación totalmente interna reduce la fiabilidad de los proveedores externos.                       
  • La integración de nuestro resonador BAW en paquetes de plástico estándar que contienen otros circuitos integrados (IC) nos permite ser compatibles con muestras y dispositivos de producción en serie con un único IC para múltiples frecuencias, tipos de salida y variantes de tensión.

LMK6DACTIVO

Oscilador LVDS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient

CDC6C-Q1ACTIVO

Oscilador LVCMOS automotriz de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), bajo ppm y baja poten

LMK3H0102ACTIVO

Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas