Para crear una experiencia 3D fluida y realista, los sistemas de interfaces hombre-máquina (HMI) actuales requieren un procesamiento de alto rendimiento con aceleradores de hardware y un consumo de potencia optimizado. Nuestra gama de microprocesadores y componentes analógicos basados en Arm responde a los requisitos de los sistemas de interfaces hombre-máquina (HMI) de última generación, donde las funciones de seguridad de hardware son más importantes que nunca, debido a los problemas relacionados con la integridad de los datos y la privacidad.

¿Por qué elegir TI para su próximo diseño de interfaces hombre-máquina (HMI)?

Aproveche nuestros aceleradores de hardware
Funcionamiento a baja potencia
Aproveche nuestro ecosistema de soporte

Diseño de interfaces hombre-máquina (HMI) más inteligentes

Funciones avanzadas de visualización

Los sistemas de interfaces hombre-máquina (HMI) están evolucionando desde paneles simples a sistemas inteligentes y utilizan el procesamiento perimetral para funciones avanzadas. Entre los desafíos, se incluyen equilibrar la potencia con el rendimiento, crear diseños eficientes con modos de potencia ultrabaja e incluir conectividad inteligente y soporte de pantalla versátil.

Nuestros procesadores AM6x escalables admiten esta transición, ya que ofrecen un procesamiento perimetral eficiente y reducen el consumo de potencia para admitir aplicaciones de batería y eficiencia energética. La familia AM6x sienta las bases para las revoluciones en los productos de interfaces hombre-máquina (HMI), como monitores activados por voz y paneles controlados por gestos.


Technical article

Three key considerations for the next generation of HMI (Rev. A)

Las aplicaciones de interfaces hombre-máquina (HMI) se encuentran en todas partes, desde teléfonos inteligentes hasta paneles de control y supervisión de pacientes. Analicemos tres consideraciones para la próxima generación de interfaces hombre-máquina (HMI).
White paper

Enabling Low Power Embedded Systems With AM62x Processors

La creciente popularidad de los sistemas integrados en un amplio rango de aplicaciones exige un mayor nivel de integración en un único SoC. En este artículo se presentan características y técnicas novedosas desarrolladas con nuestros procesadores AM62x.

Galería de diseño

Explore las soluciones de interfaces hombre-máquina creadas por Texas Instruments y los proveedores de hardware y software de terceros en nuestro ecosistema de procesadores.

AM625ACTIVO

SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD

AM68AACTIVO

SoC de visión 8 TOPS para entre 1 y 8 cámaras, visión artificial, tráfico inteligente y automatizaci

SN65DSI83ACTIVO

Puente LVDS de enlace único MIPI® DSI de canal único y circuito integrado Flatlink™

Proteja los diseños de los sistemas de interfaces hombre-máquina

Los sistemas de interfaces hombre-máquina (HMI) de última generación requieren funciones de seguridad avanzadas, como arranque seguro y actualizaciones de software, protección de memoria externa y de red, seguridad de depuración y gestión de claves e ID de dispositivos.

Nuestros microprocesadores integran un amplio conjunto de funciones de seguridad de hardware para velocidades avanzadas y niveles de seguridad más altos en comparación con el software con aceleración criptográfica, los entornos de ejecución confiables o el cifrado en tiempo real.


White paper

Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A)

En este informe técnico, se explica cómo se ha diseñado el proceso de arranque seguro en los procesadores TI Sitara™, así como en sus infraestructuras de soporte.
More literature

Building your application with security in mind (Rev. E)

Lea nuestro libro electrónico sobre por qué es importante la seguridad y cómo evaluar qué medidas de seguridad necesita. Descubra cómo implementar estas medidas y cómo nuestras funciones de seguridad pueden ayudarlo a cumplir sus objetivos de seguridad.

AM625ACTIVO

SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD

AM68AACTIVO

SoC de visión 8 TOPS para entre 1 y 8 cámaras, visión artificial, tráfico inteligente y automatizaci

TMP1827ACTIVO

Autenticador SHA-256 y EEPROM de 2 Kbit, sensor de temperatura integrado de ±0.2 °C compatible con e

Comunicación con interfaces hombre-máquina y controlador lógico programable

Las interfaces de comunicación en tiempo real como Profinet y EtherCAT permiten una comunicación precisa y sensible al tiempo entre los controladores lógicos programables y los módulos de entrada y salida. Al combinar núcleos Arm® en tiempo real y lógica programable en tiempo real en un solo encapsulado, nuestros procesadores multinúcleo ofrecen la combinación correcta de alto rendimiento y procesamiento de uso general. El subsistema de comunicación industrial de unidades programables en tiempo real (PRU-ICSS) admite la mayoría de los protocolos de comunicación industrial, así como la red sensible al tiempo (TSN), junto con la capacidad de manejar velocidades de gigabit.


Application note

How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)

Lea nuestra nota de aplicación que describe cómo conectar un PHY Ethernet a un EtherCAT® ESC.
Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

En este informe de aplicación se muestran los protocolos de comunicación industrial compatibles con cada uno de los dispositivos de la gama de procesadores Sitara™ MCU+ y Sitara Arm® Cortex®-A, así como dónde y cómo obtener estos protocolos.
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

En este informe de aplicación se muestran los protocolos de comunicación industrial compatibles con cada uno de los dispositivos de la gama de procesadores Sitara™ MCU+ y Sitara Arm® Cortex®-A, así como dónde y cómo obtener estos protocolos.

AM2431ACTIVO

MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz

AM6442ACTIVO

Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

DP83867IRACTIVO

Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial

Segmentación de video optimizada

La realidad aumentada demanda para el procesamiento en tiempo real de una o más secuencias de cámaras entrantes, incluido el preprocesamiento y el análisis, la superposición gráfica, el posprocesamiento y la salida a una o más pantallas de alta resolución, con la opción de codificar y enviar el flujo de salida de video a una ubicación remota.

Nuestros microprocesadores ofrecen gráficos, preprocesamiento de visión, percepción de profundidad/movimiento, códec de video H.264/H.265 y aceleradores personalizados para descargar los núcleos Arm y mantener los requisitos de potencia al mínimo.


AM62A7ACTIVO

2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r

AM69AACTIVO

Sistema en chip (SoC) de visión 32 TOPS para entre 1 y 12 cámaras, robots móviles autónomos, visi

DRA829JACTIVO

SoC con doble Arm® Cortex®-A72, 8 puertos Ethernet, 4 puertos PCIe y C7xDSP para redes e informática

Placa de evaluación

Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC

El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) AM62x es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo basada en el sistema en chip (SoC) AM62x. Los procesadores AM62x están compuestos por un microprocesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y 64 bits, un microcontrolador (MCU) Arm® (...)

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

Software de desarrollo Altia® GUI para procesadores AM62x Sitara™.

Altia se especializa en software y servicios de desarrollo de interfaz gráfica de usuario (GUI) para pantallas integradas en producción. Diseñado en más de 100 millones de dispositivos en todo el mundo, empresas de las industrias automotriz, médica, electrónica de consumo y dispositivos (...)

Herramienta de cálculo

Herramienta de estimación de potencia (PET) AM62x

The AM62x power-estimation tool (PET) spreadsheet allows the user to calculate power consumption estimates based on measured and simulated data. Estimates are provided as is and are not ensured within a specified precision. Power consumption depends on electrical parameters, silicon process (...)


Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Interfaz hombre-máquina (HMI)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia

7 ABR 2023 | BLOG DE LA EMPRESA

3 tendencias que marcarán el futuro de la tecnología de procesamiento integrado

La tecnología que hace posible el futuro de las tecnologías integradas está transformando los hogares, ciudades, fábricas y vehículos inteligentes, optimizando la electrónica cotidiana y desbloqueando nuevas formas de crear un mundo mejor.
Más información

Recursos técnicos

White paper

Enabling Low Power Embedded Systems With AM62x Processors

En este artículo se presentan características y técnicas novedosas desarrolladas en los procesadores AM62x, un dispositivo MPU Sitara de última generación de Texas Instruments.
Technical article

Three key considerations for the next generation of HMI (Rev. A)

Conozca las tendencias emergentes y los requisitos para las aplicaciones HMI de última generación.
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

Impulse la economía hacia adelante utilizando enlaces de comunicación determinista en tiempo real con una mayor fiabilidad.