Adquisición de datos

Diseñe sistemas de adquisición de datos (DAQ) precisos en una amplia gama de anchos de banda y aplicaciones con nuestras cadenas de señal de alto rendimiento

Los sistemas de adquisición de datos (DAQ) son un componente importante de muchos entornos de prueba. Los sistemas de adquisición de datos (DAQ) DAQ interactúan con varios sensores para recopilar datos del mundo real para su análisis y visualización. La recopilación precisa de datos es un paso importante en el proceso de diseño, creación de prototipos y prueba de muchas industrias, incluidas las pruebas automotrices y aeroespaciales. Con dispositivos líderes en el sector, hacemos posibles diseños que utilizan una variedad de transductores, lo que permite sistemas flexibles para diversas aplicaciones de prueba y medición.

¿Por qué debería elegir Texas Instruments para sus aplicaciones de adquisición de datos?

checkmark

Sistemas de alto rendimiento

Cumpla sus requisitos de rendimiento con dispositivos para diversos anchos de banda de cadena de señales.

checkmark

Integración de componentes

Aumente la densidad de sus canales con nuestros dispositivos integrados, lo que permite tamaños de canales más pequeños y cadenas de señal más sencillas.

checkmark

Alimentación de bajo ruido

Mejore el rendimiento del sistema seleccionando dispositivos de alimentación de bajo ruido de nuestra amplia gama de productos.

Ingeniería para diferentes aplicaciones de adquisición de datos

Elija dispositivos diseñados específicamente para mediciones de puentes y termopar. Nuestros convertidores de datos de alto rendimiento ofrecen mediciones precisas con bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía. 

Nuestras guías de productos dedicadas pueden ayudarlo a optimizar su diseño y minimizar los errores de la cadena de señales.

Application note
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
Los detectores de temperatura por resistencia (RTD) son sensores que miden la temperatura. Sin embargo, obtener mediciones precisas con convertidores analógico a digital de precisión requiere atención al detalle en el diseño y el cálculo.
PDF | HTML
Application note
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
Para lograr las mediciones de puente más precisas con convertidores analógico a digital (ADC) de precisión, es necesario tener una comprensión detallada de cómo funcionan estos sensores, cómo se conectan a un ADC y cómo este está configurado.
PDF | HTML
Application note
A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A)
Los termopares son sensores de temperatura utilizados en una amplia variedad de aplicaciones. En esta nota de aplicación se ofrece una descripción general de los termopares y se analiza la teoría de funcionamiento, la funcionalidad y varios métodos de medición de temperatura.
PDF | HTML
Featured products for mediciones de deformación y temperatura
ADS124S06 ACTIVO ADC delta-sigma de 24 bits, 4 kSPS, 6 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de se
ADS1261 ACTIVO ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS y 10 canales con PGA, VREF, IDAC y excitación AC para la automat
ADS127L21 ACTIVO ADC delta-sigma de ancho de banda amplio de 24 bits y 512 kSPS con filtros IIR y FIR programables

Diseñe cadenas de señales de alto rendimiento para mediciones de sonido y vibración. Utilice nuestros dispositivos de gran ancho de banda para lograr una buena precisión en todo el ancho de banda de la medición. 

Nuestros dispositivos cuentan con búferes y controladores integrados, que minimizan el número de componentes y permiten soluciones de menor tamaño.

Design guide
Four-Channel Synchronous IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design
Este diseño de referencia explica la teoría, el diseño y las pruebas de una interfaz síncrona de alta resolución de banda ancha de cuatro canales para aplicaciones de detección de vibraciones.
PDF | HTML
Design guide
Integrated, Low-Drift Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A)
Este diseño de referencia explica la teoría, el diseño y las pruebas de una cadena de señales de alto rendimiento para mediciones de CC en la adquisición de datos y multímetros digitales.
PDF | HTML
Featured products for mediciones de vibración y sonido
ADS127L21 ACTIVO ADC delta-sigma de ancho de banda amplio de 24 bits y 512 kSPS con filtros IIR y FIR programables
PGA855 ACTIVO Amplificador de instrumentación de ruido bajo, ancho de banda amplio y salida totalmente diferencial
OPA140 ACTIVO Amplificador operacional de precisión JFET de 36 V, canal único, 11 MHz y bajo nivel de ruido con sa

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de ref. de cadena de señ. de adq. de datos y multímetros dig. de precisión de baja deriva

Este diseño de referencia explica la teoría, el diseño y las pruebas de una cadena de señales de alto rendimiento para mediciones de CC. La aplicación principal es como multímetro digital (DMM). Sin embargo, el diseño también se puede utilizar en otras aplicaciones, como la adquisición de datos (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia del sistema DAQ de interfaz analógica optimizado para convertidores de datos SA
El diseño de referencia TIDA-01050 tiene como objetivo mejorar la integración, el consumo de potencia, el rendimiento y los problemas de sincronización que suelen asociarse a los equipos de prueba automáticos. Este diseño es aplicable a cualquier sistema ATE, pero es más adecuado para sistemas que (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma
El TIDA-01035 es un diseño de referencia de adquisición de datos con entrada analógica aislada de 20 bits y 1 MSPS, que muestra cómo resolver y optimizar los desafíos de rendimiento típicos de los sistemas de adquisición de datos digitalmente aislados.
  • Mejora significativamente el rendimiento de la (...)

Diseños de referencia relacionados con Adquisición de datos

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Featured products

ADC de precisión ADS127L21 ACTIVO ADC delta-sigma de ancho de banda amplio de 24 bits y 512 kSPS con filtros IIR y FIR programables
ADC de precisión ADS9219 ACTIVO 2 canales, 18 bits, 20 MSPs/canal, con conductor ADC y conductor de referencia en QFN de 6 mm x 6
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA) PGA855 ACTIVO Amplificador de instrumentación de ruido bajo, ancho de banda amplio y salida totalmente diferencial
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV) OPA140 ACTIVO Amplificador operacional de precisión JFET de 36 V, canal único, 11 MHz y bajo nivel de ruido con sa
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz) OPA817 ACTIVO 800MHz, high-precision unity-gain-stable FET-input e-trim™ operational amplifier