TIDA-01035

TIDA-01035

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01035 es un diseño de referencia de adquisición de datos con entrada analógica aislada de 20 bits y 1 MSPS, que muestra cómo resolver y optimizar los desafíos de rendimiento típicos de los sistemas de adquisición de datos digitalmente aislados.

  • Mejora significativamente el rendimiento de la cadena de señales de CA de alta frecuencia (relación señal-ruido y THD) al mitigar de forma eficaz la fluctuación de reloj de muestreo del ADC a través del límite de aislamiento
  • Maximiza la tasa de muestreo eliminando/minimizando la demora de propagación introducido por un aislador digital
  • Ofrece la opción de evaluar el rendimiento con o sin la técnica de mitigación de fluctuación mediante un puente
  • Incluye un análisis detallado de temporización que detalla el impacto de la fluctuación aditiva del aislador en el rendimiento de datos

Funciones
  • Sistema de adquisición de datos (DAQ) aislado de 20 bits, 1 MSPS, de un único canal con entrada diferencial
  • La técnica de mitigación de fluctuación logra una mejora de más de 18 dB en la relación señal-ruido a nivel de sistema para señales de entrada de alta frecuencia (100 kHz Fin, 1 MSPS)
  • La lógica reducida (en el lado ADC aislado) elimina la necesidad de mayor potencia y soluciones PLL complejas
  • Alcanza una velocidad de muestreo de 1 MSPS manteniendo bajas tasas de SPI CLK, gracias a las innovadoras interfaces digitales multiSPI™ y ADC-master o Source-Synchronous del ADC ADS8900B
  • Incluye teoría, cálculos, selección de componentes, diseño de PCB y resultados de medición
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCM5A.PDF (2414 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPA7.PDF (849 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPA6.PDF (238 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPA9.ZIP (5420 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD16.ZIP (458 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPA8.PDF (4898 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPA5.PDF (1276 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7840 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 4/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1541 — Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14203 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 3 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

El TIDA-01035 es un diseño de referencia de adquisición de datos con entrada analógica aislada de 20 bits y 1 MSPS, que muestra cómo resolver y optimizar los desafíos de rendimiento típicos de los sistemas de adquisición de datos digitalmente aislados.
  • Mejora significativamente el rendimiento de la (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 20-bit, 1 MSPS Isolated Data Acquisition (DAQ) Optimizing Jitter Design Guide (Rev. A) 17/01/2017
Nota sobre la aplicación Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 19/09/2016
Nota sobre la aplicación Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 23/05/2007

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01036 — Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi TIDA-01050 — Diseño de referencia del sistema DAQ de interfaz analógica optimizado para convertidores de datos SA TIDA-01051 — Diseño de referencia que optimiza la utilización de FPGA y la producción de datos para equipos de pr TIDA-01052 — Diseño de referencia de controlador ADC que mejora la THD a escala completa mediante alimentación ne TIDA-01053 — Diseño de referencia de controlador ADC que optimiza la THD, el ruido y SNR para la instrumentación TIDA-01054 — Diseño de referencia de potencia multicarril para eliminar los efectos EMI en sistemas DAQ de alto r TIDA-01055 — Diseño de referencia de optimización de búfer de referencia de tensión ADC para sistemas DAQ de alto TIDA-01056 — Diseño de referencia DAQ de 1 MSPS de 20 bits que optimiza la eficiencia de la fuente de alimentació TIDA-01057 — Diseño de referencia que maximiza el rango dinámico de señal para entrada diferencial real de 10 Vpp

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos