TIDA-01050

TIDA-01050

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01050 tiene como objetivo mejorar la integración, el consumo de potencia, el rendimiento y los problemas de sincronización que suelen asociarse a los equipos de prueba automáticos. Este diseño es aplicable a cualquier sistema ATE, pero es más adecuado para sistemas que requieren un gran número de canales de entrada.

Funciones
  • Entrada de carril negativo (NRI), salida de carril a carril (RRO)
  • Amplio rango de control del modo común de salida
  • Bajo consumo de energía
  • Alto THD, relación señal-ruido y ENOB
  • Doble suministro en AFE que maximiza el rendimiento del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCF5A.PDF (5892 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRP97.PDF (3863 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP96.PDF (248 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP99.ZIP (2442 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD14.ZIP (1181 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP98.PDF (7144 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP95.PDF (2572 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

LMK00804B — Búfer de salida del ventilador de 1 a 4 multiplexores diferenciales/LVCMOS a LVCMOS/TTL de desviació

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74AUP1G80 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5574 — Regulador de conmutación reductor de 75 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM7705 — Generador de polarización negativa de ruido bajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA625 — Amplificador de amplio ancho de banda, alta precisión, bajo ruido y distorsión, controlador SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AHC1G04 — Inversor único de 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A3001-EP — Regulador LDO, producto mejorado, VIN negativo, 200 mA, nivel de ruido ultrabajo, alta PSRR

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14201 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 1 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14202 — Módulo de potencia SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V y 2 A en paquete SMT-TO con terminales

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14203 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 3 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8910B — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA827 — Amplificador operacional de bajo ruido y alta precisión con entrada JFET
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
* Guía de diseño Optimized Analog Front-End DAQ System Ref Design for 18-Bit SAR Data Converters (Rev. A) 17/03/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi TIDA-01051 — Diseño de referencia que optimiza la utilización de FPGA y la producción de datos para equipos de pr TIDA-01052 — Diseño de referencia de controlador ADC que mejora la THD a escala completa mediante alimentación ne TIDA-01053 — Diseño de referencia de controlador ADC que optimiza la THD, el ruido y SNR para la instrumentación TIDA-01054 — Diseño de referencia de potencia multicarril para eliminar los efectos EMI en sistemas DAQ de alto r TIDA-01055 — Diseño de referencia de optimización de búfer de referencia de tensión ADC para sistemas DAQ de alto TIDA-01056 — Diseño de referencia DAQ de 1 MSPS de 20 bits que optimiza la eficiencia de la fuente de alimentació TIDA-01057 — Diseño de referencia que maximiza el rango dinámico de señal para entrada diferencial real de 10 Vpp TIPD211 — Diseño de referencia de diseño de factor de forma pequeño de 20 bits, 1 MSPS y 4 canales para aplica

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos