Serializadores-deserializadores FPD-Link
Buscar por categoría
Agilice el diseño y la entrega de señales de alta resolución con los serializadores y deserializadores FPD-Link™ para una gran variedad de interfaces de video en sistemas automotrices, incluidas cámaras para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y pantallas de infoentretenimiento. Nuestras SerDes para cámaras FPD-Link son compatibles con video sin comprimir, control y alimentación a través de un único cable de baja latencia. Nuestros SerDes de pantalla FPD-Link son compatibles con pantallas HD de 1080p, 2k y 3k, y con claves HDCP en el dispositivo, al tiempo que ofrecen ecualización adaptativa para compensar el deterioro de los cables y los cambios de temperatura.
Selección por características y profundidad de color
Cámara FPD-Link™ SerDes
Pantalla FPD-Link™ SerDes
Technical Resources
¿Qué es la interfaz FPD-Link™?<br />
How to choose a power supply for an automotive camera module
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
Design & development resources
Software Analog LaunchPad™
Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:
- Local and remote device access
- (...)
Diseño de referencia de controlador de dominio de automoción para sistemas de conducción asistida y
Hoy en día, las arquitecturas de vehículos descentralizadas en la carretera utilizan ECU individuales que carecen de potencia de procesamiento e interfaces de alta velocidad para manejar las tareas complejas y las necesidades de movimiento de datos de las arquitecturas automotrices emergentes. Las (...)