Chips base del sistema (SBC)

Optimice su diseño con nuestros chips base del sistema (SBC) asequibles y de bajo consumo
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros SBC integran transceptores de red de área de controlador (CAN), red de área de controlador con velocidad de datos flexible (CAN FD), red de área de controlador con capacidad de mejora de la señal (CAN SIC) o de red de interconexión local (LIN) con componentes de fuente de alimentación en un solo encapsulado. Mejore su diseño con funciones integradas adicionales, como vigilancia, salidas de interruptor de lado alto (HSS), protección contra fallos de bus, diagnóstico del dispositivo y funcionalidad de expansión de canal del transceptor CAN o LIN. Nuestros SBC están diseñados para una variedad de aplicaciones automotrices e industriales.


Propósito general

Nuestros SBC de uso general ofrecen un transceptor CAN o LIN con un regulador de tensión (LDO) integrado sin batería (12 V) y funciones de supervisión como vigilancia, ACTIVACIÓN e interruptor de lado alto.

De medio rango

Los SBC de medio rango ofrecen un transceptor CAN o LIN con reguladores de tensión (buck o LDO) integrados sin batería (12 V) y funciones de supervisión como vigilancia, activación e interruptor de lado alto.

Avanzados

Nuestros SBC avanzados ofrecen un transceptor CAN con un regulador de tensión (LDO) integrado sin batería (12 V) con controladores específicos del protocolo SPI y funciones de supervisión como vigilancia y activación.

Categorías relacionadas


Transceptores CAN

Transceptores CAN de alta inmunidad y bajas emisiones compatibles con CAN FD (velocidad de transmisión de datos flexible) y CAN SIC (capacidad de mejora de la señal)

Transceptores LIN

Transceptores de comunicación de un solo cable, AEC-Q100, de alta inmunidad y bajas emisiones para aplicaciones automotrices de baja velocidad y corta distancia

Herramienta de compatibilidad SBC y productos destacados

¿Por qué elegir nuestros chips básicos del sistema?

Sistema optimizado
Ahorro de energía
Rendimiento de calidad
Diseños flexibles

Obtenga más información sobre nuestros chips base del sistema

Video de descripción general de la gama de SBC

En este video, se proporciona una comprensión de alto nivel de los chips base del sistema (SBC), que integran un transceptor con elementos de administración de potencia.  Se analizarán varias categorías de los SBC, seguidas de varios ejemplos que muestran cómo se puede utilizar esta gama de productos.


Technical Resources

Videos de información general sobre CAN, LIN y SBC

Inicie la serie de videos CAN/LIN/SBC para conocer sus normas, incluidas las características de señalización eléctrica de su capa física, así como sus estructuras de trama y protocolos de comunicación de datos.
Technical article

System basis chips 101 - A beginner's guide to CAN, CAN FD and LIN SBCs (Rev. A)

Lea este artículo técnico, en el que se describen los SBC basados en CAN FD y LIN, incluidas sus capacidades de control de potencia y su potencial para integrar varios dispositivos discretos en una única solución.

Implementación de CAN y CAN FD mediante el chip base del sistema TCAN4550-Q1

Mire esta capacitación para conocer las diferencias entre las dos interfaces y cómo están configuradas en los sistemas actuales. Descubra cómo implementar CAN y actualizar a CAN FD con el SBC TCAN4550-Q1.

Design & development resources

Matriz de compatibilidad para SBC y MCU

Esta herramienta interactiva de interfaz gráfica de usuario (GUI) proporciona una matriz de compatibilidad para SBC y microcontroladores (MCU) compatibles. Filtre por protocolo de bus y MCU, además de considerar los requerimientos de potencia.
Placa de evaluación

Módulo de evaluación TCAN284x

El TCAN284XEVM es un módulo de evaluación que admite probar cualquier chip básico de sistema integrado (SBC) CAN y LIN dentro de las familias de dispositivos TCAN284xx y TCAN285xx. Todas las señales del circuito integrado (CI) están disponibles en la placa y se puede acceder a las características (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación TCAN24xx

El TCAN24XXEVM ayuda a los diseñadores a evaluar el rendimiento del dispositivo, acelerar el desarrollo y analizar sistemas de red de área de controlador (CAN) automotrices mediante el uso de la familia de chips base de sistema (SBC) CAN TCAN24xx-Q1, que incluye una salida de regulador buck de 1 A (...)
Placa de evaluación

TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado

El EVM se puede utilizar para evaluar la solución de controlador y transceptor TCAN4550 SPI a CAN FD.  Se puede acceder fácilmente a las señales del bus CAN a través de un conector DB9 (o a través de los pines del cabezal), y se puede acceder a la interfaz digital (líneas SPI más GPIO) a través de (...)

Placa de evaluación

TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado

El EVM se puede utilizar para evaluar la solución de controlador y transceptor TCAN4550 SPI a CAN FD.  Se puede acceder fácilmente a las señales del bus CAN a través de un conector DB9 (o a través de los pines del cabezal), y se puede acceder a la interfaz digital (líneas SPI más GPIO) a través de (...)