Otras interfaces

UARTm 1394, agregadores, exploración de límites, CPRI, OBSAI, canal de fibra, FPGA-Link, SCSI y más
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Ofrecemos dispositivos compatibles con interfaces adicionales, como receptores-transmisores asincrónicos universales (UART), 1394, agregadores, exploración de límites, interfaz de radio pública común (CPRI) e iniciativa de arquitectura de estación base abierta (OBSAI), canal de fibra (FC), FPGA-Link, InfiniBand, PCI a CardBus, pequeña interfaz de sistema informático (SCSI) y telecomunicaciones para ampliar el alcance y simplificar el diseño.

Seleccionar por tipo


Agregadores

Condense muchas señales de baja velocidad en un bus I2C o SPI de alta velocidad.

Exploración de límites

Simplifique el diseño de sistemas y permita la programación remota con nuestros multiplexores y controladores JTAG.

CPRI y OBSAI

Amplíe el alcance de los enlaces ópticos CPRI y OBSAI con nuestros retemporizadores y repetidores.

1394

Compatible con las interfaces 1394a y 1394b (Firewire) con nuestra familia de controladores de capa de enlace, controladores de capa física (PHY) y soluciones integradas.

InfiniBand

Amplíe el alcance en aplicaciones informáticas de alto rendimiento con nuestros repetidores de baja latencia.

SCSI

Conecte datos en serie o en paralelo para la comunicación bidireccional de datos en líneas de transmisión multipunto con transceptores y terminales multicanal.

SerDes para telecomunicaciones

Consiga una transmisión de datos bidireccional punto a punto de alta velocidad con nuestra familia de transceptores multi-Gigabit compatibles con los protocolos CPRI, OBSAI y 10GbE.

UART

Amplíe la funcionalidad de las comunicaciones en serie o aumente el número de puertos de su sistema con nuestra gama de transceptores discretos receptores/transmisores asíncronos universales (UART).