Serializadores-deserializadores FPD-Link

Transmisión de datos de alta resolución sin comprimir con menos cables en sistemas automotrices
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Agilice el diseño y la entrega de señales de alta resolución con los serializadores y deserializadores FPD-Link™ para una gran variedad de interfaces de video en sistemas automotrices, incluidas cámaras para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y pantallas de infoentretenimiento. Nuestras SerDes para cámaras FPD-Link son compatibles con video sin comprimir, control y alimentación a través de un único cable de baja latencia. Nuestros SerDes de pantalla FPD-Link son compatibles con pantallas HD de 1080p, 2k y 3k, y con claves HDCP en el dispositivo, al tiempo que ofrecen ecualización adaptativa para compensar el deterioro de los cables y los cambios de temperatura.

Selección por características y profundidad de color


Cámara FPD-Link™ SerDes

Reduzca el tamaño del sistema al tiempo que optimiza la transferencia de datos a alta velocidad en los diseños de cámaras para sistemas avanzados de asistencia al conductor y vehículos autónomos.

Pantalla FPD-Link™ SerDes

Aumente el rendimiento del sistema y la funcionalidad de las pantallas automotrices.

Technical Resources

¿Qué es la interfaz FPD-Link™?<br />

En este video se explican los fundamentos de la tecnología FPD-Link, incluidas las interfaces de datos paralelas, la serialización/deserialización, el canal serie de alta velocidad y la comunicación bidireccional.
Technical article

How to choose a power supply for an automotive camera module

Conozca tres estrategias que puede utilizar para alimentar su módulo de cámara automotriz: totalmente discreta, totalmente integrada y parcialmente integrada
Technical article

3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I

Descubra cómo conectar varios paneles de visualización con un único procesador para reducir costos y complejidad en su sistema de infoentretenimiento automotriz de próxima generación

Soporte de software

Software Analog LaunchPad™

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de controlador de dominio de automoción para sistemas de conducción asistida y

Hoy en día, las arquitecturas de vehículos descentralizadas en la carretera utilizan ECU individuales que carecen de potencia de procesamiento e interfaces de alta velocidad para manejar las tareas complejas y las necesidades de movimiento de datos de las arquitecturas automotrices emergentes. Las (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia del puente MIPI® DSI a OLDI/LVDS para la unidad principal de información y entr

Este diseño de referencia ofrece dos opciones de interfaz de visualización: un procesador automotriz con salida MIPI® DSI y un panel de visualización de video de infoentretenimiento automotriz con entrada OpenLDI (OLDI)/LVDS. El diseño de referencia proporciona dos variaciones. La configuración (...)