Comparadores
Buscar por categoría
Ya sea que necesite comparadores de potencia ultrabaja para prolongar la vida útil de la batería, comparadores de alta velocidad para una respuesta rápida en aplicaciones críticas de medición de tiempos, comparadores de alta tensión con un amplio rango de funcionamiento para una mayor capacidad de detección o comparadores de baja tensión para una mayor precisión en aplicaciones sensibles, nuestra innovadora cartera le ofrece versatilidad para diseñar. Nuestros comparadores están diseñados especialmente para aplicaciones industriales, automotrices y aeroespaciales, y pueden proporcionar soluciones de supervisión de sobretensión, subtensión y corriente, o soluciones más específicas como la detección de cruce por cero.
Seleccione por especificación paramétrica
Comparadores de alta velocidad (tPD < 100 ns)
Comparadores de baja potencia (IQ/canal 10 µA)
Comparadores de alta tensión (VCC > 12 V)
Comparadores de tamaño pequeño
Comparadores automotrices
Comparadores estándar
Comparadores destacados
Technical Resources
Circuitos comparadores
TI Precision Labs
Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference
Productos nuevos
Comparador de inserción y extracción doble de alta velocidad y 40 ns
Precio aprox. (USD)1ku |0.649
Comparador de pulsación-tracción doble de alta velocidad de 40 ns, uso automotriz
Precio aprox. (USD)1ku |0.649