Amplificadores de instrumentación

Las redes de resistencias integradas maximizan la precisión y la eficiencia espacial
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Con un proceso de vanguardia y tecnología de capa fina, nuestros amplificadores de instrumentación alcanzan niveles muy altos de precisión de corriente continua (CC), como tensión de compensación, error de ganancia, deriva y rechazo de modo común. Los diseños innovadores permiten que nuestros amplificadores de instrumentación ofrezcan niveles sin precedentes de velocidad, ruido y potencia, mientras que el encapsulado de última generación supera los límites de tamaño con opciones QFN de 3 mm x 3 mm para un ahorro máximo de espacio.

    ¿Por qué elegir nuestros amplificadores de instrumentación?

    Alta precisión de CC
    Protección contra sobretensión de entrada (OVP)
    Ruido bajo, ancho de banda amplio
    Encapsulados pequeños, de baja potencia

    Technical Resources

    Laboratorios de precisión de TI: amplificadores de instrumentación

    El plan de estudios de la serie de videos sobre amplificadores de instrumentación cubre la teoría y el funcionamiento de los amplificadores de instrumentación.

    Preguntas frecuentes sobre amplificadores de instrumentación<br />

    Más información sobre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre amplificadores de instrumentación.
    Application brief

    Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits

    Descubra cómo los transistores super-beta mejoran la precisión de los amplificadores bipolares.
    Herramienta de simulación

    PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

    PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
    Herramienta de cálculo

    Calculadora para ingenieros analógicos

    La calculadora del ingeniero analógico está diseñada para acelerar muchos de los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos utilizan de forma habitual. Esta herramienta para PC proporciona una interfaz gráfica con una lista de varios cálculos comunes que van desde el (...)

    Placa de evaluación

    Módulo de evaluación para amplificadores de instrumentación con configuración de pines alternativa e

    El INAEVM-ALT-SO8 es un módulo de evaluación (EVM) de amplificador de instrumentación con configuración de pines alternativa y se utiliza para simplificar la creación de prototipos de amplificadores de instrumentación de precisión en el encapsulado SO-8 (D) con la configuración de pines que se (...)