Amplificadores totalmente diferenciales

Controladores ADC diferenciales para aumentar el rango dinámico y mejorar la distorsión para satisfacer sus necesidades de cadena de señales
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Optimice sus convertidores de analógico a digital (ADC) de alta velocidad y precisión con nuestros amplificadores totalmente diferenciales (FDA) únicos en el sector. Ofrecemos el máximo rendimiento con el nivel más bajo de ruido, distorsión y potencia para impulsar su diseño.  Además, nuestros FDA son ideales para impulsar la salida de convertidores de digital a analógico (DAC) de alta velocidad y precisión. Nuestros FDA admiten funciones de extremo único a diferencial y diferencial a extremo único.


    Technical Resources

    Introducción a los amplificadores totalmente diferenciales<br />

    Conozca los conceptos básicos del funcionamiento de la FDA y las ventajas de la señalización diferencial.
    Circuit design

    Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A)

    Conozca los desafíos a los que se enfrenta la atenuación de señales grandes para la digitalización y las soluciones para convertir una señal de entrada grande de un solo extremo en una señal diferencial muestreada por un ADC.
    Application brief

    Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers

    Comprenda la relación entre el ancho de banda de un amplificador y la linealidad de un convertidor analógico a digital. Explore las compensaciones al seleccionar el mejor amplificador completamente diferencial de baja distorsión para impulsar un ADC de entrada diferencial.

    Diseño de referencia

    Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica

    El diseño de referencia TIDA-01036 demuestra un filtro de paso de banda diferencial activo de factor de alta calidad (factor Q). Dichos filtros mejoran la relación señal-ruido (SNR) de la fuente de señal y se pueden utilizar para pruebas de módulos de adquisición de datos (DAQ). Este filtro (...)
    Diseño de referencia

    Interfaz activa de alto rendimiento Dallas Logic Corp para diseño de referencia de ADC de alta veloc

    Este diseño de referencia, proporcionado por Dallas Logic Corp, utiliza el convertidor de datos ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B y el amplificador completamente diferencial THS4541 para mostrar cómo diseñar una interfaz activa de alto rendimiento para ADC de alta velocidad. Este tipo de circuito se (...)

    Diseño de referencia

    Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla

    Este diseño de referencia analiza el uso y el rendimiento del amplificador de alta velocidad de ganancia fija y banda ultraancha LMH3401 para controlar el convertidor analógico a digital (ADC) de alta velocidad ADS54J60. Se analizan y miden diferentes opciones para tensiones de modo común, fuentes (...)

    THS4536

    Precio aprox. (USD)1ku |1.448

    THS4535

    Precio aprox. (USD)1ku |0.649

    LMH5485-SP