Amplificadores diferenciales

Con redes de resistencia de precisión para una alta precisión y un amplio rango de voltaje de modo común de entrada
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros amplificadores diferenciales están optimizados para un alto voltaje de entrada de modo común y rechazo de modo común para medir pequeñas señales diferenciales. La nueva generación de amplificadores diferenciales de alto rendimiento de TI utiliza procesos galardonados y tecnologías de precisión, como resistencias de película delgada y la tecnología e-Trim™ patentada, para brindar un rendimiento de CC excepcional.

    Seleccione por especificación paramétrica


    Alta tensión de modo común (≥50 V)

    Maximice el rango de la señal de entrada con una alta capacidad de voltaje de modo común.

    CMRR alto (≥80 dB)

    Reduzca el ruido no deseado con una alta relación de rechazo de modo común.

    Baja compensación (≤250 µV)

    Mejore la precisión de CC con una baja compensación y un rendimiento de alta precisión.

    Paquetes pequeños (≤16 mm2)

    Reduzca el tamaño de la placa sin comprometer el rendimiento.

    Grado automotriz

    Complete su diseño automotriz con amplificadores diferenciales con certificación AEC-Q100.

    ¿Por qué elegir nuestros amplificadores diferenciales?

    Alta precisión de CC
    Alto rango de entrada de modo común
    Baja potencia
    Encapsulados pequeños

    Technical Resources

    Analog Design Journal

    Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback

    En este artículo se comparan tres soluciones de trayectoria de señal de precisión diferentes en una aplicación de retroalimentación de posición. Los amplificadores diferenciales de alto rendimiento se utilizan para lograr la compensación de salida más baja y un costo más bajo. 
    Application note

    Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)

    Este artículo analiza algunas configuraciones mejoradas de la bomba de corriente Howland que utilizan amplificadores diferenciales y ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar su rendimiento.
    Circuit design

    High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)

    En este artículo se analizan las ventajas y desventajas del uso de amplificadores diferenciales para traducir una señal con un voltaje de modo común alto (Vcm) a un nivel que el ADC puede aceptar.
    Diseño de referencia

    Diseño de referencia de la protección contra fallas de conexión a tierra basada en derivación para i

    This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)

    Diseño de referencia

    Diseño de referencia del extremo frontal analógico del sensor de partículas PM2.5 y PM10 para la mon

    TIDA-00378 proporciona una parte frontal analógica para medir partículas de PM2.5 y PM10. El diseño de referencia detecta la luz dispersada por las partículas suspendidas en el aire. Se proporciona un algoritmo de software de muestra para convertir la salida analógica del diseño en una medición del (...)

    Diseño de referencia

    Diseño de referencia de módulo de entrada analógica para salidas industriales y sensores de temperat

    This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)

    INA510-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |0.242

    INA151

    Precio aprox. (USD)1ku |0.75

    INA1H94-SEP