Transceptores CAN
Optimice su red y aumente la fiabilidad de los datos y el rendimiento del sistema con los transceptores de red de área de controlador (CAN) de 3.3 V y 5 V
Buscar por categoría
Consiga un alto rendimiento, una protección sólida y una compatibilidad electromagnética (EMC) certificada para las comunicaciones de la red CAN (Controller Area Network), incluyendo CAN FD (tasa de datos flexible), CAN SIC (Signal Improvement Capability) y el nuevo estándar CAN XL (CAN Extra Long). Gracias a la compatibilidad con los principales estándares de la industria, las configuraciones de pines estándar y una amplia gama de opciones de encapsulado, nuestras soluciones simplifican el diseño y la integración para lograr redes más rápidas y eficientes. La gama de transceptores de bus CAN de 3.3 V y 5 V de TI permite el desarrollo de la próxima generación de redes de tensión mixta, lo que contribuye a reducir los costos y el espacio ocupado en la placa, al tiempo que garantiza una transmisión de datos más rápida, de mayor alcance y más fiable en aplicaciones tanto del uso automotriz como del sector industrial.
Seleccionar por tipo
Arquitectura
Transceptores CAN de 3.3 V y 5 V
Funciones
Explore los protocolos de comunicación CAN
Envíe más datos a velocidades más rápidas con CAN XL
Los transceptores CAN XL, diseñados conforme a la norma ISO 11898-2:2024, permiten un mayor ancho de banda y cargas útiles más amplias para redes de a bordo exigentes. Al reducir la sobrecarga derivada de la fragmentación y mejorar la sincronización temporal, CAN XL ofrece una comunicación determinista, al tiempo que mantiene la robustez y la contención de fallos del protocolo CAN.
Nuestras soluciones ofrecen lo siguiente:
- Tasas de datos de hasta 20 Mbps en modo FAST, con cargas útiles de hasta 2048 bytes, lo que permite el túnel IP
- Reducción del uso del bus y de la latencia determinista, lo que garantiza que los mensajes de alta prioridad se transmitan de forma fiable incluso con cargas de datos elevadas
- Compatibilidad total con redes CAN FD y CAN SIC para actualizaciones escalables en entornos de red mixta
Featured products for Dispositivos CAN XL
Trabaje con topologías de red complejas gracias a CAN capacidad de mejora de la señal
Los transceptores CAN SIC permiten velocidades de datos más altas y una mayor confiabilidad de la señal para topologías de red complejas en el vehículo. Al eliminar el zumbido en el borde de dominante a recesivo, estos dispositivos garantizan una comunicación limpia y fiable a velocidades de hasta 8 Mbps, sin rediseñar la red.
Nuestras soluciones ofrecen lo siguiente:
- Velocidades de datos de hasta 8 Mbps con timbre eliminado para una integridad fiable de la señal en topologías complejas
- Compatibilidad directa con los transceptores CAN 5 V que no son de SIC para actualizaciones perfectas en las redes existentes
- Total conformidad con ISO 11898-2:2024 y compatibilidad con versiones anteriores de CAN FD, CAN clásico y CiA 601-4
How Signal Improvement Capability Unlocks the Real Potential of CAN FD Transceivers (Rev. A)
¿Qué es la tecnología CAN SIC y cuándo y por qué debería usarla?
Diseño con transceptores CAN con capacidad de mejora de señal
Featured products for CAN SIC
Optimice el consumo de energía con la activación de nodos CAN específicos
Los transceptores CAN con red parcial ahorran potencia al permitir la activación específica de nodos individuales en función de patrones de activación programables, manteniendo solo los nodos activos alimentados mientras el resto permanece en estado de baja potencia.
Nuestras soluciones ofrecen lo siguiente:
- Patrones de activación programables para la activación selectiva y dirigida de nodos CAN individuales
- Diagnóstico de fallos del bus y temporizadores de vigilancia para mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema
- Compatibilidad flexible con los transceptores CAN y CAN SIC estándar para ahorrar potencia a nivel de nodo
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
How Selective Wake Enables Partial Networking (Rev. B)
Guía del usuario del TCAN1145EVM
Featured products for CAN con red parcial
Arquitectura de la red de comando y respuesta
CAN FD Light (ISO 11898-1:2024) permite que las redes de bus CAN funcionen con una arquitectura de comando y respuesta, lo que permite a los diseñadores eliminar los microcontroladores (MCU) de los nodos periféricos. Con este enfoque, un único microcontrolador en el comando gestiona la comunicación y activa acciones en los nodos de respuesta sin microcontrolador, que pueden coexistir en el mismo bus que los dispositivos CAN FD tradicionales. Al reducir el número de microcontroladores y el software asociado, CAN FD Light reduce la complejidad y el costo del sistema.
Beneficios:
- Reducción de los microcontroladores necesarios en un sistema
- Reduce los requisitos de software en el nodo periférico
- Permite nodos de respuesta sin microcontrolador para diseños de vanguardia más sencillos
- Compatible con redes CAN y CAN FD
Featured products for Dispositivos CAN FD Light
Simplifique sus diseños de fuentes de alimentación con transceptores CAN alimentados por 3.3 V
Nuestros transceptores de red de área de controlador (CAN) de 3.3 V mejoran la eficiencia energética de los diseños y permiten ahorrar espacio del tablero ya que no resulta necesario agregar una fuente de alimentación de 5 V. Estos dispositivos no solo cuentan con velocidades de datos de hasta 5 Mbps y protección efectiva contra fallos de bus, sino que también son totalmente interoperables con transceptores CAN de 5 V. Esta flexibilidad les permite integrarse de forma perfecta con otros sistemas CAN.
Nuestra última generación de transceptores CAN de 3.3 V de grado automotriz son los primeros en cumplir con la norma de compatibilidad electromagnética (EMC) automotriz 62228 de la Comisión Electrotécnica Internacional. Gracias a esto, los transceptores CAN de 3.3 V pueden utilizarse en aplicaciones automotrices e industriales.
Simplify automotive interface design with fully interoperable and EMC-compliant 3.3V CAN transceivers
Achieving reliable data transfer in industrial systems with 3.3V CAN transceivers
How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)
Featured products for CAN de 3.3 V
Resuelva desafíos de diseño sin problemas con nuestros transceptores CAN de 5 V
Nuestra gama de transceptores de red de área de controlador (CAN) de 5 V le permiten satisfacer las necesidades de mayor ancho de banda, eficiencia y seguridad propias de las redes industriales y automotrices modernas. Nuestra gama ofrece dispositivos con velocidades de datos de hasta 5 Mbps, dispositivos de alta protección contra fallos de bus, dispositivos de doble canal, dispositivos autoalimentados, dispositivos compatibles con controladores y dispositivos que pueden activar sistemas enteros a través de su pin de inhibición.
Nuestros transceptores CAN de 5 V están disponibles en configuraciones estándar de 8 y 14 pines y en encapsulados de transceptores de perfil pequeño para ahorrar espacio. Esta variedad de dispositivos permite admitir muchas topologías de diseño que cuentan con una eficiencia y confiabilidad mejoradas.
Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
Videos de información general sobre CAN y LIN
CAN and LIN transceiver low-power modes
Featured products for CAN de 5 V
Recursos técnicos
Videos de información general sobre CAN y LIN
How Signal Improvement Capability Unlocks the Real Potential of CAN FD Transceivers (Rev. A)
CAN and LIN transceiver low-power modes
Nuevos productos
Transceptor CAN FD automotriz compatible con sistemas de 48 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.38
Transceptor CAN para uso automotriz con modo de activación, inhibición y reposo
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.527
Controlador CAN FD con transceptor CAN SIC integrado de calidad automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.121
Transceptor CAN FD de mejora de señal de baja potencia con INH y WAKE para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.735
Transceptor CAN FD automotriz, baja potencia, protección contra fallos, modo WAKE y de reposo
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.49