Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)
Optimice la supervisión y serialización de entradas y salidas en sistemas industriales y automotrices
Buscar por categoría
Supervise sus interruptores analógicos y digitales multiposición en aplicaciones industriales y automotrices con nuestra gama de dispositivos integrados de interfaz de detección multiinterruptor (MSDI). Estos productos pueden incluir corrientes húmedas integradas, bloqueo inverso y protección ESD para ayudar a crear soluciones de supervisión de contactos de conmutación más pequeñas para aplicaciones como módulos de control de carrocerías.
Seleccionar por tipo
Dispositivos de interfaz de detección de múltiples interruptores
Serializadores industriales
Recursos técnicos
Serie de videos
Interfaz de detección multiinterruptor (MSDI) para aplicaciones industriales y automotrices
Consulte la formación a pedido sobre la interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI), que incluye resúmenes y presentaciones detalladas.
Application note
Switch Detection in BCM: Integrated MSDI Solution vs. Semi Discrete Solution
Información sobre cómo implementar la detección típica de interruptores mediante una solución MSDI integrada, un método semidiscreto con un multiplexor CMOS o una solución discreta con una serie de componentes pasivos
Application brief
Protecting 12-V MSDI Devices in a 24-V System
Aprenda a habilitar el funcionamiento en un sistema de 24 V con nuestros dispositivos MSDI de 24 entradas mediante la implementación de un circuito de protección de entrada.