Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
Buscar por categoría
Nuestra gama de interfaces digitales de serie (SDI) de video ofrece un rendimiento líder en la industria en integridad de señal, alimentación y extensión de alcance del cable para ayudar a simplificar el diseño del sistema para aplicaciones de video de difusión, profesionales y comerciales. Ofrecemos dispositivos compatibles pin a pin que le permiten optimizar el costo de su diseño y a la vez habilitan una ruta de actualización de SD a 12 G.
Seleccionar por función
Entradas/salidas (E/S) bidireccionales SDI
Ecualizadores y controladores de cable SDI
Categorías relacionadas
Multiplexores de cruce
Relojes para la sincronización de video
Retemporizadores y dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet
Dispositivos HDMI® y DisplayPort™
Technical Resources
Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design
Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment
Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces
Discover featured applications
Amplíe los requisitos de alcance de los cables con nuestros dispositivos de acondicionamiento de señal líderes en el sector
Nuestros amplificadores y ecualizadores de cable de baja potencia ofrecen un mayor alcance de cable con un rendimiento líder en el sector, lo que permite una transmisión nítida de los datos de video.
Beneficios:
- Los reclockers integrados atenúan la fluctuación de alta frecuencia y garantizan la mejor integridad de la señal
- El monitor óptico no disruptivo permite medir datos en serie en tiempo real para simplificar la depuración del sistema y acelerar el arranque de la placa
- Los dispositivos son compatibles con las especificaciones SDI de hasta 12G
Recursos destacados
Amplíe los requisitos de alcance de los cables con nuestros dispositivos de acondicionamiento de señal líderes en el sector
Nuestros amplificadores y ecualizadores de cable de baja potencia ofrecen un mayor alcance de cable con un rendimiento líder en el sector, lo que permite una transmisión nítida de los datos de video.
Beneficios:
- Los reclockers integrados atenúan la fluctuación de alta frecuencia y garantizan la mejor integridad de la señal
- El monitor óptico no disruptivo permite medir datos en serie en tiempo real para simplificar la depuración del sistema y acelerar el arranque de la placa
- Los dispositivos son compatibles con las especificaciones SDI de hasta 12G
Recursos destacados
Amplíe los requisitos de alcance de los cables con nuestros dispositivos de acondicionamiento de señal líderes en el sector
Nuestros amplificadores y ecualizadores de cable de baja potencia ofrecen un mayor alcance de cable con un rendimiento líder en el sector, lo que permite una transmisión nítida de los datos de video.
Beneficios:
- Los reclockers integrados atenúan la fluctuación de alta frecuencia y garantizan la mejor integridad de la señal
- El monitor óptico no disruptivo permite medir datos en serie en tiempo real para simplificar la depuración del sistema y acelerar el arranque de la placa
- Los dispositivos son compatibles con las especificaciones SDI de hasta 12G