UART
Transceptores UART para una comunicación flexible en serie
Amplíe la funcionalidad de las comunicaciones en serie o aumente el número de puertos de su sistema con nuestra gama de transceptores discretos receptores/transmisores asíncronos universales (UART). Estos dispositivos ofrecen varios recuentos de canales, velocidades de transmisión y profundidades FIFO (bidireccional).
Buscar por categoría
Seleccione por número de canales
Simplifique la expansión de los puertos UART en su diseño
Soluciones flexibles
Las soluciones UART discretas ofrecen velocidades en baudios flexibles, menor consumo de corriente y funciones programables.
Memoria FIFO más profunda
La memoria bidireccional de hasta 128 bytes permite descargar datos de una MCU, liberando un valioso ancho de banda de procesamiento.
Múltiples opciones de recuento de canales
Las ofertas de canal único, doble y cuádruple le ayudan a satisfacer las diferentes necesidades de múltiples aplicaciones.
Recursos técnicos
Analog Design Journal
How to set-up a knock-sensor signal-conditioning system
El golpeteo del motor se produce en los cilindros del motor a causa de una sincronización incorrecta del encendido o de componentes defectuosos. Nuestro TPIC8101 se puede utilizar en sistemas modernos de sensores de golpes.
Application note
Transitioning to TI's TL16C2550 from ST16C2550 or SC16C2550
La UART se implementa fácilmente y es una interfaz en serie de bajo costo para conectar dos sistemas informáticos. Un ejemplo es nuestro TL16C2550, al que se puede cambiar fácilmente.
Product overview
UART Quick Reference Card (Rev. D)
Nuestra gama de UART incluye dispositivos paralelo a serie y serie a paralelo altamente integrados, capaces de funcionar en las condiciones más exigentes, reduciendo al mismo tiempo los requisitos de espacio y energía. Más información sobre estos dispositivos UART.