Emuladores ópticos

Actualice sus optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos, relés de estado sólido y controladores de compuertas de optoacopladores para mejorar la confiabilidad y longevidad del sistema.

Buscar por categoría

Nuestros dispositivos de aislamiento de dióxido de silicio proporcionan actualizaciones pin a pin para optoaisladores LED o basados en luz, como optoacopladores, semiconductores de óxido metálico (MOS) y optorelés. La sustitución del aislamiento basado en la luz por el de dióxido de silicio mejora tanto la confiabilidad del sistema como la integridad de la señal. En aplicaciones industriales, automotrices, espaciales y de aviónica, estos dispositivos ofrecen temperaturas de funcionamiento de >125 °C, inmunidad a transitorios en modo común (CMTI) superior a ±125 kV/µs y relaciones de transferencia de corriente (CTR) estables a lo largo de la vida útil y la temperatura. Nuestros optoemuladores con homologación Q100 del Consejo de Electrónica de Automoción (AEC) y productos mejorados para el espacio (SEP) tolerantes a la radiación permiten la regulación del lado secundario en aplicaciones CC/CC y la detección de sobretensiones en aplicaciones automotrices y espaciales, al tiempo que ofrecen las ventajas de confiabilidad y longevidad de un dispositivo de aislamiento de dióxido de silicio.

Seleccionar por tipo


Actualizaciones de optoacopladores de salida lógica de alta velocidad


Actualizaciones de MOS ópticos y SSR


Optoacopladores de salida de transistor


Optoemuladores de accionamiento de puerta aislada

Optoemuladores destacados

Actualice sus optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos y relés de estado sólido

checkmark

Diseños optimizados

Con relaciones de transferencia de corriente estables en el tiempo y la temperatura, los optoacopladores basados en silicio eliminan la necesidad de compensar la degradación de la relación de transferencia de corriente.

checkmark

Aislamiento fiable

Proteja su diseño y la integridad de la señal con valores de aislamiento de hasta 5000 VRMS, capacidad de sobretensión de hasta 10 kV e inmunidad transitoria mínima de modo común de ±125 kV/µs.

checkmark

Encapsulados pin a pin

Simplifique su proceso de diseño con alternativas pin a pin de alto rendimiento a los optoacopladores, semiconductores de óxido metálico ópticos y relés de estado sólido existentes, disponibles en encapsulados estándar de la industria.

Optoaisladores

Actualizaciones de MOS ópticos y fotoeléctricos y SSR

Nuestros optoemuladores tienen entradas de emulador de diodo y una salida de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico consecutiva. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.

White paper
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
En este documento técnico se explica la diferencia entre los interruptores mecánicos y los basados en la luz. El ISOM8610 tiene una vida útil más larga, mejora la configurabilidad del sistema, simplifica los diseños y aumenta el rendimiento.
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de detección de cables rotos mediante interruptor óptico
Implementación compacta de 16 canales de entrada digital aislados mediante dispositivos ISO121x de TI.  La detección de cables rotos puede realizarse utilizando solo un semiconductor de óxido metálico óptico adicional para cada canal.
Featured products for Dispositivos MOS ópticos
ISOM8610 ACTIVO Optoemulador monocanal de conmutación aislado, entrada de CC y salida normalmente abierta
ISOM8600 ACTIVO Optoemulador monocanal de conmutación aislado, aislamiento funcional, entrada de CC y salida normalm

Optoemuladores de salida lógica de alta velocidad

Nuestros optoacopladores de salida de tótem de alta velocidad o de pulsación-tracción son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales de alta velocidad. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor semiconductor de óxido metálico complementario de alta velocidad que transmiten modulación por ancho de impulsos (PWM) y otras señales digitales de hasta 25 Mbps. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.

resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de inversor trifásico de factor de forma pequeño, 48 V y 3.5 kW para accionamientos de motores integrados
Este diseño de referencia muestra un diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V y 3.5 kW de factor de forma pequeño para accionamientos de motores integrados, que utiliza nuestros optoemuladores para proporcionar un aislamiento confiable y eficiente.
Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
En este resumen de aplicación se comparan los optoacopladores tradicionales basados en LED y los optoemuladores basados en dióxido de silicio de TI, junto con sus respectivas normas (IEC 60747-5-5 e IEC 60747-17) y requisitos de prueba.
PDF | HTML
Featured products for Optoemuladores de pulsación-tracción
ISOM8710 ACTIVO Entrada CC, salida lógica, optoemulador de alta velocidad de canal único

Optoemuladores de salida lógica de alta velocidad

Nuestros optoacopladores de salida de colector abierto de alta velocidad son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales de alta velocidad. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas lógicas de alta velocidad que transmiten modulación por ancho de impulsos y otras señales digitales de hasta 25 Mbps. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz. 

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
En este resumen de aplicación se comparan los optoacopladores tradicionales basados en LED y los optoemuladores basados en dióxido de silicio de TI, junto con sus respectivas normas (IEC 60747-5-5 e IEC 60747-17) y requisitos de prueba.
PDF | HTML
Product overview
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
Vea los tipos de salida de optoemuladores, incluidos los semiconductores de óxido metálico, los fotorelés y los relés de estado sólido, junto con los optoacopladores de salida de alta velocidad de pulsación-tracción o de tótem, de salida de colector abierto y de salida de transistor.
PDF | HTML
Featured products for Optoemuladores de colector abierto
ISOM8711 ACTIVO Entrada CC, salida de colector abierto, optoemulador de alta velocidad de canal único

Optoacoplador de salida de transistor

Nuestros optoacopladores de entrada de CC y salida de transistor son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor de unión bipolar (BJT) que transmiten datos analógicos. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.

La familia dispone de soluciones automotrices con la certificación AEC-Q100 de alta fiabilidad (-EP) y tolerantes a la radiación (-SEP) con variantes CTR que van del 100 % al 600 %. Las opciones de encapsulados pin a pin estándar de la industria admiten un aislamiento de 3.7 kV (5 mm de distancia de fuga) o 5 kV (8 mm de distancia de fuga), y 2.5 mm (paso) o 1.27 mm (medio paso).

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
En este resumen de aplicación se comparan los optoacopladores tradicionales basados en LED y los optoemuladores basados en dióxido de silicio de TI, junto con sus respectivas normas (IEC 60747-5-5 e IEC 60747-17) y requisitos de prueba.
PDF | HTML
Application brief
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
En este resumen de aplicación se analiza el diseño y la optimización de aplicaciones de carga de baterías de corriente constante (CC)-tensión constante (CV), y cómo los optoemuladores pueden mejorar la confiabilidad, el rendimiento y la velocidad del bucle de retroalimentación.
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de convertidor de retorno aislado de 750 kHz (24 V, 0.7 A) con optoemulador
Este diseño de referencia incluye un convertidor de retorno aislado de alta frecuencia (750 kHz) con una entrada de 48 V y una salida de 24 V y 0.7 A. Un LM51561 proporciona control de la modulación por ancho de impulsos y un optoemulador utilizado para el aislamiento de retroalimentación.
Featured products for Optoemuladores de entrada de CC
ISOM8110-Q1 ACTIVO Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto
ISOM8113-Q1 ACTIVO Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto
ISOM8113 ACTIVO Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 %

Optoacoplador de salida de transistor

Nuestros optoacopladores de entrada de CA y salida de transistor son compatibles pin a pin con los optoacopladores tradicionales. Nuestros optoemuladores incluyen entradas de emulador de diodo accionadas por corriente y salidas de transistor de unión bipolar que transmiten datos analógicos. Estos dispositivos basados en dióxido de silicio tienen mayor confiabilidad y vida útil que las tecnologías de aislamiento basadas en LED o luz.

Esta familia dispone de soluciones automotrices con la certificación AEC-Q100 y variantes de relaciones de transferencia de corriente que van del 100 % al 600 %. Las opciones de encapsulados pin a pin estándar de la industria admiten un aislamiento de 3.7 kV (5 mm de distancia de fuga) o 5 kV (8 mm de distancia de fuga), y 2.5 mm (paso) o 1.27 mm (medio paso).

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
En este resumen de aplicación se comparan los optoacopladores tradicionales basados en LED y los optoemuladores basados en dióxido de silicio de TI, junto con sus respectivas normas (IEC 60747-5-5 e IEC 60747-17) y requisitos de prueba.
PDF | HTML
Application brief
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
En este resumen de aplicación se analiza el diseño y la optimización de aplicaciones de carga de baterías de CC-CV, y cómo los optoemuladores pueden mejorar la confiabilidad, el rendimiento y la velocidad del bucle de retroalimentación.
PDF | HTML
Featured products for Optoemuladores de entrada de CA
ISOM8115-Q1 ACTIVO Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto
ISOM8118-Q1 ACTIVO Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto
ISOM8118 ACTIVO Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 375% a 560%

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology (Rev. A)
Lea el artículo para saber cómo los optoemuladores combinan la familiaridad de los optoacopladores con las ventajas del aislamiento basado en SiO2 para satisfacer las demandas de los sistemas modernos, al tiempo que garantizan un rendimiento, confiabilidad y seguridad mejorados. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)
En esta nota de aplicación, se explican los pormenores de lo que es un optoemulador, las principales ventajas de rendimiento sobre los optoacopladores y algunos ejemplos de circuitos comunes que utilizan optoemuladores. 
document-pdfAcrobat PDF
Recurso
Recurso
Foro de preguntas frecuentes: Emuladores ópticos
Lea y haga preguntas sobre los optoemuladores en nuestro foro de preguntas frecuentes para obtener más información sobre nuestra gama de optoemuladores.