Circuitos integrados de interfaz aislados
Circuitos integrados de aislamiento básico y reforzado que ofrecen fiabilidad, inmunidad al ruido e integración líderes en el sector
Buscar por categoría
Nuestra cartera de interfaces aisladas de alta tensión, incluidos los protocolos RS-485, RS-422, CAN, I2C y LVDS, cuenta con nuestra sólida barrera de aislamiento SiO2 para ofrecer la mejor fiabilidad durante toda la vida útil y protección contra alta tensión. Además, nuestras carteras de interfaces aisladas integradas cuentan con algunas de las opciones de encapsulados más pequeñas de la industria para ahorrar el máximo espacio del tablero de su diseño industrial o automotriz.
Vea nuestra gama de dispositivos de interfaz sin aislamiento
Categorías relacionadas
Dispositivos de interfaz sin aislamiento
Technical Resources
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. D)
La comunicación RS-485 es un estándar común para la comunicación a larga distancia. Conozca las distintas formas de aislar la señal y la alimentación para su diseño RS-485.
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. D)
Decidir entre una solución CAN aislada discreta o integrada depende de las compensaciones entre factores como el tamaño, la eficiencia y las emisiones. Descubra las ventajas de cada aplicación.
Application brief
How to Isolate Signal and Power for I2C (Rev. B)
El I2C es un estándar común para la comunicación a corta distancia. Conozca las diferentes soluciones para aislar el bus I2C para su aplicación.
Productos nuevos
Repetidor USB aislado de baja emisión compatible con velocidad baja, alta y máxima para automoció
Precio aprox. (USD)1ku |7.464