Aisladores digitales
Buscar por categoría
Explore la completa gama de aisladores digitales básicos, reforzados y de potencia integrada de TI. Todo construido sobre nuestra tecnología patentada de aislamiento de dióxido de silicio (SiO₂) para una eficiencia, confiabilidad y rendimiento de EMC (compatibilidad electromagnética) superiores. Los aisladores de TI garantizan una sólida integridad de la señal en entornos ruidosos de alta tensión con un aislamiento reforzado de hasta 5.7 kV, velocidades de datos de 200 Mbps, potencia inferior a 5 µA/canal e inmunidad a transitorios en modo común (CMTI) típica de 250 kV/µs con excelente inmunidad radiada (RI). Disponible en una amplia variedad de encapsulados, desde QFN de 2 mm × 3 mm que ahorran espacio hasta opciones de distancia de fuga extendida de más de 20 mm, y certificado bajo los estándares ATEX, IECEx, AEC-Q100, de aislamiento reforzado y de tolerancia a la radiación.
Seleccionar por tipo
Aisladores digitales según la clasificación
Aisladores digitales por recuento de canales
Aisladores digitales según la distancia de fuga
Aisladores digitales según la clasificación
Aisladores digitales con potencia integrada
Grado de aislamiento
Categorías relacionadas
Circuitos integrados de interfaz aislados
Emuladores ópticos
Aisladores digitales destacados
Redefina el aislamiento de señales para cada diseño
Productos nuevos
Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator
Precio aprox. (USD)1ku |2.099
Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator
Precio aprox. (USD)1ku |2.099
Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator
Precio aprox. (USD)1ku |2.099
Aislador digital de baja potencia con gran ancho de banda, 4 canales, 2 adelante/2 atrás, reforzado
Precio aprox. (USD)1ku |1.535
Aislador digital de baja potencia con gran ancho de banda, 4 canales, 4 adelante/0 atrás, reforzado
Precio aprox. (USD)1ku |1.535
Aislador dig. 2/0 de 2 can., ref., de baja potencia, con retardo de prop. y 0.5 mA/ch ICC, 200 Mbps
Precio aprox. (USD)1ku |1.089
Aisladores digitales
Cómo funcionan las clasificaciones de aislamiento
Los términos galvánico, básico y reforzado se utilizan comúnmente para describir las clasificaciones de tensión de aislamiento.
- Galvánico: Proporciona el aislamiento eléctrico entre los circuitos para abordar las diferencias de potencial a tierra.
- Básico: Capa certificada de protección contra descargas eléctricas. Ideal para sistemas con medidas de protección adicionales. El aislamiento básico ofrece un rendimiento confiable siempre que el aislamiento permanezca intacto.
- Reforzado: Sistema de aislamiento certificado, mucho más robusto, que ofrece una protección equivalente a tener dos elementos de aislamiento independientes; es decir, combina la protección básica y la suplementaria en una sola barrera. Calificado para entornos de contacto directo. Esto elimina la necesidad de medidas de protección adicionales.
Understanding Functional Isolation (Rev. A)
Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation
Introducción al aislamiento
Explore nuestro amplio rango de opciones de encapsulados
TI ofrece una amplia gama de opciones de encapsulados para sus dispositivos de aislamiento, ya sea para ahorrar espacio del tablero o para cumplir con las distancias de fuga máximas que exigen los sistemas de alta tensión. Desde nuestro encapsulado QFN más compacto de 2 mm x 2 mm hasta nuestro encapsulado DWW de distancia de fuga más grande de 10.3 mm x 14 mm, los encapsulados de TI ofrecen un rendimiento comprobado en todas las aplicaciones.
Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation
Considerations for Selecting Digital Isolators
Descubra nuestros dispositivos de aislamiento de alta confiabilidad
En el competitivo mercado aeroespacial y de defensa actual, la confiabilidad no es negociable. TI ofrece una gama completa de semiconductores de alta confiabilidad (HiRel) diseñados para desempeñarse en los entornos más extremos. Nuestras soluciones incluyen:
- Amplio rango de temperatura: De -55 °C a 125 °C
- Componentes con espacios mejorados: Diseñados para soportar los desafíos de los entornos espaciales.
- Opciones de ultraalta temperatura: Diseñado para condiciones terrestres severas donde la durabilidad es fundamental.
How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i
How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)
ISOS141-SEPACTIVO
ISOM8110-EPPRESENTACIÓN PRELIMINAR
¿Por qué utilizar el aislamiento con potencia integrada?
TI ofrece una gama completa de dispositivos de aislamiento con distintos niveles de potencia integrada, diseñados para reducir el espacio del tablero y ofrecer funciones de alto rendimiento en diseños de sistemas aislados.
Nuestra última generación de dispositivos ISOW e ISOxxxxT facilita la integración, ahorra tiempo, reduce costos y elimina la complejidad de combinar componentes de potencia y aislamiento discreto.
Elija entre un amplio rango de productos adaptados a sus necesidades a nivel de sistema, entre los que se incluyen:
- Número de salidas
- Potencia de salida
- Requisitos reglamentarios
- Rango de tensión de entrada
Con la gama de aislamiento integrado de TI, obtiene una solución única y rentable sin comprometer el rendimiento.
Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power
Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power
How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741
ISOW6441PRESENTACIÓN PRELIMINAR
ISO7742TA-Q1ACTIVO
Explore nuestros aisladores digitales optimizados con potencia ultrabaja y alta velocidad
Las familias de aisladores digitales optimizados de TI están diseñadas para aplicaciones que exigen alta seguridad, bajo consumo de potencia y tamaño compacto. Con un aislamiento de hasta 3 kVrms y una vida útil proyectada de la barrera de más de 100 años, nuestros dispositivos ofrecen una protección robusta para un amplio rango de sistemas. Disponibles en nuestras opciones de encapsulado de tamaño reducido, estos aisladores son ideales para diseños de alta confiabilidad y con limitaciones de espacio en los que el rendimiento no se puede comprometer.
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
¿Más preguntas? Visite el foro de ingenieros a ingenieros de TI (E2E)
Los foros de soporte de diseño E2E™ de TI son su recurso clave para obtener ayuda en cada etapa del proceso de diseño. Nuestros ingenieros experimentados están preparados para responder a sus preguntas técnicas y compartir conocimientos, lo que le ayuda a resolver los desafíos de diseño de forma rápida y confiable.