Amplificadores aislados

Amplificadores aislados de alto rendimiento para sistemas de alta tensión
Ver todos los productos

Los amplificadores aislados son circuitos integrados de salida analógica capaces de soportar altas tensiones de modo común. Nuestra gama de amplificadores aislados consta de amplificadores aislados básicos y reforzados de alto rendimiento para la detección de corriente y tensión en sistemas de alta tensión.

    Featured isolated amplifiers


    Amplificadores de detección de corriente y tensión aislados

    Aumente la exactitud del sistema y reduzca el espacio del tablero con nuestras resistencias de alta tensión integradas

    Nuestras resistencias de alta tensión integradas aisladas incorporan la escalera de resistencia de alta tensión y el amplificador aislado en un solo encapsulado.

    Beneficios:

    • Derivación de temperatura y vida útil baja en comparación con resistencias discretas, lo que permite realizar mediciones de tensión con errores de exactitud de <1 % sin la calibración que requieren las resistencias externas.

    • La eliminación de la necesidad de hasta 15 resistencias externas de alta tensión reduce los costos a nivel del sistema y reduce el tamaño de la solución hasta en un 50 %.

    • Relación de la resistencia de alta tensión para niveles de tensión estándar de la industria como ±400 VCA y 600 V/1000 VCC.

    • Salida radiométrica de un único extremo para reducir el costo de la lista de materiales y de la solución, y la salida diferencial para una mayor inmunidad de ruido.

    • Reducción del tiempo y los costos de fabricación al eliminar la necesidad de calibración a nivel de sistema.


    Application note

    Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

    Obtenga información sobre los amplificadores y moduladores de resistencia de alta tensión integrada para vehículos eléctricos híbridos, infraestructura energética y aplicaciones de accionamiento de motores.
    White paper

    Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

    Descubra cómo maximizar la conversión de potencia de alta tensión y la eficiencia del control del motor con detección de tensión aislada integrada.

    AMC0381D-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado con entrada de CC, salida de diferencial y divisor resistente integrados para a

    AMC0380D-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado de entrada de CA para automoción con divisor resistivo integrado y salida difer

    Ya no es necesario contar con una alimentación externa en el lado superior con nuestros convertidores aislados de alimentación única

    Nuestros dispositivos aislados de suministro único integran un convertidor CC/CC que permite un funcionamiento con alimentación única desde el lado inferior del dispositivo.

    Beneficios:

    • La medición de señales sin referencia a la tierra, como las mediciones de fase a fase, crea una solución novedosa para aplicaciones ruidosas con limitaciones de espacio.

    • La eliminación de la alimentación externa del lado alto ayuda a simplificar los diseños y reduce el espacio del tablero y el costo.

    Soluciones para detección de tensión aislada y detección de corriente aislada basada en derivación.


    AFE para monitoreo de aislamientos en carga de EV a alta tensión y diseño de referencia de energía solar

    Consulte el diagrama de bloques del diseño de referencia sobre la carga de EV y la energía solar, el esquema, la lista de materiales, la descripción, las características y los archivos de diseño, y comience a diseñar.
    Application brief

    Utilizing AMC3311 to Power AMC23C11 for Isolated Sensing and Fault Detection

    El uso conjunto del AMC3311 y el AMC23C11 puede ser una opción útil para aplicaciones de detección de tensión y corriente.

    Módulo de evaluación para amplificador AMCxx de ±50 A

    Comience el desarrollo de sus aplicaciones de detección de corriente basadas en derivación con el módulo de evaluación AMC-AMP-50A-EVM de TI.

    AMC3330-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión para automoción, entrada de 1 V

    AMC3302-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±

    AMC3311-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de 0 a 2 V para automoción con convertidor CC/

    Elimine la necesidad de componentes externos mediante la conexión directa con su microcontrolador (MCU)

    Nuestros dispositivos de detección de voltaje aislados tienen dos opciones de salida de un único extremo: ganancia fija y ganancia ratiométrica (variable).

    Beneficios:

    • Los dispositivos de salida radiométrica y de ganancia fija de un único extremo incorporan el amplificador operacional diferencial a un único extremo para así reducir el tamaño de la solución y los costos del sistema, lo que permite una interfaz directa con el microcontrolador (MCU).

    • Los dispositivos de salida radiométrica de un único extremo pueden variar la oscilación de salida del amplificador de detección de tensión aislada para coincidir con el rango de escala total del convertidor analógico a digital (ADC) dentro del microcontrolador, lo que aumenta la resolución de medición y permite el uso completo del rango dinámico del ADC.

    Soluciones para detección de tensión aislada y detección de corriente aislada basada en derivación.


    Application note

    Isolated Amplifiers With Differential, Single-Ended Fixed Gain and Ratiometric Outputs for Voltage Sensing App

    Obtenga más información sobre nuestros dispositivos de detección de tensión de salida radiométrica de un único extremo.
    White paper

    Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

    Obtenga información sobre cómo maximizar la conversión de potencia de alta tensión y la eficiencia del control del motor con detección de tensión aislada integrada.

    AMC0311R-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V automotriz con salida ratiométrica para detección

    AMC0311S-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V y salida de extremo único para detección de tensió

    AMC0330R-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con entrada de ±1 V y salida ratiométrica para detección de tensión d

    Explore nuestra amplia gama de amplificadores aislados

    Nuestros amplificadores de detección aislados tienen opción de salida diferencial.

    Beneficios:

    • Alta integridad de señal en entornos ruidosos y longitudes de traza largas.

    • Alta inmunidad transitoria en modo común para un funcionamiento fiable.

    • Soluciones multifuente.

    Soluciones para detección de tensión aislada y detección de corriente aislada basada en derivación.


    Circuit design

    Isolated Current-Sensing Circuit W/ ±250-mV Input Range & Single-Ended Output

    Obtenga más información sobre la detección de corriente de derivación aislada con la resistencia de derivación de 25 mΩ y el AMC3301.
    E-book

    An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions

    Una guía todo incluido para mediciones de corriente y tensión aisladas.
    White paper

    Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)

    En este documento, se comparan los amplificadores aislados y las soluciones basadas en moduladores aislados y se explican algunas ventajas de las segundas.

    AMC0311D-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V y salida diferencial para detección de tensión de

    AMC1300B-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±

    AMC0330D-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con entrada de ±1 V y salida diferencial para detección de tensión de

    Elija entre amplificadores y moduladores con aislamiento funcional, básico y reforzado

    Nuestros amplificadores aislados se encuentran disponibles en tres grados de aislamiento: funcional, básico y reforzado.

    Beneficios:

    • Los dispositivos de aislamiento funcional admiten una fuga y espacio libre de 1 mm y una tensión de trabajo de 200 VRMS.

    • Los dispositivos de aislamiento básico admiten una fuga y espacio libre de 4 mm y una tensión de trabajo de 800 VRMS.

    • Los dispositivos de aislamiento reforzado admiten una fuga y espacio libre de 8.5 mm y una tensión de trabajo de 1500 VRMS.

    • Los dispositivos de aislamiento reforzados por encapsulado de cuerpo ancho admiten una fuga de 7 mm y un espacio libre de 14.7 mm con una tensión de trabajo de 2000 VRMS.

    Soluciones para detección de tensión aislada y detección de corriente aislada basada en derivación.


    Application brief

    TI's First Isolated Amplifiers With Ultra-Wide Creepage and Clearance

    Obtenga más información sobre cómo aumentar la fuga y el espacio libre con nuestros amplificadores aislados. Los encapsulados mejorados y más anchos evitan la degradación a lo largo de la superficie del encapsulado y el arco a través del aire entre los pines, lo que ayuda a garantizar la calidad del aislamiento.
    Selection guide

    Understanding isolation terminology and relevance

    Esta guía de selección de dos páginas puede servir como referencia para diseñadores experimentados o como punto de partida para ingenieros que no conocen las tecnologías de aislamiento.

    AMC1411-Q1ACTIVO

    Entrada de 2 V, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI para a

    AMC0311D-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V y salida diferencial para detección de tensión de

    AMC1200-Q1ACTIVO

    Amplificador aislado básico con detección de corriente de precisión para uso automotriz, entrada

    Technical Resources

    E-book

    An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions

    Este libro electrónico se creó para simplificar aún más el proceso de diseño de sensores de corriente y tensión, lo que lo ayudará a reducir de forma rápida y eficiente la lista de dispositivos potenciales que mejor se ajusten a los requisitos de su sistema en particular.
    White paper

    Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)

    En este documento se comparan los amplificadores aislados y las soluciones basadas en moduladores aislados, y se explican algunas de las ventajas exclusivas de las soluciones basadas en moduladores aislados.
    Application brief

    Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADC (Rev. B)

    Este documento describe la interconexión de un amplificador de salida diferencial (aislado) a un ADC de entrada de un único extremo.

    AMC4311R

    Precio aprox. (USD)1ku |2

    AMC4330R

    Precio aprox. (USD)1ku |2

    AMC4311D

    Precio aprox. (USD)1ku |2

    AMC4330D

    Precio aprox. (USD)1ku |2

    AMC0200D

    Precio aprox. (USD)1ku |1.208

    AMC0202R

    Precio aprox. (USD)1ku |1.208