Sensores de humedad

Optimice la eficiencia y prolongue la vida útil del sistema con sensores de humedad

La necesidad de una mayor fiabilidad y de entornos más seguros y cómodos ha aumentado la adopción de sensores de humedad relativa (HR) para medir el vapor de agua. Nuestra gama de sensores de humedad ofrece una mayor fiabilidad, alta precisión y bajo consumo de energía para desarrollar sistemas más eficientes y duraderos.

Sensores de humedad destacados

Razones para elegir nuestros circuitos integrados de sensores de humedad

checkmark

Aumente la fiabilidad del sistema con una tecnología de sensores mejorada

Obtenga una mayor fiabilidad con una baja deriva en aplicaciones industriales y automotrices de larga duración. Menos del 0.21% de deriva de humedad relativa al año y corrección de contaminación por VOC.

checkmark

Aumente la eficiencia de los sistemas con alta precisión

Nuestros dispositivos se someten a rigurosas pruebas y se diseñan para obtener una alta precisión de la humedad relativa y la temperatura. Nuestro sistema de pruebas se basa en los estándares NIST y cuenta con la verificación de las políticas ISO/IEC 17025.

checkmark

Prolongue la vida útil de los sistemas que funcionan con batería

Reduzca la frecuencia de los cambios y recargas de baterías con un consumo de energía ultrabajo (nanoamperios) en un amplio rango de tensión de alimentación que permite un funcionamiento energéticamente eficiente, tanto en modo activo como de suspensión.

Recursos técnicos

Product overview
Product overview
Humidity Sensor Comparison Guide
Seleccione el sensor de humedad adecuado para su aplicación comparando las especificaciones de rendimiento de toda la gama de TI. En esta guía, se asignan las familias de sensores según los requisitos de precisión, deriva, potencia e interfaz.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
TI Humidity Sensors: Programming & Integration Guide
Implemente correctamente el firmware de los sensores de humedad aprendiendo sobre los diseños de registro, la temporización de conversión y los típicos errores de inicialización que debe tener en cuenta al comenzar su diseño.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Humidity Sensor-Based Water Ingress Monitoring for Automotive Electronics (Rev. A)
Detecte la entrada de humedad en recintos sellados mediante umbrales de humedad y una estrategia de colocación de sensores. En esta guía se explica por qué la tendencia de HR supera a la humedad absoluta para la detección de fallos en múltiples entornos.
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con Sensores de humedad

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación HDC3020 para sensores de humedad y temperatura

El módulo de evaluación (EVM) HDC3020EVM permite a los diseñadores evaluar el funcionamiento y el rendimiento del sensor de humedad relativa y temperatura HDC3020. El EVM aloja un microcontrolador MSP430F5528 (μC) así como el HDC3020. El μC se utiliza para controlar el HDC3020 y comunicarse con una (...)

Placa de evaluación
Medidor digital de humedad y temperatura de baja potencia
El HDC2010 es un sensor integrado de humedad y temperatura que proporciona mediciones de exactitud alta con un consumo de energía muy bajo, en un encapsulado ultra compacto WLCSP (encapsulado a escala de chip a nivel de Wafer). El HDC2010METER es una placa de demostración HDC2010 de Texas (...)
Software
ASC-STUDIO-HDC3020
ASC Studio para configurar todos los aspectos del sensor de humedad HDC3020 SysConfig. Este sensor se puede utilizar para ayudar a simplificar los desafíos de configuración y acelerar el desarrollo de software con el sensor de humedad HDC3020.