TIDA-01518

TIDA-01518

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza sensores digitales dobles de temperatura y humedad de bajo consumo de potencia de Texas Instruments y la plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico inferior a 1 GHz de potencia ultrabaja de SimpleLink™ para demostrar un detector de inundación y congelación con una duración de la batería extremadamente larga y sin necesidad de cableado.

Funciones
  • Diseño de potencia ultrabaja que da como resultado una duración de la batería de 10 años con una sola batería de botón CR2032
  • La detección conductiva de agua siempre encendida para permitir un control continuo
  • Diseñado para el kit de desarrollo de LaunchPad™ (LAUNCHXL-CC1310) de microcontrolador (MCU) inalámbrico CC1310 SimpleLink™ inferior a 1 GHz
  • Capacidad para tomar datos de temperatura y humedad de alta resolución
  • Diseño sencillo que reduce los costos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDG3.PDF (6567 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUDD1.PDF (22195 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT72.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT71.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT74.ZIP (795 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDX9.ZIP (698 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT73.PDF (676 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT70.PDF (797 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Este diseño de referencia utiliza sensores digitales dobles de temperatura y humedad de bajo consumo de potencia de Texas Instruments y la plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico inferior a 1 GHz de potencia ultrabaja de SimpleLink™ para demostrar un detector de inundación y congelación (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00816 — Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu TIDA-01518 — Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00816 — Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu TIDA-01518 — Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
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
* Guía de diseño Low-Power Flood and Freeze Detector Reference Design 17/10/2017
* Guía de diseño Fire, CO Alarm Detector Ref Design w/ Low BOM Cost and Integrated Battery Backup 10/10/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01476 — Diseño de referencia de detector de movimiento PIR inalámbrico de baja potencia que permite redes de TIDA-01519 — Diseño de referencia de detector de alarma de monóxido de carbono e incendio, con BOM de bajo costo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos