Productos Wi-Fi

Productos Wi-Fi® asequibles, fiables y escalables para sistemas basados en Linux® y RTOS

Buscar por categoría

Nuestra cartera incluye los últimos estándares de conectividad, las tecnologías Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth® Low Energy 5.4 integradas en productos asequibles. Estos productos se diseñaron para integrarse fácilmente con sistemas basados en Linux y RTOS (como FreeRTOS y ZephyrRTOS), para que pueda conectar de forma fiable sus dispositivos IoT. Somos el socio de confianza con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de productos Wi-Fi para el IoT industrial.


Circuitos integrados complementarios

Agregue Wi-Fi y Bluetooth Low Energy a un sistema existente que contenga un procesador (MPU) o un microcontrolador (MCU).


MCU inalámbricos

Utilice un MCU inalámbrico Wi-Fi SimpleLink™ como procesador de aplicaciones principal para habilitar la conectividad en la nube.


Módulos

Agregue conectividad inalámbrica a sus diseños con un esfuerzo mínimo y un tiempo de comercialización más rápido con nuestros módulos precertificados.

Conozca la cartera de productos Wi-Fi

Productos Wi-Fi® asequibles, fiables y escalables para sistemas basados en Linux® y RTOS

checkmark

Rendimiento robusto

Nuestra tecnología Wi-Fi funciona en cualquier lugar y en cualquier momento. Basadas en décadas de experiencia, nuestras radios Wi-Fi resistentes ofrecen un rendimiento constante en más de 220 puntos de acceso en todo el mundo.

checkmark

Soluciones asequibles

Nuestros productos están diseñados para ser soluciones altamente integradas, que requieren listas de materiales mínimas y reducen los costos totales del sistema.

checkmark

Fácil conexión a un procesador o MCU

Nuestros productos pueden conectarse a cualquier procesador o MCU con una arquitectura de sistema flexible y compatibilidad con Linux y RTOS.

checkmark

Funciones de seguridad avanzadas

Nuestros productos Wi-Fi ofrecen las últimas funciones de seguridad incorporadas como WPA3 y un HSM integrado que le permiten implementar las medidas de seguridad deseadas para sus aplicaciones conectadas.

Explore las tecnologías Wi-Fi

Comprensión de la tecnología Wi-Fi 6

Nuestra más reciente cartera de productos CC33xx y CC35xx es compatible con Wi-Fi 6, el último protocolo Wi-Fi con mejoras en fiabilidad, seguridad y velocidad. Es posible optimizar la potencia y mejorar la fiabilidad con tecnologías Wi-Fi 6 como OFDMA (Acceso Múltiple de Frecuencia Ortogonal) y TWT (Tiempo de Despertar Objetivo). Estos avances hacen que nuestros dispositivos sean ideales para los entornos conectados de próxima generación, donde la fiabilidad y el rendimiento son esenciales. Vea el video para saber más sobre las ventajas y características de Wi-Fi 6.

Featured products for Wi-Fi 6
CC3351 ACTIVO IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Nuevo CC3551E ACTIVO MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Nuevo CC3351MOD ACTIVO Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía

Beneficios de 5 GHz

Nuestros CC335x y CC355x son compatibles con el rango de frecuencias de 5 GHz, lo que permite una mayor interoperabilidad y una mejor fiabilidad. La banda de 5 GHz está mucho menos saturada que la de 2.4 GHz, lo que significa que hay menos interferencias de otros dispositivos como microondas, dispositivos con Bluetooth, redes Wi-Fi vecinas y cualquier otro protocolo de comunicación inalámbrica que también utilice 2.4 GHz. Esta reducción de la congestión se traduce en una conexión más estable y fiable, incluso en entornos con una alta densidad de dispositivos inalámbricos. Vea el video para saber más sobre las ventajas y características de la doble banda.

Featured products for doble banda
CC3350 ACTIVO IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario
CC3351 ACTIVO IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Nuevo CC3551E ACTIVO MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía

¿Por qué elegir módulos precertificados?

Nuestros módulos inalámbricos precertificados le permiten agregar conectividad inalámbrica a sus diseños con un mínimo esfuerzo y un tiempo de comercialización más rápido.

Beneficios:

  • Optimice su proceso de cualificación inalámbrica aprovechando las certificaciones de TI con organismos reguladores de todo el mundo.
  • Simplifique el diseño de su tablero y la cadena de suministro, ya que no necesita componentes externos.
  • Renuncie a la necesidad de equipos costosos de radiofrecuencia y experiencia mediante el uso de nuestra antena interna o diseños de referencia aprobados.
Featured products for módulos precertificados
CC3301MOD ACTIVO Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía
Nuevo CC3351MOD ACTIVO Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía

Habilitadores de seguridad compatibles

En el contexto de los dispositivos conectados, la vulnerabilidad de un dispositivo puede comprometer toda la red. Un protocolo inalámbrico requiere múltiples niveles de seguridad, tanto en el hardware como en el software, para garantizar la integridad del sistema. Nuestra última familia de dispositivos CC33xx es compatible con multitud de habilitadores de seguridad, como WPA3 y autenticación de firmware para la protección contra ataques maliciosos. Además, nuestra familia de dispositivos CC35xx integrados son compatibles con habilitadores de seguridad como Arm TrustZone y un módulo de seguridad de hardware integrado.

Facilitar una comunicación eficaz

Garantizar una conexión perfecta entre los distintos dispositivos es fundamental para una experiencia de usuario fiable. La interoperabilidad es un factor fundamental, ya que los dispositivos deben ser capaces de comunicarse eficazmente con un amplio rango de redes y otros dispositivos. Nuestra última familia de dispositivos CC33xx y CC35xx se ha probado con más de 275 puntos de acceso diferentes de varios fabricantes. Ya sea en entornos industriales complejos o en entornos de consumo cotidianos, nuestros dispositivos ofrecen un rendimiento constante y fiable, lo que los convierte en una elección de confianza para la conectividad inalámbrica. Vea el video para saber más sobre nuestras pruebas de interoperabilidad

Lleve la inteligencia al borde de la red con MCU Wi-Fi habilitados para IA

Implemente la inferencia inteligente de aprendizaje automático directamente en los dispositivos Wi-Fi conectados. El CC3551E de TI con Edge AI permite la toma de decisiones en tiempo real sin depender de la nube, lo que reduce la latencia, garantiza una seguridad sólida y optimiza el consumo de potencia, todo ello mientras mantiene una conectividad Wi-Fi segura. 

Recurso
Caso de uso de palabra de activación para Edge AI con Sensory
TrulyHandsfree-Micro de Sensory, unido con VoiceHub de Sensory y los ejemplos que proporcionó TI, permite una integración rápida y sencilla de comandos de voz y palabra de activación en cualquier procesador Cortex-M4F y Cortex-M33 de uso general. 
Recurso
Detección de movimiento de varias clases para un caso de uso de seguridad en edificios basado en PIR
Solución basada en un sensor PIR único para diferenciar entre varias fuentes de movimiento mediante el aprovechamiento de una solución de Edge AI escalable en un microcontrolador (MCU).

Los kits del desarrollador de software (SDK) SimpleLink™ de TI proporcionan un paquete de software completo y escalable para el desarrollo de soluciones de conectividad inalámbrica. Probamos e integramos completamente nuestros SDK  y los publicamos de manera trimestral. Salga al mercado más rápido con nuestros sistemas operativos, marcos y pilas de programas intermedios, ejemplos de aplicaciones, demostraciones, documentación y formación, todo en un mismo paquete.

Evalúe nuestros productos con un kit de desarrollo LaunchPad™ diseñado para permitirle programar y depurar fácilmente con funciones tipo conectar y usar. Elija entre una variedad de kits de bajo costo y módulos enchufables BoosterPack™ específicos de la aplicación que amplían aún más la funcionalidad de su diseño para comenzar a desarrollar.  Las herramientas de programación escalables ofrecen múltiples puntos de entrada para programar el kit de desarrollo LaunchPad.

Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño.

Colaboramos con una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores. Los productos y servicios incluyen una gama de módulos de sistema, servicios de ingeniería y herramientas de desarrollo que lo ayudarán a acelerar sus esfuerzos de desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Los dispositivos SimpleLink™ CC3351 (2.4 GHz y 5 GHz) Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy permiten una conectividad asequible, fiable y segura en aplicaciones integradas con un procesador host que ejecuta Linux® o un microcontrolador (MCU) host que ejecuta RTOS. Las nuevas capacidades Wi-Fi de doble (...)

Capacitación
SimpleLink Wi-Fi Academy
Empiece a usar las soluciones Wi-Fi TI SimpleLink con nuestros módulos prácticos y autodidácticos de formación. 
Herramienta de diseño
Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ Wi-Fi

Este proceso de revisión del diseño de hardware Wi-Fi CC3XXX le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios.  Antes de solicitar una revisión, asegúrese de consultar la (...)

Aplicaciones destacadas

Recursos técnicos

Recurso
Recurso
SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION
En esta página encontrará los informes de certificación más recientes de nuestros módulos, así como de nuestras placas de evaluación para clientes que diseñen con una solución de cero.
Serie de videos
Serie de videos
Seguridad Wi-Fi 
Obtenga más información sobre las funciones integradas que se ofrecen en nuestra cartera de productos Wi-Fi. 
Technical article
Technical article
An FAQ about the Matter connectivity standard
Al proporcionar una capa de aplicación unificada basada en tecnologías probadas, los fabricantes pueden aprovechar este protocolo de código abierto para acelerar el desarrollo de sus productos. 
document-pdfAcrobat PDF
CC3351MOD

Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.85

CC3350MOD

Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.438

CC3551E

MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.119

CC3501E

MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.969