Facilite la potencia. Los módulos de potencia de TI integran componentes activos y pasivos de un diseño de potencia en un único encapsulado. La integración de estas funciones permite que nuestros módulos de potencia sean más sencillos y eficientes que las soluciones discretas estándar, al tiempo que son capaces de suministrar mucha potencia.
¿Por qué elegir nuestros módulos de potencia?
Bajo ruido y EMI reducida
Nuestra oferta de módulos de potencia de ruido reducido ayuda a facilitar el cumplimiento de la EMI, acelera la comercialización y brinda un rendimiento de sistema más limpio y fiable.
Eficiencia del sistema
La avanzada tecnología de encapsulados de TI mejora el rendimiento térmico, lo que reduce las pérdidas de potencia y extiende la vida útil del producto.
Facilidad de uso
La integración mejorada reduce el número de componentes y proporciona un sistema en encapsulado completo, lo que simplifica su diseño.
Menor tamaño de la solución
Los módulos de potencia de menor tamaño y mayor densidad de potencia que las soluciones discretas liberan espacio del tablero sin sacrificar el rendimiento.
Vea nuestra amplia gama de módulos de potencia
La opción más sencilla y compacta para la conversión de tensión de CC/CC
La amplia gama de módulos de potencia de TI con inductores integrados y tecnología de encapsulado innovadora, como los que se utilizan en nuestro encapsulado MagPack™, ayuda a resolver las limitaciones de espacio del tablero al tiempo que ofrece un alto rendimiento.
- Reduzca el tamaño total de la solución con la integración de componentes para maximizar la densidad de potencia.
- Simplifique el proceso de diseño con dispositivos fáciles de usar y altamente integrados.
- Ofrezca niveles de EMI más bajos para un rendimiento más limpio y confiable.
El valor de los módulos de alimentación
MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space
Power module package types and their benefits
Featured products for Módulos de energía CC/CC
Aislamiento integrado para una entrega de potencia más segura
Nuestra nueva gama de módulos de potencia aislados que utilizan la tecnología patentada IsoShield™ reúne hasta tres veces la densidad de potencia de las soluciones discretas. Esto permite diseños de fuentes de alimentación más compactas y robustas para aplicaciones industriales y automotrices que requieren aislamiento básico o reforzado.
- Reduzca el tamaño del espacio para maximizar la densidad de potencia de los diseños aislados.
- Consiga mayores niveles de seguridad, confiabilidad y robustez del sistema.
- Mejore la eficiencia y reduzca el aumento de temperatura en comparación con los módulos existentes.
- Reduzca el tiempo de diseño con dispositivos altamente integrados.
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
Featured products for módulos de potencia aislados
Alimentación de los procesadores más recientes para centros de datos
La última incorporación de TI a la gama de potencia multifase ayuda a abordar el rápido aumento de la potencia de procesamiento que requieren los centros de datos modernos, impulsado por las crecientes demandas computacionales de la IA. Estos módulos de potencia integran etapas de potencia e inductores en una única solución para ofrecer una mayor densidad de potencia.
- Maximice la densidad de potencia en comparación con las soluciones basadas en inductores y etapa de potencia discreta.
- Sigue la huella común de la industria para admitir el abastecimiento múltiple.
- Opciones integradas de regulador de tensión transinductor (TLVR) disponibles para mejorar el rendimiento transitorio.
Featured products for módulos de potencia multifase
Maximice la densidad de potencia y la eficiencia con GaN
Los módulos de potencia GaN integrados proporcionan una eficiencia superior a la del inversor de 99 %, lo que mejora significativamente el rendimiento térmico y minimiza la pérdida de potencia.
- La integración avanzada y el aumento de densidad de potencia permiten obtener un menor espacio de la solución y reducir los costos a nivel de sistema.
- Minimice el tiempo muerto y el retardo de propagación para limitar los armónicos de corriente y permitir una detección de corriente más precisa.
- La recuperación inversa cero y las funciones de protección completas optimizan la eficiencia energética, lo que aumenta la confiabilidad del sistema.
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Control de motor articulado para robot de 48 V y 1 kW con diseño de ref. de comunicación industrial
Featured products for Módulos de potencia GaN
Obtenga más información sobre nuestros diversos encapsulados de módulos de potencia
La tecnología de encapsulado IsoShield utiliza capas metálicas internas en el sustrato del encapsulado para crear una estructura similar a una caja de Faraday. Esta configuración tiene las emisiones electromagnéticas, lo que reduce significativamente la interferencia electromagnética (EMI) sin necesidad de componentes de blindaje externos ni técnicas complejas de diseño de la PCB. Las capas de blindaje también se ubican estratégicamente en los nodos de conmutación de alta frecuencia para atacar las fuentes más probables de radiación por EMI.
Beneficios:
- Cumpla con las normas de EMI gracias a este encapsulado, que implementa una tecnología propietaria de mitigación de interferencias electromagnéticas.
- Simplifique su diseño eliminando los componentes externos de blindaje contra las EMI.
- Acelere el tiempo de comercialización al reducir la necesidad de depuración y pruebas de cumplimiento normativo.
Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%
Tecnología IsoShield™: El futuro de la potencia aislada
TI presenta módulos de potencia aislados de alto rendimiento para mejorar la densidad de potencia en los centros de datos y los EV
Featured products for IsoShield
Nuestra tecnología MagPack integra un inductor construido a medida para el circuito integrado (IC), lo que garantiza que todo el paquete esté mejorado como un único sistema. Este enfoque de diseño unificado ofrece un rendimiento térmico superior, transfiriendo eficientemente el calor lejos tanto del IC como del inductor para mantener el sistema funcionando a menor temperatura y con mayor confiabilidad.
Beneficios:
- Aumente la densidad de potencia con un diseño de encapsulado compacto y totalmente mejorado.
- Maximice la eficiencia del sistema reduciendo las pérdidas de CC y las pérdidas por conmutación de CA.
- Proteja su placa con un blindaje EMI superior para todo el paquete, no solo el inductor.
MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space
Duplique la densidad: Rediseñando los módulos de potencia con la tecnología MagPack™
Los módulos de alimentación de TI utilizan la tecnología de encapsulado MagPack™ para mejorar el desempeño de la EMI
Featured products for Magpack
Nuestros módulos de potencia con encapsulado sobremoldeado contienen por completo todos los componentes dentro de un compuesto plástico de moldeo sellado. Este tipo de embalaje es ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio y sensibles al ruido, ya que es compacto y confiable. Este encapsulado también se presenta en dos variantes principales: basada en un bastidor de conexión, donde los componentes se montan directamente sobre el bastidor, y basada en el laminado de la PCB, donde los componentes se montan y direccionan en el sustrato laminado para ahorrar aún más espacio.
Beneficios:
- Mejore el rendimiento de la EMI con una solución integrada basada en un bastidor de conexión.
- Minimice el espacio que ocupa la PCB con un encapsulado compacto que utiliza inductores estándar en lugar de inductores ondulados.
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging
Featured products for sobremoldeado
El encapsulado de bastidor abierto integra los componentes pasivos y de conmutación de nuestro módulo de potencia estándar sobre un sustrato de PCB laminado multicapa, pero no los encapsula en una carcasa de plástico. Esto da como resultado que los componentes estén completamente expuestos, lo que permite un mayor flujo de aire.
Beneficios:
- Aumente el rendimiento de sistema gracias a una mejor disipación de calor y refrigeración del aire.
- Alimente cargas más exigentes con estos paquetes con mayor capacidad de corriente de salida.
Power solution options for data center applications (Rev. A)
Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power
Featured products for bastidor abierto
Los módulos de potencia que utilizan el tipo de encapsulado de perfil bajo priorizan la reducción de la altura en el eje Z. Este paquete tiene un tamaño QFN y utiliza inductores más pequeños o redistribuidos para ahorrar espacio. El tamaño reducido de estos encapsulados habilita opciones de ubicación únicas, como en la cara posterior de la PCB.
Beneficios:
- Mejore la eficiencia al reducir la longitud de los rastros parásitos al colocar los módulos más cerca de la carga.
- Reduzca aún más el tamaño del sistema ahorrando espacio en los tres ejes.
Power module package types and their benefits
Increasing power density with dual-channel power modules
Como su nombre indica, este tipo de encapsulado cuenta con un inductor que se coloca en el exterior del encapsulado estándar del módulo. El resto del circuito permanece encerrado dentro del compuesto de moldeo y los conectores de potencia unen el inductor con el sustrato. Este diseño permite mejorar el inductor de manera independiente respecto a las restricciones del encapsulado para lograr el rendimiento eléctrico deseado, mientras habilita el acceso directo a la parte superior del inductor para facilitar la medición de la forma de onda en el nodo de conmutación.
Beneficios:
- Mejore el rendimiento térmico mediante una mayor disipación de calor desde el núcleo del inductor directamente hacia el flujo de aire o hacia un disipador térmico.
- Mida el funcionamiento y facilite la depuración gracias al acceso directo a la parte superior del inductor.
Featured products for inductor expuesto
Innovaciones
Módulos de alimentación
IsoShield™
La solución de alimentación de polarización aislada más pequeña de la industria
La tecnología de encapsulado multichip IsoShield ofrece hasta tres veces la densidad de potencia de las soluciones discretas, lo que permite diseños de sistemas más compactos. Su arquitectura de alto rendimiento combinada con aislamiento integrado garantiza una seguridad mejorada y robustez en aplicaciones exigentes. Las múltiples opciones de aislamiento proporcionan flexibilidad para cumplir con diversos requisitos normativos y operativos.
El primer IPM con FET de GaN integrado de la industria para aplicaciones de control del motor
Nuestra tecnología GaN integrada proporciona una eficiencia superior a la del inversor de 99 %, lo que mejora el rendimiento térmico y minimiza la pérdida de potencia. La integración avanzada permite ocupar menos espacio y reducir los costos del sistema. Además, el tiempo muerto ultrabajo mejora el rendimiento acústico y la detección de corriente, al tiempo que maximiza la eficiencia y extiende la vida útil del accionamiento del motor.
MagPack™
Nuevo y pionero encapsulado de inductor integrado
Los módulos de potencia con tecnología MagPack son hasta 50 % más pequeños que las generaciones anteriores y reducen aún más la EMI. Esto permite la mejor densidad de potencia de su clase y un rendimiento mejorado, todo ello posible gracias a una arquitectura de encapsulado magnético que integra un inductor de potencia con material de ingeniería patentado.
Explore más formas de optimizar su rendimiento de potencia
Encuentre respuestas a preguntas comunes
¿Dónde se fabrican los módulos de potencia de TI?
Nuestros módulos de potencia se fabrican y ensamblan de manera interna en todo el mundo, desde Texas hasta Filipinas. Al ser propietarios de todo el proceso de fabricación, ayudamos a garantizar un suministro estable y certificado de módulos de potencia en los que puede confiar para su próximo proyecto.
¿En qué se diferencia un módulo de potencia de una solución de potencia discreta?
Los módulos de potencia integran diferentes variaciones de componentes que, por lo general, se encuentran en soluciones totalmente discretas. Estos componentes incluyen un controlador, MOSFET y otros componentes pasivos clave como resistencias, condensadores, inductores y transformadores. Al integrar muchos de ellos en un único dispositivo preoptimizado, los módulos de potencia reducen el número de componentes y el ajuste de diseño, lo que agiliza su diseño.
¿Qué aplicaciones se benefician más de los módulos de potencia?
Los módulos de potencia de TI están optimizados para sistemas que exigen un suministro de potencia altamente densa y eficiente. Estas aplicaciones incluyen centros de datos de IA, inversores de tracción automotrices, electrodomésticos, dispositivos de prueba y medición, equipos de infraestructura energética y más.
¿Los módulos de potencia de TI pueden admitir sistemas multicarril?
Sí, muchos de nuestros módulos de potencia tienen carriles con salidas múltiples. Esto, junto con un diseño simplificado, hace que estos dispositivos sean altamente capaces para sistemas complejos con diversos requisitos de tensión.
¿Cómo mejoran los módulos de potencia la confiabilidad estructural?
Los diseños integrados reducen las juntas de soldadura, los parásitos de enrutamiento y la discrepancia de los componentes, lo que aumenta la robustez y la estabilidad del sistema a largo plazo.