より良い世界を創造するための組込み製品
TI の組込み製品の特長
TI の組込み製品ラインアップの中核にあるテクノロジーとトレンド
組込み製品の可能性を拡大
TI のスケーラブルで効率的なプロセッシング テクノロジーを活用すると、機器類のセキュアな接続、インテリジェントでリアルタイムな意思決定、身の回りの世界の改善と自動化を推進するシステムとプロセスの安全制御を実現しやすくなります。
コネクティビティ技術の活用で、新しい可能性に挑戦
接続のシンプルさ、スケーラビリティ、セキュリティが向上。幅広いプロトコルをサポートしている、実績のあるテスト済みのワイヤレス接続デバイスで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクスの各分野で、最高水準の規制に準拠する規格に適合できます。
より高い精度で周囲の環境をセンシング
TI のミリ波 (mmWave) レーダー テクノロジーを使用すると、より高精度で世界をセンスできます。厳しい環境条件で、静止または移動している複数の物体を 1mm 未満、1 度未満の精度により 3D で検出および追跡します。
モーター設計の変革
モーター設計を変革できます。TI のモーター制御テクノロジーは、設計の多様な選択肢とトポロジにまたがってモーター システムをサポートできるように、フレキシビリティと利便性の高い複数のオプションを取り揃えています。
機能安全システム認証手続きの効率化
TI の組込み製品を使用すると、ISO (国際標準化機構) 26262 や IEC (国際電気標準会議) 61508 などの機能安全規格の厳格な要件に対応しやすくなります。
身の回りにある世界の安全を確保
TI のセキュリティ イネーブラは、いろいろなものがネットワークで接続されつつある複雑な世界において、新たな脅威に対処するのに役立ちます。
設計プロセスの簡素化に役立つ各種リソース
CCStudio™ 開発エコシステム
CCStudio 開発エコシステムは、統合された生成 AI を備えた高品質で無償の開発ツール群からなる統合スイートであり、組込み開発を加速します。
ハードウェア設計
数百種類の検証済みハードウェア キット、評価ボード、リファレンス デザインにより、迅速なプロトタイプ製作とコンセプトから量産までの障壁の低減を支援します。
ソフトウェア設計
実績のある、オープンソース、AI 活用のソフトウェアツールとリソースを活用すると、組込みシステムの開発を開始するために必要なものすべてを入手できます。