Low-power MCUs
カテゴリ別の参照
TI の低消費電力マイコンは、ディープ スリープ モードからの迅速なウェークアップ (わずか 5µs) を通じて、非常に優れたエネルギー効率を実現します。エネルギー ハーベスト エッジ デバイスや IoT (モノのインターネット) アプリケーション向けのバッテリ動作ノードを設計する場合でも、TI のマイコンはアプリケーション動作時間の延長とシステム全体の消費電力の低減に役立ちます。TI の信頼性の高い開発エコシステムは、以下のツールを活用して開発期間を短縮します。高精度の電力推定用の MSPM0-Calc、リアルタイムで μA レベルの電流測定とデバッグを行うための EnergyTrace™ を内蔵した Code Composer Studio、エネルギー対応のサンプル コードを搭載した包括的な SDK (ソフトウェア開発キット)、エネルギー効率を最大化するための最適化済みの低消費電力ペリフェラル ドライバ。
エントリ レベルのマイコン
高精度アナログ マイコン
MSP430 マイコン
低消費電力マイコンを選択する理由は?
MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
MSPM0-CALC
MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0L1306 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0L1306 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3個のボタン、2個のLED (1個はRGB LED)、1個のアナログ温度センサ、光センサを搭載しています。
Featured software
MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
MSP430 マイコン向け、ソフトウェア開発キット (SDK) リソース
MSP430-SDK は、MSP430 マイコン (MCU) 用の効果的なコードを作成するのに役立つ一連のリソースです。これらのリソースは、すべての MSP430 マイコンをサポートしています。「開発者が MSP430 マイコンのエキスパートになるために必要な要素がすべて凝縮されている」と語るユーザーもいます。
この一連の設計リソースには、MSP430 ドライバ ライブラリなどのデバイス別/ペリフェラル別のライブラリから、グラフィックス ライブラリや静電容量式タッチ ライブラリといった用途別ライブラリまで、高度に抽象化されたソフトウェア (...)
新製品
128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC と COMP 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
概算価格 (USD)1ku |0.664
64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC と COMP 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
概算価格 (USD)1ku |0.614
64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
概算価格 (USD)1ku |0.688
128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
概算価格 (USD)1ku |0.738