TI の各種パワー マネージメント ソリューションを活用すると、データ センターの設計を強化できます。これらのソリューションは、マルチフェーズ コントローラ、電力段、ポイント オブ ロード レギュレータとコンバータ、ホット スワップ コントローラなどのほか、クロックとタイミング、信号処理、インターフェイスと接続機能の各ソリューションで構成されています。TI の各種製品は、性能、信頼性、スケーラビリティを実現しており、スペースや電力効率を犠牲にせずに、シームレスな統合と未来への対応を確保するのに役立ちます。

データ センター コンピューティングのニーズに適した TI 製品の利点

マルチフェーズ ソリューション
電力密度と効率の向上
入力電源保護

マルチフェーズと PoL ソリューションを採用すると、AI プロセッサの電源ニーズに対応できます

TI の高性能マルチフェーズ ソリューションでデータ センターの効率を最適化

データ センターは、高密度になるほど、コンピューティングやアクセラレータ トレイごとに、より多くの電力を消費します。TI のマルチフェーズ製品を使用して SoC (システム オン チップ) プロセッサに電力を供給すると、より少ない基板面積でより多くの電力を供給し、最適な計算能力を実現することができます。

TI のモノリシック パワー ステージ (電力段) デバイス ファミリは、放熱強化パッケージを採用しているいます。また、TI のスケーラブルな各種コントローラは、高速な負荷過渡応答、高度な遠隔測定、保護機能を実現します。データ センターでこれらを組み合わせると、比類のない性能を実現する包括的な電源ソリューションを製作できます。


高性能 Xilinx および Intel FPGA プラットフォーム向けの柔軟な電源リファレンス デザイン

FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) 用途では、レールあたりの電力要件が上昇しています。このリファレンス デザインは、TI のパワー マネージメント IC とコントローラ ソリューションを使用して、その上昇に対処します。
アプリケーション・ノート

D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp

このアプリケーション レポートでは、3 つの世代にわたる DCAP+ マルチフェーズ降圧コントローラの基礎を紹介します。

TPS53689Tアクティブ

VR14 SVID と PMBus 搭載、デュアルチャネル、8 相降圧、デジタル マルチフェーズ D-CAP+™ コントローラ

TPS53685アクティブ

AMD プラットフォーム向け、SVI3 と PMBus 対応、8 相、デジタル降圧マルチフェーズ コントローラ
データ センターの電力密度と効率の向上

ラック サーバーの CPU、ハードウェア アクセラレータ コンピューティングの各電源システムで、TI の各種降圧コンバータを採用すると、効率の向上、負荷過渡性能の向上、外付け部品数の削減を実現できます。

コンピューティング システムの信頼性と保護を向上させるために、TI の多くのポイント オブ ロード ソリューションは PMBus シリアル インターフェイスに対応しており、電源の動作を構成することや、電圧、電流、温度をリアルタイムで監視することができます。TI のプロセス テクノロジー、高度なパッケージ、斬新な制御モード アーキテクチャは、より少ない外部部品点数で、利用可能なボード面積の最大化、効率目標の達成、厳格な電圧要件への対応を実現するのに役立ちます。


TPS546D24S と TPSM8S6C24 の拡張セキュリティ機能

この概要では、4 個の降圧コンバータの PMBus コマンド セットを比較し、システム統合を容易にするために相違点を強調しています。
アプリケーション・ノート

Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)

TI (テキサス・インスツルメンツ) は、各種高性能パワー マネージメント ソリューションを取り揃えています。それらを活用すると、データ センターやラック サーバー向けのマザーボードやアドイン カード プロセッサに電力を供給する際に高い可用性と効率を実現できます。
アプリケーション・ノート

Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)

TI (テキサス・インスツルメンツ) は、各種高性能ポイント オブ ロード ソリューションを取り揃えています。NIC (ネットワーク インターフェイス カード) が搭載しているプロセッサに電力を供給する際にこれらの製品を活用すると、低ノイズ、高効率、外部部品点数の低減を実現できます。

TPS546E25アクティブ

4V ~ 18V 入力、50A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ

TPS548B23アクティブ

4V ~ 16V、20A 、同期整流降圧コンバータ

TPS544E27プレビュー

PMBus と SVID に対応、4V ~ 18V 入力、40A 同期整流降圧コンバータ
効率的なパワー スイッチを採用すると、信頼性の高いデータ センター電力分配システムを設計可能

人工知能とクラウド コンピューティングが急速に進歩した結果、データ センターの能力と信頼性に対する需要が大きく高まっています。

TI の高集積 eFuse、ホット スワップ コントローラ、ロード スイッチ、ORing コントローラは、高い電力密度に加えて、電流 / 電圧 / 過熱に対する調整可能な保護機能と高度なテレメトリ機能を搭載しており、データ センター電源システムに対応できます。これらの機能は、上昇する電力レベルに対応すると同時に、信頼性を確保するのに役立ちます。


エンタープライズ イーサネット スイッチ向け、包括的な PMBus 電源システムのリファレンス デザイン

高可用性システムには、ダウンタイムなしのホット スワップが必要です。AI データセンターが 48V から 800V IT ラック電源に移行するにつれて、ホット スワップ回路は新しい課題に直面しています。このホワイト ペーパーでは、アーキテクチャの進化について説明します。
技術記事

How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers

TI のフル スタッカブル eFuse を活用して、システム内の電力損失を低減し、データ センターの効率目標を達成する方法をご確認ください。
技術記事

Optimizing power density with eFuses

TI の ADC34DSO75 により、ナノ秒 (ns) レベルのイベント ベース遠隔測定機能を使用して AI データセンターで見落とされやすい電力グリッチを検出し、トラブル シューティングを強化してシステムの信頼性を向上させる方法をご確認ください。

TPS1689アクティブ

9V ~ 80V、3.5mΩ、20A スタッカブル eFuse (PMBus<sup>®</sup> デジタル テレメトリ対応)

TPS25990アクティブ

デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse

LM5066Iアクティブ

電流と電圧と電力の監視機能の精度改良済み、10V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ
Reference designs icon

データ センター コンピューティング に関連するリファレンス デザイン

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータに最適な設計を見つけることができます。

リファレンス デザインを表示