D タイプ・フリップ・フロップ

シングル ビットから 22 ビットまでの同期 D タイプ ストレージ レジスタ 

parametric-filter製品をすべて表示
300 種類以上の D タイプ フリップ フロップで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、複数のデジタル信号の同期、モーメンタリ スイッチ (押した瞬間だけオン) からトグル スイッチ (オンまたはオフを保持) への変換、リセットの際の信号保持など、同期ロジックとメモリに関する一般的な課題を解決できます。TI の製品ラインアップは、1 ~ 22 チャネルの構成に対応しており、シュミット トリガ デバイスと 3 ステート デバイスの各オプションを取り揃えています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な D タイプ フリップ フロップ

SN74ACT174-Q1
D タイプ・フリップ・フロップ

車載、リセット機能搭載、TTL 互換入力、ヘキサ、D タイプ フリップフロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.109

SN74AC174-Q1
D タイプ・フリップ・フロップ

車載、クリア搭載、ヘキサ D タイプ フリップ フロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.177

TI の各種 D タイプ フリップ フロップの利点

checkmark

入手可能なフォームファクタ 

TI の D タイプ フリップ フロップ製品ラインアップは、さまざまな状況に対応できる設計を採用した多様なパッケージで入手できます。

checkmark

幅広い電圧範囲に対応

0.8V ~ 18V で機能するデバイスと組み合わせる場合、TI の D タイプ フリップ フロップは非常に多様な状況で使用できます。 

checkmark

特化型 D タイプ フリップ フロップ

お客様の設計が、自動車や宇宙を含め、多様な分野や製品を想定している場合でも、TI はお客様のニーズに適した認証取得済みデバイスを取り揃えています。

D タイプ フリップ フロップの一般的なアプリケーションや用途

必要が生じるときまでデータを継続的に格納

D タイプ フリップ フロップは、必要が生じるときまでデータを継続的に格納することができ、設計で使用する他のメモリ コンポーネントとの接続に最適です。 

D タイプ フリップ フロップ に関する主な製品
SN74AUP2G79 アクティブ 低消費電力、デュアル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップフロップ
SN74LVC1G74 アクティブ シングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップ、クリア/プリセット付
SN74HCS594 アクティブ シュミット トリガ入力、出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

技術リソース

その他の技術資料
その他の技術資料
TI packaging
この資料では、TI のパッケージ選択肢に関する明確な例と詳細を提示します。
document-pdfAcrobat PDF
その他の技術資料
その他の技術資料
テキサス インスツルメンツ (TI):一般的な品質に関するガイドライン (Rev. Q 翻訳版)
テキサス・インスツルメンツの製品品質情報。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版)
多様なロジック部品とデバイス ファミリの詳細については、こちらをご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF