絶縁
堅牢で信頼性の高いシステム動作を実現するための高電圧絶縁
概要
TI の絶縁製品ラインアップは、最大動作電圧と最高の信頼性を組み合わせた製品で、システム寿命の延長と保護の強化を実現します。TI の絶縁製品ラインアップは、スタンドアロン デジタル アイソレータ、絶縁型インターフェイス IC、絶縁型ゲート ドライバ、絶縁型 ADC、絶縁型アンプで構成されています。TI はまた、電源を内蔵した各種ソリューションを提供し、効率的でコンパクトな高性能絶縁型電源を使用する絶縁型信号への電力供給を支援します。
設計による違い
絶縁技術に関する理解を深める
TI の絶縁技術は、従来の絶縁手法に比べて、高電圧設計での堅牢性と信頼性の向上、システム コストの削減、スケーラビリティの向上を実現します。TI の技術ページにアクセスし、絶縁技術に対する TI 独自のアプローチの詳細を参照すると、絶縁に関する課題を解決するために TI が四半世紀近くにわたって採用してきた方法を確認できます。
技術資料
ビデオ シリーズ
専門知識を深めるための、包括的なトレーニング ビデオ カリキュラムをご覧ください。このビデオ シリーズは絶縁に関する基本的なパラメータから認証まで幅広く網羅しており、絶縁デバイスのタイプごとに設計とトラブルシューティングの方法を理解できます。
ビデオ シリーズ
TI の静電容量性絶縁技術は、業界最高クラスの絶縁定格と長期の寿命全体にわたる信頼性を実現します。TI の高電圧技術を担当する TI の社内エキスパートが、高性能の静電容量性絶縁に関する利点をご紹介します。