Microcontrollers
カテゴリ別の参照
TI のクラス最高の Arm®-Cortex ベース 32 ビット マイコン (MCU) は、高性能で電力効率の高いデバイスで構成されたスケーラブルな製品ラインアップを実現しており、開発中システムのニーズを満たしやすくなります。開発中の設計で、機能安全、電力効率、リアルタイム制御、高度なネットワーク、分析、セキュリティなどの機能を実現できます。業界をリードする TI の評価ツール、リファレンス デザイン、開発リソースを活用すると、開発を迅速化できます。
TI の Arm® Cortex® ベースのマイコンを選択する理由は?
TI の ARM® Cortex® ベース製品の利点
TI の設計リソースを活用すると、デバイス構成を効率化できます。その結果、お客様は新しいソフトウェアの習得ではなく、アプリケーションの設計に時間を費やすことができます。 TI の包括的な製品ラインアップの特長:
- 複数のパッケージにまたがって互いにピン互換性のある各種デバイス、複数のメモリ オプション、互換性のあるソフトウェア。
- デュアル ゼロドリフト オペアンプ、コンパレータ、12 ビット A/D コンバータなどのアナログ統合オプションを取り揃え、互いにピン互換性のある複数のデバイス。
- 8 ピンから 100 ピンまで、M0+ 製品ラインアップで利用できる複数のパッケージ オプション。
デジタル電源制御からモーター ドライブまで、TI の各種デバイスは制御、ネットワーク、セキュリティ、SIL (セーフティ インテグリティ レベル)-3/ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル)-D の機能安全規格への準拠を統合し、ワンチップ ソリューションの実現に役立ちます。複雑な制御トポロジを実現できるように、豊富かつ強化型のアナログ ペリフェラル セットを搭載した TI の各種デバイスは、リアルタイム制御に関するお客様のニーズに対応する Arm®Cortex®-R5F ベースのソリューションを採用しています。
- 最大 800MHz で動作する、1 ~ 4 個の Arm Cortex-R5F デバイス
- 強化型の高分解能 (150ps:ピコ秒) PWM (パルス幅変調器)、4MSPS に対応する最大 5 個の 12 ビット A/D コンバータ。
- 信頼性の高い高精度センシングにより、外部の FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) が不要になります。
ファクトリ オートメーションと制御に適した、スケーラブルで効率的なネットワーク
TI の Cortex-R ベース マイコンは、産業用環境でリアルタイムかつディタミニスティック (確定的) な通信を実現するための基礎として活用できます。これらの製品は、追加コストなしで使用できる、認証取得済みデバイス スタックと包括的なスタック サポートを搭載しています。TI の包括的な産業用通信製品を採用すると、開発期間の短縮、プロジェクト コストの削減、早期市場投入を実現できます。
- EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link、PROFINET の各プロトコルに対応
- 最短 31.25μs (マイクロ秒) のサイクル時間を実現可能
- TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) とシングル ペア イーサネットを採用
TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版)
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
機能安全設計の効率化を推進
産業用オートメーションやモーター ドライブから、高度な車載システムまで広い範囲で使用できる TI の機能安全準拠製品は、最大で SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 3/ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) の安全機能に対応できる絶縁型マイコン、メモリ保護ユニット、温度監視センサ、システム監視に適したマルチチャネル A/D コンバータなどの機能を搭載しています。
- SIL-2 から SIL-3、および ASIL-B から ASIL-D までの要件に対応しています。
- オンチップの安全診断機能を搭載しています。
- TÜV SÜD 認証済みの各種機能安全プロセスを使用して製作済みです。
組込みソリューションとオープンソース RTOS との組み合わせ
TI の幅広い組込み製品ラインアップと長期にわたる製品供給力に支えられたオープンソース ソフトウェアにより、開発作業を確実に進めることができます。Zephyr Foundation のプラチナ メンバーシップである TI の業界をリードするサポートにより、安定性が高い包括的な量産エコシステムを実現できます。
TI が貢献するアップストリームの公式 Zephyr リポジトリを使用することも、TI が保守と検証を行うダウンストリームの Zephyr リポジトリを使用することもできます。単一の包括的なエコシステムにより、ポートフォリオ全体の開発ワークフローを効率化できます。
新製品
80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7 SD-ADC (32ksps), 256KB flash, 32KB SRAM, 1 CAN-FD
概算価格 (USD)1ku |3.403
250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, SDFM, HRPWMs, EtherCAT, securit
概算価格 (USD)1ku |3.28
160MHz ARM® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone® 内蔵、FPU、1MB フラッシュ、256KB SRAM、QSPI、セキュリティ
概算価格 (USD)1ku |2.053
128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC と COMP 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
概算価格 (USD)1ku |0.664