設計でシームレスなコネクティビティとスケーラビリティを実現しましょう。 産業用通信を採用すると、コネクテッド (ネットワーク接続型) 環境を実現できます。この環境で、集中型インテリジェンスとエッジ インテリジェンスの両方を使用すると、効率を改善し、リアルタイムのデータ交換を実現することができます。この通信機能は、スタンドアロンのディスクリート システムから、非常に透過性の高い接続システムに至るまで、家庭、輸送機器、製造、エネルギー供給の各分野で変革を推進しています。当社の使命は、エンジニアリングの進化を助けることです。お客様の設計をシンプルにするために、すぐにご利用になれる、TI の産業用通信ソリューションをご活用ください。これらのソリューションは、ソフトウェア統合型のオンチップ製品、プロトコル準拠のインターフェイス デバイス、認証取得済みのデバイス向けソフトウェア スタックなどを取り揃えています。

すぐに使用できる産業用通信ソリューション

統合型 SoC 製品
プロトコル準拠の各種インターフェイス デバイス
認証取得済み、ライセンス付属、実製品開発に対応
TI のエキスパートによるサービスとサポート



ソフトウェアに関する FAQ (よくある質問)

産業用通信、プロトコル、統合に関する基本を確認できます

フィールドバスと産業用イーサネットに関連して、TI はどのような製品を提供していますか?

産業用通信サブシステム (ICSS) を搭載した TI のデバイス製品ラインアップ (device portfolio) は、フィールドバスや産業用イーサネットのさまざまなプロトコルを実装しています。TI の産業用通信ソフトウェア開発キット (SDK) は、開発開始に役立つ認証取得済みプロトコル スタックとサンプル アプリケーションを収録しています。

TI はどのようなプロトコル スタックを提供していますか?

TI のソフトウェア開発キット (SDK) は、Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP (インターネット プロトコル) をサポートしています。ICSS ハードウェア ブロックを使用してこれらのプロトコルを実装すると、開発ユーザーは最新仕様に対応すると同時に、さまざまなプロトコル スタックを実装するための共通ハードウェア プラットフォームを通じてフレキシビリティを確保できます。

TI のプロトコルは認証取得済みですか?

はい。TI は自社のハードウェア評価プラットフォーム上で、自社のプロトコル スタックの認証を取得済みです。

プロトコルのコストとライセンス モデルはどのようなものですか?

TI の各種プロトコルはロイヤリティ フリーであり、量産ライセンスも付属しています。追加のコストは発生しません。

TI はコントローラのホスト側プロトコルを提供していますか?

はい。TI は、Acontis、CODESYS、IBV、IGH などの企業と提携し、ホスト側 (マスター) プロトコルを提供しています。

TI は、何らかのパートナー ネットワークと連携していますか?

TI は、複数のパートナーが参加する包括的なエコシステムと連携しています。これらのパートナーのリストと各社の事業の詳細については、「ソフトウェア パートナー」 (Software Partners) の下にある「パートナー一覧」 (Partner Directory) ページをご覧ください。

産業用通信やソフトウェア関連の問題に関するサポートはどこで見つかりますか?

TI E2E™ 設計サポート フォーラムは、設計プロセスの多様な段階でエンジニアの役に立つ情報を提供しています。TI のさまざまなプロトコル エキスパートが技術的な質問に回答し、知識を公開しているため、お客様が設計上の問題を迅速に解決するのに役立ちます。

産業用通信テクノロジーの実現に貢献

リアルタイム データ通信分野での最新テクノロジー

TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) は、一連の IEEE (電気電子技術者学会) 規格で構成されており、イーサネット ネットワークを使用して確定的なリアルタイム通信を実現します。高精度のタイミングと同期を必要とするアプリケーションで TSN を採用すると、低レイテンシや高い信頼性を確実に実現できます。TSN 対応の MAC (メディアアクセス制御) を搭載したプロセッサなど、TI の各種製品は TSN をサポートしています。ソフトウェア プロトコル スタックや幅広いイーサネット PHY などに該当する製品ラインアップを使用して、開発中の設計を補完できます。

TI 製品を活用すると、以下の利点を実現できます。

  • TI のプロセッサ評価基板と SDK (ソフトウェア開発キット) を使用すると、TSN ネットワークの要件を評価し、プロトタイプを製作することができます。
  • TI の TSN 関連資料、トレーニング リソース、技術サポートを活用できます。

ホワイト・ペーパー

産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版)

TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) は、IEEE (電気電子技術者学会) が策定したイーサネット拡張規格であり、イーサネット ベースのネットワークがより確定的に機能する設計を採用しています。

イーサネット PHY は、設計のシンプル化とネットワーク性能の最適化に貢献

2 種類のイーサネット PHY (物理層) トランシーバの詳細をご覧ください。これらの製品は、スペースに制約のあるアプリケーションや時間限定ネットワークに取り組む設計者に役立つ接続機能オプションを拡充します。

「この処理を実行」シリーズ:AM64x プロセッサ上で Linux® を使用する TSN (時間限定ネットワーク)

このウェビナーでは、複数のノードで構成されたライン トポロジ全体でディタミニスティック (確定的) ネットワークを実現する、AM64x の TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) 機能に注目します。

DP83867Eアクティブ

拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ

AM6442アクティブ

デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ

ネットワーク接続のシンプル化

シングルペア イーサネット (SPE) を使用すると、クラウドからエッジへの産業用通信を実施できます。シグナル チェーン全体で TCP/IP (伝送制御プロトコル / インターネット プロトコル) を実現でき、分散処理や、詳細なリモート分析とデータ保存の両方が可能になります。

開発中システムで予防保守を実現するには、以下の手順を実行します。

  • TI の信頼性の高い PHY (物理層) を使用してシステムを製作し、導入後のメンテナンス コスト削減を推進します。
  • 業界をリードするディタミニスティック (確定的) 機能と同期機能を搭載しているため、シンプル化したソリューションを使用して、高精度のタイミング特性を実現することができます。
  • 高度なケーブル診断機能を活用した予防保守を通じて、システムのアップタイム (稼働時間) を最大化できます。

アプリケーション・ノート

Single Pair Ethernet with Power Over Data Line

このアプリケーション ノートでは、PoDL (データライン経由の電力供給) とPoE (パワー オーバー イーサネット) を対比するほか、実装の参考になるリファレンス デザインや詳細な技術情報へのリンクも掲載しています。
アプリケーション・ノート

How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A)

ロボット分野でのシングルペア イーサネット (SPE) の利点をご確認ください。TI の SPE PHY (物理層) に対して実行した具体的なテストを順に説明し、ガルバニック絶縁を使用して適切な動作を確認するほか、レイテンシを最小化する方法を説明します。

DP83TG721S-Q1アクティブ

車載、TC-10 搭載 1000BASE-T1 イーサネット PHY、802.1AS、高度な TSN および AVB 機能搭載

DP83TC818S-Q1アクティブ

車載、MACsec 機能搭載、AVB 機能採用の高度な TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) と TC 10 対応、100BASE-T1 イーサネットP

DP83TD510Eアクティブ

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY

シングルペア イーサネット上でデータと電力を組み合わせて伝送

PoDL (データ ライン経由の電力供給) と APL (高度な物理層) はどちらも、デバイスが 1 本のイーサネット ケーブルで電力とデータの両方を受信するためのテクノロジーです。これらを採用すると、センサ、アクチュエータ、産業用 IoT (モノのインターネット) デバイスなどのアプリケーションで、ネットワークの設置がシンプルになります。APL は、過酷な条件下でも信頼性の高いデータ通信を実現する特長があり、プロセス オートメーション環境で使用されています。

以下の方法で、PoDL と電力重視の APL ソリューションを実装するプロジェクトを迅速に開始できます。

  • TI のスケーラブルな各種リファレンス デザインを活用すると、PSE (給電側機器) とPD (受電側デバイス) を実装できます。
  • TI のゲートウェイ ソリューションは、標準的なイーサネットとシングルペア イーサネットの間でイーサネット通信をブリッジ接続する目的で使用しています。

アプリケーション・ノート

Single Pair Ethernet with Power Over Data Line

PoDL (Power over Data Line:データライン経由の電力供給) の詳細をご覧ください。これを、シングルペア パワー オーバー イーサネット (SPoE) と呼ぶこともあります。追加配線を必要とせず、シングルペア イーサネット (SPE) と電力を 1 本のケーブルに組み合わせる方法です。
アプリケーション概要

How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE

シングルペア イーサネット向けの PoDL (データ ライン経由の電力供給) は、IEEE 802.3cg と IEEE 802.3bu で標準化されています。802.3bu は、100/1000BASE-T1 イーサネット向けの PoDL を規定しており、802.3cg は 10BASE-T1L のサポートを追加しています。
アプリケーション・ノート

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 仕様を採用して、産業用通信に関連する課題を解決する方法をご覧ください。この場合、シングルペア (2 本 1 組) のツイストペア配線を使用し、最大 1,000m の距離で 10Mbps の全二重通信を実現できます。

DP83TD510Eアクティブ

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY

AM2434アクティブ

産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

スマート センサとアクチュエータの活用

IO-Link は、センサとアクチュエータをオートメーション システムに接続する産業用通信プロトコルです。TI の IO-Link PHY (物理層) とリファレンス デザインを採用すると、設置と保守がシンプルになります。具体的には、データ交換を強化し、高度な診断機能と構成を有効にすることができ、スマート製造環境でシームレスな統合と効率の向上を実現できます。

以下の方法で設計を開始できます。

  • TI の評価基板とリファレンス デザインを採用すると、低コストの IO-Link デバイスを製作できます。
  • 8 ポートの IO-Link デバイス、内蔵のフレーム ハンドラ、産業用イーサネット ゲートウェイを使用すると、シングルチップ ソリューションを設計できます。
  • TI の IO-Link 関連資料、トレーニング リソース、技術サポートを活用できます。

技術記事

Implementing an IO-Link master with deterministic timing

産業用ファクトリ オートメーションの設計で、IO-Link はセンサとアクチュエータにとって一般的なプロトコルへと進化してきました。その結果、ファクトリの効率向上とダウンタイム短縮につながりました。

 センサとアクチュエータ向け、IO-Link デバイス実装のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、IO-Link デバイス インターフェイスの実装例を示します。このデザインは、IO-Link デバイスの物理層 (PHY) を搭載しているほか、低ドロップアウト (LDO) や低消費電力マイコンも採用しています。

8 ポートの IO-Link ブースタパック プラグイン モジュール

このデザインは、ディタミニスティック (確定的) なタイミング、独立したサイクリング (サイクル能力)、ビット レート構成能力のある 8 ポート IO-Link を実装しており、OPC 統合アーキテクチャ、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO-Link ゲートウェイの製作に使用できます。

TIOL112アクティブ

低残留電圧、サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス トランシーバ

AM2434アクティブ

産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

MSPM0L1306アクティブ

64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

シームレスな統合に適したブリッジ接続システム

産業用通信ゲートウェイは、異種のシステムやデバイスを接続し、複数のネットワーク間でデータとプロトコルを変換する役割を果たします。この種の機器は、統合を効率化し、リアルタイムのデータ交換を促進するほか、産業環境全体で運用効率を向上させるのに役立ちます。

TI の各種リファレンス デザインと評価基板 (EVM) は、さまざまな種類のゲートウェイをサポートしており、以下の評価開始に役立ちます。

  • TI の評価基板 (EVM) を使用して 8 ポートの IO-Link マスターから産業用イーサネットに接続できるほか、OPC 統合アーキテクチャ、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO-Link ゲートウェイの製作に役立つサンプル ソフトウェアが付属しています。
  • PoDL (データ ライン経由の電力供給) 機能を搭載した 4 個の 10BASE-T1L シングルペア イーサネット (SPE) ポートと 1 個の 1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイ。

AM6442アクティブ

デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ

AM2434アクティブ

産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

Technical Resources

技術記事

高集積プロセッサの採用により、ファクトリ オートメーションにおける‌イーサネットの採用を促進 (Rev. A 翻訳版)

イーサネットを使用して、遅延の制約が厳しいデータを転送するメカニズムを実現する方法をご覧ください。特に、TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) や、EtherCAT または Profinet のような各種プロトコルにとって有効です。

新しい接続テクノロジーを活用し、インダストリ 4.0 の導入障壁を引き下げる方法

このブログ記事では、現在のファクトリにおけるネットワーク アーキテクチャがどのように継続的に進化しているか、また、効率、安全性、持続可能性をどのように向上させるかを解説します。

自動化が進むファクトリに適したいくつかの重要なプロトコル

TI のエキスパートが、予防保守や TSN など、コネクテッド ファクトリの通信トレンドについて解説するほか、デジタル化と接続機能のニーズを満たせるように、イーサネットがファクトリの進化をどのように継続的に先導しているかについてご紹介します。