RF アンプ

TI の各種 RF アンプ採用で、性能と帯域幅に関するニーズに対応可能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の各種 RF (無線周波数) アンプは、産業用、航空宇宙/防衛、車載、試験と測定、ワイヤレス インフラなど、さまざまなアプリケーション向けの設計を採用しています。TI は、DC から 18GHz 超までの幅広い周波数オプションを提供しています。TI の製品ラインアップは、優れた 2 次および 3 次インターセプト ポイント直線性性能と、2 次および 3 次高調波歪み性能を実現しながら、システムコストとスペースの最適化に役立ちます。

TI の RF アンプの利点

広帯域 RF 帯域幅
直線性
製造
パッケージングと組み立て

Design & development resources

評価ボード

4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板

TRF-LSC-AFE7950EVM 評価基板を使用すると、TI の統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの性能を評価できます。これらの製品は、TI の TRF1208 シングルエンド入力、差動出力アンプ (RX) および TRF1108 差動入力、シングルエンド出力アンプ (TX) との組み合わせで使用できます。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (...)

リファレンス・デザイン

宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。

評価ボード

LMH9126、LMH9226、LMH9135、LMH9235 の各アクティブ バランに対応する、AFE7920 リファレンス デザインの評価基板

AFE79-LMH9-EVM 評価基板 (EVM) は、LMH9xxx アクティブ バラン ファミリとのインターフェイスを確立する、統合型 RF サンプリング トランシーバ AFE79xx ファミリの性能を評価するための評価基板です。AFE79-LMH9-EVM は、AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135、および LMH9235 を提示します。このデバイスは、次世代の 5G マッシブ MIMO アクティブ アンテナ システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この基板は (...)