RF アンプ

TI の各種 RF アンプ採用で、性能と帯域幅に関するニーズに対応可能

カテゴリ別の参照

TI の各種 RF (無線周波数) アンプは、産業用、航空宇宙/防衛、車載、試験と測定、ワイヤレス インフラなど、さまざまなアプリケーション向けの設計を採用しています。TI は、DC から 18GHz 超までの幅広い周波数オプションを提供しています。TI の製品ラインアップは、優れた 2 次および 3 次インターセプト ポイント直線性性能と、2 次および 3 次高調波歪み性能を実現しながら、システムコストとスペースの最適化に役立ちます。

TI の RF アンプの利点

checkmark

広帯域 RF 帯域幅

TI の各種 RF 完全差動アンプは、18GHz 超に完全マッチングされた帯域幅を実現します。

checkmark

直線性

優れた相互変調歪と高調波歪を実現するとともに、最適化された消費電力を実現します。

checkmark

製造

TI は社内製造体制で、安定した価格設定と継続的な供給を確保しています。

checkmark

パッケージングと組み立て

TI 製品は、パッケージ寄生成分が非常に小さい、強化型 RF フリップチップ パッケージで入手できます。

RF アンプ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板

TRF-LSC-AFE7950EVM 評価基板を使用すると、TI の統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの性能を評価できます。これらの製品は、TI の TRF1208 シングルエンド入力、差動出力アンプ (RX) および TRF1108 差動入力、シングルエンド出力アンプ (TX) との組み合わせで使用できます。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (...)

リファレンス・デザイン
宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。

評価ボード
LMH9126、LMH9226、LMH9135、LMH9235 の各アクティブ バランに対応する、AFE7920 リファレンス デザインの評価基板
AFE79-LMH9-EVM 評価基板 (EVM) は、LMH9xxx アクティブ バラン ファミリとのインターフェイスを確立する、統合型 RF サンプリング トランシーバ AFE79xx ファミリの性能を評価するための評価基板です。AFE79-LMH9-EVM は、AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135、および LMH9235 を提示します。このデバイスは、次世代の 5G マッシブ MIMO アクティブ アンテナ システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この基板は (...)
TRF0108-SP

耐放射線特性保証 (RHA)、DC 近傍から 12GHz、差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ

TRF3302-Q1

車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)

概算価格 (USD) 1ku | 0.45

TRF1218

DC 付近 ~ >25GHz、16dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 70

TRF3302

1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)

概算価格 (USD) 1ku | 0.23

TRF0108-SEP

耐放射線性、DC 付近から 12GHz まで対応の差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ

TRF0213-SEP

放射線耐性、DC 近傍から 14GHz、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ