ホーム インターフェイス IO-Link とデジタル I/O

TIOM2212

プレビュー

製品詳細

Type IO-Link Current limit (max) (A) 0.7 Features Configurable current limiter, Dual Channel, Low residual voltage, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type IO-Link Current limit (max) (A) 0.7 Features Configurable current limiter, Dual Channel, Low residual voltage, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 2 つの独立した IO-Link PHY チャネル
    • 高性能 C/Q ドライバ:1Ω RDS(on)、最大 700mA DC
    • IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3 をサポートする構成可能な PNP、NPN、プッシュプル、または IO-Link 1.1.5 準拠出力
  • ボード レベルの信号配線を簡素化し、UART の必要性を低減する内蔵 IO-Link フレーム ハンドラ
    • プロトコル関連の処理をマイコン/プロセッサからオフロード
    • オプションの UART をサポートし、最大 25MHz の高速 SPI をサポート
      • 1.8V ~ 5.5V の I/O 互換性
    • 診断機能内蔵:過熱、過電圧と低電圧、C/Q & L+ 過電流、逆極性
    • ハードウェア割り込みおよびリセット ピン
    • ウェークアップ パルス生成および通信シーケンサ内蔵
    • OSSDe との互換性を確保する準備完了パルス検出機能
  • L+ と C/Q の両方をサポートする外部 NFET 向けゲート ドライバ内蔵
    • アクチュエータをサポートするために >4A NFET を駆動可能
    • L+ と C/Q 電流センス フィードバックを外部 ADC へ送信可能
  • IEC61131-2 デジタル入力チャネル (タイプ 1 またはタイプ 3) に構成可能な 2 つの出力
  • すべてのインターフェイス ピン (C/Q、DI、L+、VCC、S、G、C/QG、C/QS) に堅牢な保護機能を搭載
    • ±65V DC 保護および ±70V 過渡保護
    • 逆極性保護 (C/Q および L+)
    • 逆電流ブロック (C/Q および L+)
  • 12 個の LED レジスタ制御 PWM ドライバ (チャネルごとに 6 つ)
  • 2 つの独立した IO-Link PHY チャネル
    • 高性能 C/Q ドライバ:1Ω RDS(on)、最大 700mA DC
    • IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3 をサポートする構成可能な PNP、NPN、プッシュプル、または IO-Link 1.1.5 準拠出力
  • ボード レベルの信号配線を簡素化し、UART の必要性を低減する内蔵 IO-Link フレーム ハンドラ
    • プロトコル関連の処理をマイコン/プロセッサからオフロード
    • オプションの UART をサポートし、最大 25MHz の高速 SPI をサポート
      • 1.8V ~ 5.5V の I/O 互換性
    • 診断機能内蔵:過熱、過電圧と低電圧、C/Q & L+ 過電流、逆極性
    • ハードウェア割り込みおよびリセット ピン
    • ウェークアップ パルス生成および通信シーケンサ内蔵
    • OSSDe との互換性を確保する準備完了パルス検出機能
  • L+ と C/Q の両方をサポートする外部 NFET 向けゲート ドライバ内蔵
    • アクチュエータをサポートするために >4A NFET を駆動可能
    • L+ と C/Q 電流センス フィードバックを外部 ADC へ送信可能
  • IEC61131-2 デジタル入力チャネル (タイプ 1 またはタイプ 3) に構成可能な 2 つの出力
  • すべてのインターフェイス ピン (C/Q、DI、L+、VCC、S、G、C/QG、C/QS) に堅牢な保護機能を搭載
    • ±65V DC 保護および ±70V 過渡保護
    • 逆極性保護 (C/Q および L+)
    • 逆電流ブロック (C/Q および L+)
  • 12 個の LED レジスタ制御 PWM ドライバ (チャネルごとに 6 つ)

TIOM2212 デュアル チャネル IO-Link コントローラは、2 つの独立した IO-Link インターフェイスを実装しており、産業用の双方向ポイント ツー ポイント通信に適しており、フレーム ハンドラを内蔵しています。デバイスは、3 線式のインターフェイスを介して 2 つの IO-Link デバイスに接続でき、自動ウェークアップ パルス生成、通信シーケンサ、準備完了パルス検出機能を統合しているため、IO-Link デバイスとの通信を簡素化できます。内蔵フレーム ハンドラは SPI 経由で制御できるため、外部 UART が不要ですが、従来型のシステムや標準以外のフレーム サイズでは、UART インターフェイスを使用して最大限の柔軟性を実現できます。

TIOM2212 は、産業用オートメーションで、高い柔軟性とシステム レベルの統合を実現するように設計されています。このデバイスは、内蔵 LED ドライバ、大電力の L+ 電源と C/Q デバイス駆動用の外部 NFET ゲート ドライバ、およびポート同期とシステム監視用の構成可能なデジタル機能を備えた高度なステータス表示をサポートしています。デバイス アーキテクチャは、迅速なデータ更新と最大限のシステム統合に役立つ効率的な高速 SPI 通信にも対応しています。

TIOM2212 デュアル チャネル IO-Link コントローラは、2 つの独立した IO-Link インターフェイスを実装しており、産業用の双方向ポイント ツー ポイント通信に適しており、フレーム ハンドラを内蔵しています。デバイスは、3 線式のインターフェイスを介して 2 つの IO-Link デバイスに接続でき、自動ウェークアップ パルス生成、通信シーケンサ、準備完了パルス検出機能を統合しているため、IO-Link デバイスとの通信を簡素化できます。内蔵フレーム ハンドラは SPI 経由で制御できるため、外部 UART が不要ですが、従来型のシステムや標準以外のフレーム サイズでは、UART インターフェイスを使用して最大限の柔軟性を実現できます。

TIOM2212 は、産業用オートメーションで、高い柔軟性とシステム レベルの統合を実現するように設計されています。このデバイスは、内蔵 LED ドライバ、大電力の L+ 電源と C/Q デバイス駆動用の外部 NFET ゲート ドライバ、およびポート同期とシステム監視用の構成可能なデジタル機能を備えた高度なステータス表示をサポートしています。デバイス アーキテクチャは、迅速なデータ更新と最大限のシステム統合に役立つ効率的な高速 SPI 通信にも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TIOM2212 デュアル チャネル IO-Link マスター、フレーム ハンドラ、電源コン トローラ、診断機能内蔵 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIOL221EVM — TIOL221 評価基板

TIOL221 評価基板 (EVM) は、TIOL221 の主な機能と性能を、ピン制御と SPI 構成の両方で評価するためのプラットフォームです。この EVM は、業界標準の 4 ピン M12 コネクタを搭載し、クラス A の 2 チャネル構成で、1 つを IO-Link 通信チャネル、もう 1 つをデジタル入出力チャネルとして実装しています。また、裸線の接続や外部負荷に使用できるねじ込み端子台も用意されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ