Amazon Sidewalk は、セキュアで信頼性の高いネットワークであり、互換性のある Amazon Echo や Ring デバイスなどの各種 Amazon Sidewalk Bridge を使用して、家庭内、ビル内、近隣地域全体、さらに都市の使用事例に対応しています。この結果、いくつもの IoT デバイスがクラウド接続を使用できるようになります。Amazon Sidewalk を使用すると、家庭や他の環境で、低帯域幅と長距離の接続機能を実現できます。短距離通信には Bluetooth® Low Energy を使用し、それより長い距離に対応するには Sub-1GHz の 915MHz 周波数を使用します。
Amazon Sidewalk プロトコルで TI 製品を選択する理由
Amazon Sidewalk 対応製品
開始に役立つリソース
スマート ホーム デバイスとスマート ビル デバイスの到達範囲をシームレスに拡張可能
TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン
長距離 Sub-1GHz ワイヤレス ネットワーク経由で SimpleLink™ Sub-1GHz センサをクラウドに接続するためのリファレンス デザインで、ビル制御やアセット トラッキングなどの産業用機器に最適です。
このソリューションは TI-RTOS ゲートウェイをベースとしています。 また、Linux ベースでセンサからクラウドに接続するソリューションも利用できます。Linux ベース ソリューションの詳細を確認する。
Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
このデザインは、Linux® ゲートウェイをベースとしています。 また、TI–RTOS ベースでセンサからクラウドに接続する構成も利用できます。TI–RTOS ベース ソリューションの詳細を確認します。
この設計は、TI の Sitara™ AM335x プロセッサ、および SimpleLink™ Sub-1 GHz デバイス(CC1312R/CC1310) および SimpleLink™ (...)
Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン
TIDA-00488 は、日光エネルギー ハーベストを使用して、超低消費電力および再生可能エネルギー活用という特長のあるワイヤレス環境センシングを実現し、バックアップ バッテリの非常に長い動作期間も可能にします。このリファレンス デザインは、当社の超低消費電力ハーベスト パワー マネージメントや、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および周囲光 / 湿度 / 温度の各センシング技術を使用します。エネルギー ハーベスト回路がアクティブな間は継続的な監視を実施し、バックアップ (...)
はじめに
TI の低コスト、低消費電力、シングルプロトコルまたはマルチプロトコルの各種ワイヤレス マイコンを使用して、Amazon の既存のインフラを活用し、開発中の製品で IoT (モノのインターネット) クラウド接続を迅速に実現する方法をご確認ください。
TI は Amazon Sidewalk のサポートを強化し、家庭内、近隣地域、都市内で接続能力向上を支援
AWS IoT Core for Amazon Sidewalk
Amazon Sidewalk のプライバシーとセキュリティに関するホワイト ペーパー
Amazon Sidewalk の実際の動作
Amazon Sidewalk の活用でスマート ホームの限界を押し上げる
Amazon Sidewalk を使用すると、お客様は独自のゲートウェイを製作する必要がなくなり、家庭で Bluetooth や Wi-Fi を上回る拡張範囲を実現できます。TI のデュアル バンド ワイヤレス マイコンと Amazon Sidewalk ネットワークを活用すると、どのような機器を接続できるのか確認できます。
Amazon Sidewalk に関する、Airthings と Tag-N-Trac の各社との話し合い
Airthings と Tag-N-Trac の各社は TI の顧客です。Amazon Sidewalk の利点に関する、各社の担当者との話し合いをご覧ください。