LP-EM-CC2340R53
2.4GHz マルチスタンダード ワイヤレス MCU で構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC2340R53
概要
CC2340R53 を採用したこの LaunchPad™ 開発キットを使用すると、CC2340R SimpleLink™ ファミリの 2.4Ghz ワイヤレス MCU を使用する開発を迅速化できます。このマイコンは、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee®、2.4GHz の独自プロトコルをサポートしています。ソフトウェア サポートは、SimpleLink™ 互換ローパワー ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。
特長
- BoosterPack™ プラグイン モジュールのコネクタですべての I/O 信号にアクセス
- 開発中スマートフォンで Bluetooth® Low Energy を使用して LaunchPad™ 開発キットをクラウドに接続可能
- ソフトウェア開発と RF 評価の目的で、LP-XDS110ET または LP-XDS110 のデバッガを別途購入する必要があります
- デバッグ用ケーブル (デバッガは付属していません)
- クイック スタート ガイド
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
LP-EM-CC2340R53 — 2.4Ghz マルチスタンダード ワイヤレス マイコンで構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC2340R53 — 2.4Ghz マルチスタンダード ワイヤレス マイコンで構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC23xx and CC27xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as:
- Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) protocol stack
- Zigbee® protocol stack supporting low power wireless mesh networks
- Proprietary RF layer
- TI Drivers
All of the above are provided in one easy-to-use software package along with example applications and documentation.
Optional packages enabling additional wireless protocols and use cases can be accessed from https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK.
- Open Thread software
- Matter software
- Edge AI Plugin
- Find My Network Accessory Protocol (FMNAP)
- Zephyr Platform support - does not require this SDK to be installed
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications.
This is version 9.23.00.27 of the SimpleLink Low Power F3 SDK.This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f3-sdk
最新情報
- Device support for CC2745R20-Q1
- Device support for CC2755R7 WCSP
- Production-ready release for CC2755R7 and CC2755R10 WCSP devices including finalized characterized RF settings
SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release of CC23xx academy
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP-EM-CC2340R53 LaunchPad Development Kit for SimpleLink Bluetooth 5.3 Low Energy MCU | PDF | HTML | 2024/12/11 | ||
| 証明書 | LP-EM-CC2340R53 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025/03/24 | ||||
| その他の技術資料 | LP-EM-CC2340R53 QSG | 2024/05/13 |