디자인에서 원활한 연결성과 확장성을 실현하세요. 산업용 통신은 중앙 집중식 및 에지 인텔리전스를 모두 사용하여 효율성과 실시간 데이터 교환을 개선할 수 있는 연결된 세계를 지원합니다. 이는 우리의 가정, 이동성, 생산 및 에너지 공급을 독립형 개별 시스템에서 완전히 투명한 연결 시스템으로 변화시키고 있습니다. TI의 사명은 엔지니어링의 진화를 돕는 것입니다. TI의 통합 소프트웨어-온-칩 제품, 프로토콜 준수 인터페이스 장치 및 인증된 장치 소프트웨어 스택을 사용하여 즉시 사용 가능한 산업용 통신 솔루션으로 설계를 간소화하세요.

즉시 사용 가능한 산업용 통신 솔루션

통합 SoC 제품
프로토콜 준수 인터페이스 장치
인증, 라이선스 부여 및 생산 준비
TI 전문가의 서비스 및 지원



소프트웨어 FAQ

산업용 통신, 프로토콜 및 통합의 필수 사항 살펴보기

TI는 필드버스 및 산업용 이더넷에 대해 무엇을 제공하나요?

산업용 통신 서브시스템(ICSS)이 포함된 TI의 장치 포트폴리오는 다양한 필드버스 및 산업용 이더넷 프로토콜을 구현합니다. TI의 산업용 통신 소프트웨어 개발 키트에는 시작하는 데 도움이 되는 애플리케이션 예제가 포함되어 있습니다.

TI에서 제공하는 프로토콜 스택은 무엇인가요?

TI의 SDK(소프트웨어 개발 키트)는 Profinet, EtherCAT 및 이더넷/인터넷 프로토콜(IP)을 지원합니다. ICSS 하드웨어 블록을 사용하여 이러한 프로토콜을 구현하면 사용자가 최신 사양의 최신 상태를 유지할 수 있으며, 다양한 프로토콜 스택을 구현할 수 있는 공통 하드웨어 플랫폼의 유연성을 제공할 수 있습니다.

TI 프로토콜은 인증을 받았나요?

예. TI는 하드웨어 평가 플랫폼에서 프로토콜 스택을 인증했습니다.

프로토콜에 대한 비용 및 라이선스 모델은 무엇인가요?

TI의 프로토콜은 로열티 없으며 생산 라이선스가 포함되어 있습니다. 추가 비용은 없습니다.

TI는 컨트롤러 호스트 측 프로토콜을 제공하나요?

예. TI는 Acontis, Codesys, IBV 및 IGH와 같은 회사와 협력하여 호스트 측(마스터) 프로토콜을 제공합니다.

TI는 파트너 네트워크와 협업하나요?

TI는 광범위한 파트너 생태계와 협력합니다. 이러한 파트너 목록과 해당 파트너의 비즈니스에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 파트너 아래의 파트너 디렉터리 페이지를 참조하세요.

산업 통신 및 소프트웨어 관련 문제에 대한 지원은 어디에서 찾을 수 있나요?

TI의 TI E2E™ 설계 지원 포럼은 설계 프로세스의 모든 단계에 걸쳐 도움을 받을 수 있는 엔지니어의 소스입니다. TI의 프로토콜 전문가가 기술적인 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 신속하게 해결하는 데 도움이 됩니다.

산업 통신 기술 지원

실시간 데이터 통신의 최신 기술

TSN(시간 민감형 네트워킹)은 이더넷 네트워크를 통해 결정적인 실시간 통신을 지원하는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 표준 세트입니다. TSN은 정밀한 타이밍과 동기화가 필요한 애플리케이션에서 낮은 지연 시간과 높은 안정성을 보장합니다. TI의 제품은 설계를 완성하기 위한 소프트웨어 프로토콜 스택 및 광범위한 이더넷 PHY 포트폴리오를 포함하여 TSN 지원 MAC(미디어 액세스 제어)를 지원하는 프로세서와 같은 TSN 지원을 제공합니다.

TI 제품을 활용하여 다음을 수행하세요.

  • TI의 프로세서 평가 모듈 및 소프트웨어 개발 키트를 사용하여 TSN 네트워크 요구 사항을 평가하고 프로토타이핑합니다.
  • TSN 관련 문서, 교육 리소스 및 기술 지원을 활용합니다.

White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

TSN(시간 민감형 네트워킹)은 IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)에서 규정한 이더넷 확장 프로그램으로, 이더넷 기반 네트워크를 더 결정론적으로 만들기 위해 설계되었습니다.

설계를 간소화하고 네트워크 성능을 최적화하는 이더넷 PHY

공간이 제한된 애플리케이션과 시간에 민감한 네트워크 모두를 위한 연결 옵션을 확장하는 두 개의 이더넷 물리적 계층(PHY) 트랜시버에 대해 자세히 알아보세요.

이 시리즈 처리: AM64x 프로세서에서 Linux®를 사용하는 시간에 민감한 네트워킹

이 웨비나에서는 여러 노드의 라인 토폴로지에서 결정적인 네트워킹을 지원하는 AM64x 시간에 민감한 네트워킹 기능을 중점적으로 다룹니다.

DP83867E활성

SGMII를 지원하는 확장된 온도, 견고한 저지연 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버

AM6442활성

듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안

네트워크 연결 간소화

싱글 페어 이더넷(SPE)을 사용하여 클라우드에서 에지로 산업용 통신을 활용할 수 있습니다. 전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜 전체 신호 체인에 따라 활성화하면 분산 처리와 상세한 원격 분석 및 저장이 가능합니다.

시스템에서 예측 유지 보수를 현실로 만들려면 다음과 같은 방법으로 시작하세요.

  • TI의 안정적인 물리적 계층(PHY)을 사용하여 시스템을 구축하고 배포 후 유지 관리 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 업계 최고의 결정성 및 동기화를 통해 시간에 민감한 네트워킹 애플리케이션을 위한 간소화된 솔루션을 사용하여 정밀한 타이밍 특성을 구현합니다.
  • 고급 케이블 진단으로 지원되는 예측 유지 보수로 시스템 가동 시간을 극대화합니다.

Application note

Single Pair Ethernet with Power Over Data Line

이 애플리케이션 노트는 PoDL(Power over Data Line) 및 PoE(Power over Ethernet)와 구현을 위한 레퍼런스 디자인 링크 및 자세한 기술 정보를 대조적으로 설명합니다.
Application note

How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A)

로봇의 싱글 페어 이더넷(SPE)의 이점에 대해 알아보세요. 갈바닉 디커플링을 사용하여 적절한 작동되도록 보장하는 TI SPE 물리적 계층(PHY)에서 수행된 특정 테스트를 단계와 지연 시간을 최소화하는 방법을 살펴봅니다.

DP83TG721S-Q1활성

TC-10, 802.1AS, 고급 TSN 및 AVB 기능을 지원하는 차량용 1000BASE-T1 이더넷 PHY

DP83TC818S-Q1활성

MACsec, AVB 기능을 갖춘 고급 TSN, TC-10을 지원하는 오토모티브 100BASE-T1 이더넷 PHY

DP83TD510E활성

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 이더넷 PHY

단일 페어 이더넷을 통해 데이터 및 전력 결합

PoDL(Power over Data Line) 및 APLL(고급 물리적 계층)은 장치가 단일 이더넷 케이블을 통해 전원과 데이터를 모두 수신할 수 있도록 하는 기술입니다. 센서, 액추에이터, 산업용 사물 인터넷 장치와 같은 애플리케이션에서 네트워크 설치를 간소화합니다. APL은 열악한 조건에서도 안정적인 데이터 통신을 제공하는 공정 자동화 환경에 사용됩니다.

다음을 통해 PoDL 및 파워 크리티컬 APL 솔루션을 구현하는 프로젝트를 시작하세요.

  • 확장 가능한 레퍼런스 디자인을 활용하여 PSE(전력원 장비) 및 PD(전동 장치)를 구현합니다.
  • TI의 게이트웨이 솔루션을 사용하여 표준 이더넷과 싱글 페어 이더넷 간의 이더넷 통신을 연결합니다.

Application note

Single Pair Ethernet with Power Over Data Line

SPoE(Single Pair Power over Ethernet)라고도 알려진 PoDL(Power over Data Line)이 추가 라인을 추가할 필요 없이 하나의 케이블에 싱글 페어 이더넷(SPE)과 전원을 결합하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Application brief

How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE

싱글 페어 이더넷용 PoDL(Power over Data Line)은 IEEE 802.3cg 및 IEEE 802.3bu에서 표준화되었습니다. 802.3bu에서 PoDL은 100 및 1000BASE-T1 이더넷에 대해 지정되고 802.3cg는 10BASE-T1L에 대한 지원을 추가합니다.
Application note

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 사양이 단일 쌍의 연선을 통해 최대 1,000m 거리까지 10Mbps 전이중 통신을 허용함으로써 산업용 통신 관련 문제를 어떻게 해결했는지 알아보세요.

DP83TD510E활성

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 이더넷 PHY

AM2434활성

쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

스마트 센서와 액추에이터의 전원 공급

IO-Link는 센서와 액추에이터를 자동화 시스템에 연결하는 산업용 통신 프로토콜입니다. 데이터 교환을 개선하고 고급 진단 및 구성을 가능하게 함으로써 IO-Link PHY(물리적 계층) 및 레퍼런스 디자인은 스마트 제조 환경의 원활한 통합과 향상된 효율성을 통해 설치 및 유지 관리를 간소화합니다.

다음을 수행하여 설계를 시작하세요.

  • TI의 평가 모듈 및 레퍼런스 디자인을 사용하여 저비용 IO-Link 디바이스를 구축합니다.
  • 8포트 IO-Link 디바이스, 일체형 프레임 처리기 및 산업용 이더넷 게이트웨이를 사용하여 단일 칩 솔루션을 설계합니다.
  • IO-Link 문서, 교육 리소스 및 기술 지원을 활용합니다.

Technical article

Implementing an IO-Link master with deterministic timing

산업용 공장 자동화 설계에서 IO-Link는 공장 효율성을 개선하고 가동 중지 시간을 줄이는 센서 및 액추에이터용으로 널리 사용되는 프로토콜로 진화했습니다.

 센서 및 액추에이터 레퍼런스 설계를 위한 IO-Link 장치 구현

이 레퍼런스 설계는 IO-Link 장치 인터페이스의 구현 예를 보여줍니다. 이 설계에는 저손실 레귤레이터(LDO), 저전력 마이크로 컨트롤러를 포함한 IO-Link 장치 물리 계층(PHY)이 포함됩니다.

8포트 IO-Link BoosterPack™ 플러그인 모듈

이 설계는 결정적 타이밍, 독립 사이클 및 비트 레이트 구성을 지원하는 8포트 IO-Link를 구현하여 OPC 통합 아키텍처, Profinet, EtherCAT 또는 이더넷 IP에 연결하는 원격 IO-Link 게이트웨이를 구축합니다.

TIOL112활성

잔류 전압이 낮고 서지 보호가 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

AM2434활성

쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

MSPM0L1306활성

64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

원활한 통합을 위한 브리징 시스템

산업용 통신 게이트웨이는 분산된 시스템과 장치를 연결하여 네트워크 간에 데이터와 프로토콜을 변환합니다. 통합을 간소화하고, 실시간 데이터 교환을 지원하며, 산업 환경 전반의 운영 효율성을 향상합니다.

TI의 레퍼런스 디자인 및 평가 모듈(EVM)은 다음과 같은 다양한 유형의 게이트웨이를 지원합니다.

  • TI의 EVM 및 OPC 통합 아키텍처, Profinet, EtherCAT 또는 이더넷 IP에 연결할 원격 IO-Link 게이트웨이를 구축하는 8포트 IO-Link 마스터입니다.
  • Power over Data Line을 지원하는 10BASE-T1L 단일 페어 이더넷 포트 4개와 1000BASE-T 이더넷 포트 사이의 브리지 역할을 하는 이더넷 게이트웨이입니다.

AM6442활성

듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안

AM2434활성

쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

Technical Resources

Technical article

고도로 통합된 프로세서로 공장 자동화에서의 이더넷 도입 가속화 (Rev. A)

이더넷이 특히 EtherCAT 및 Profinet과 같은 시간에 민감한 네트워킹 및 프로토콜을 위한 지연 시간 민감 데이터를 전송하는 메커니즘을 어떻게 제공하는지 알아보세요.

새로운 연결 기술이 Industry 4.0의 장벽을 낮추는 방법

이 블로그 게시물에서는 오늘날 공장의 네트워킹 아키텍처가 어떻게 지속적으로 발전하고 있는지, 더 나은 효율성, 안전성 및 지속 가능성을 공고하고 있는지 알아보세요.

점점 더 자동화되는 공장을 위한 핵심 프로토콜

TI 전문가들이 예측형 유지보수 및 시간에 민감한 네트워킹을 포함하여 커넥티드 팩토리의 추세와 디지털화 및 연결 요구 사항을 충족하기 위해 공장을 혁신하는 데 이더넷이 어떻게 지속적으로 앞장서고 있는지 설명합니다.