Power management AC/DC & isolated DC/DC switching regulators PWM controllers

Power management

모든 설계에 사용할 수 있는 고성능 PWM 및 공진 컨트롤러

와트 단위부터 킬로와트 단위까지 제어 가능

30년 이상의 경험을 보유한 텍사스 인스트루먼트는 가장 광범위한 최고 성능의 PWM(펄스 폭 변조) 컨트롤러 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 애플리케이션별 PWM 컨트롤러 및 범용 PWM 컨트롤러가 포함됩니다. 다중 토폴로지 구성을 지원하는 TI 디바이스는 광범위한 완제품을 위한 DC/DC 및 AC/DC 전력 변환 회로에서 사용되는 광범위한 전원 공급 장치 설계를 아우르는 유연성을 제공합니다.

능동 클램프 순방향

최대 400W의 고효율 및 전력 레벨을 위한 제로 전압 스위칭을 갖춘 간단한 절연 DC/DC 토폴로지

푸시-풀

다양한 전력 레벨에서 일반적으로 1W~500W까지 사용되는 유연한 토폴로지

범용 PWM

PWM 컨트롤러는 플라이백, 부스트, 푸시-풀, 순방향, 벅 등 거의 모든 전원 토폴로지를 제어하는 데 사용할 수 있는 간단한 고정 주파수 제어 IC입니다.

하프 브리지

설계 시 최대 500W, VIN을 가진 애플리케이션의 경우

풀 브리지

일반적으로 200W에서 2kW의 애플리케이션에 사용되는 이중 종단 토폴로지

위상 전환 풀 브리지

일반적으로 200W에서 2kW까지 애플리케이션에 사용되는 제로 전압 스위칭을 지원하는 이중 종단 토폴로지