Low-power MCUs

초고효율 저전력 MCU(마이크로컨트롤러)로 최소 전류 소모만으로도 뛰어난 성능을 구현할 수 있습니다.
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 저전력 MCU는 딥 슬립 모드에서 5µs 수준까지 빠르게 웨이크업하여 뛰어난 에너지 효율을 제공합니다. 에너지 하베스팅 기반 에지 장치나 배터리 구동 IoT(사물 인터넷) 노드를 설계할 때, TI의 MCU는 애플리케이션 수명을 연장하고 전체 시스템 전력 소모를 줄이는 데 도움을 줍니다. TI의 견고한 개발 생태계는 정확한 전력 추정을 위한 MSPM0-Calc, 실시간 µA 단위 전류 측정 및 디버깅이 가능한 EnergyTrace™ 통합 Code Composer Studio, 에너지 인식 예제 코드와 저전력 주변 기기 드라이버를 포함한 완전한 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 통해 시장 출시 시간을 단축시켜 줍니다.


엔트리급 MCU

ZeroCode Studio와 SysConfig 같은 사용이 간편한 툴을 제공하는 저비용 Arm Cortex-M0+ MCU입니다. 런 모드에서 71μA/MHz, 유지 기능을 포함한 대기 모드에서 1µA를 달성하여 전력 효율이 높은 임베디드 시스템 구현이 가능합니다.

정밀 아날로그 MCU

통합 비교기 및 제로 드리프트 연산 증폭기를 통해 BOM(재료 사양서) 비용과 설계 면적을 줄여줍니다. 절전 모드에서도 주변 기기가 1mA만 소모하며 작동하여 초저전력 운용을 지원합니다.

MSP430 MCU

초저전력 16비트 RISC 코어 MCU로, 대기 전류가 0.7µA까지 낮고 플래시보다 훨씬 더 많은 쓰기 및 삭제 사이클을 제공하는 메모리 옵션을 갖추고 있습니다.

저전력 MCU를 선택해야 하는 이유

빠른 웨이크업
독립적 전원 도메인
더 많은 연산, 낮은 전력
배터리 수명 연장
MSPM0L1127

대략적인 가격 (USD)1ku |0.664

MSPM0L1126

대략적인 가격 (USD)1ku |0.614

MSPM0L2117

대략적인 가격 (USD)1ku |0.738

MSPM0L2116

대략적인 가격 (USD)1ku |0.688