센서 MCU
카테고리별로 찾아보기
TI의 16비트 MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)는 정밀 아날로그 기술과 최신 기술을 통합하여 모든 센서 요구 사항을 지원합니다. 초음파 아날로그 프론트 엔드, 정전식 터치, 시그마-델타 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 옵션을 통해 정확한 측정을 달성할 수 있습니다. 각 센서 유형은 다양한 설계 툴, 쉬운 사용자 인터페이스, 무료 소프트웨어 라이브러리 및 평가 보드를 제공하여 개발과 테스트를 단순화합니다.
TI의 센서 MCU 포트폴리오로 복잡한 설계 단순화
MSP430 CapTIvate™ 기술은 인간의 터치로 인한 정전 용량 변화를 감지하는 저전력 솔루션을 제공합니다. 정전식 센서를 통해 설계자는 기계식 스위치 대신 더 세련된 슬라이더와 버튼을 사용하여 향상된 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. TI의 포트폴리오는 최대 64개의 버튼, 슬라이더, 휠을 지원하며, 젖은 상태나 오염, 기름기가 있는 환경에서도 안정적으로 동작하고, 금속, 유리, 플라스틱 등이 덮여 있어도 사용할 수 있습니다.
CapTIvate™ 기술 교육 비디오 시리즈
CapTIvate™ 기술 가이드
CapTIvate™ 설계 센터 GUI
EMDC(에너지 측정 설계 센터)는 24비트 시그마-델타 ADC를 갖춘 MSP430i20 및 MSP430F67 MCU를 위해 설계된 신속 개발 툴입니다.
EMDC에는 스마트 그리드 및 빌딩 자동화 애플리케이션 개발을 단순화하고 가속화할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 예제가 포함되어 있습니다.
에너지 측정 설계 센터(EMDC) 교육 비디오 시리즈
에너지 측정 기술 가이드
Energy Measurement Design Center
TI의 MSP430FR604 및 MSP430FR504 장치 제품군은 초음파 센서 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 저비용의 단일 칩 MCU에는 통합 초음파 센싱 아날로그 프론트 엔드가 포함되어 있습니다. 아날로그 프론트 엔드는 고속 ADC와 교차 상관 방식을 활용한 고유한 파형 캡처 기술을 제공하여 낮은 전력 소비로 고정밀 측정을 가능하게 합니다.
초음파 센서 교육 비디오 시리즈
초음파 가스 계량기 기술 아카데미
설계 및 개발 자료
MSP430 마이크로컨트롤러 소프트웨어 개발 키트 리소스
MSP430-SDK는 사용자가 MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)에 대한 효과적인 코드를 작성하는 데 도움이 되는 리소스 모음입니다. 이러한 리소스는 모든 MSP430 마이크로컨트롤러를 지원합니다. 한 사용자가 언급했듯이, "이는 개발자가 MSP430 마이크로컨트롤러 전문가가 되기 위해 필요한 모든 것입니다!"
이 설계 리소스 모음에는 MSP430 드라이버 라이브러리와 같은 장치 및 주변 장치별 라이브러리부터 그래픽 및 정전식 터치 라이브러리와 같은 애플리케이션별 라이브러리까지 광범위하고 고도로 추상화된 소프트웨어 라이브러리가 (...)
CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
CCStudio™ 통합 개발 환경(IDE)은 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 생태계의 일부로, TI의 마이크로컨트롤러, 프로세서, 무선 연결 장치 및 레이더 센서를 위한 통합 개발 환경입니다. CCStudio IDE는 데스크톱 또는 클라우드 기반 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다. 클라우드 버전은 대용량 소프트웨어 다운로드가 필요 없습니다. 또한 이 툴은 Eclipse Theia 프레임워크를 기반으로 구축 되었기 때문에 인터페이스가 VS Code® 사용자에게 매우 친숙합니다. VS Code를 기본으로 사용하려는 경우, (...)
독립 실행 및 통합 플래싱을 위한 빠르고 안정적인 갱 프로그래밍 솔루션
C-GANG은 한 번에 최대 6개의 동일한 대상을 프로그래밍할 수 있는 저비용 갱 프로그래머입니다. MSPM0, MSP430 및 C2000 장치를 비롯한 다양한 TI 마이크로컨트롤러와 호환됩니다.