센서 MCU

TI의 센서 마이크로컨트롤러(MCU) 포트폴리오와 함께 주변 환경을 감지하고 대응하세요.
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 16비트 MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)는 정밀 아날로그 기술과 최신 기술을 통합하여 모든 센서 요구 사항을 지원합니다. 초음파 아날로그 프론트 엔드, 정전식 터치, 시그마-델타 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 옵션을 통해 정확한 측정을 달성할 수 있습니다. 각 센서 유형은 다양한 설계 툴, 쉬운 사용자 인터페이스, 무료 소프트웨어 라이브러리 및 평가 보드를 제공하여 개발과 테스트를 단순화합니다.

센서 유형별 찾아보기


정전식 터치

기존의 버튼, 슬라이더 및 휠을 믿을 수 있는 방수 기능 터치 감지 솔루션으로 교체하세요.

신호 모니터링 및 측정

16비트 및 24비트 시그마-델타 ADC를 통합하여 계측, 의료, 시험 및 측정에서 신호, 전력 및 에너지 소비를 정확하게 측정할 수 있습니다.

초음파 센서

정확성을 유지하면서 전력 성능을 저하시키지 않고 가스 및 물 흐름을 측정합니다. TI의 MCU는 독자적인 파형 캡처 기술이 적용된 초음파 센서 프론트 엔드를 통합합니다.

TI의 센서 MCU 포트폴리오로 복잡한 설계 단순화

MSP430 CapTIvate™ 기술은 인간의 터치로 인한 정전 용량 변화를 감지하는 저전력 솔루션을 제공합니다. 정전식 센서를 통해 설계자는 기계식 스위치 대신 더 세련된 슬라이더와 버튼을 사용하여 향상된 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. TI의 포트폴리오는 최대 64개의 버튼, 슬라이더, 휠을 지원하며, 젖은 상태나 오염, 기름기가 있는 환경에서도 안정적으로 동작하고, 금속, 유리, 플라스틱 등이 덮여 있어도 사용할 수 있습니다.


CapTIvate™ 기술 교육 비디오 시리즈

이 교육 시리즈에서는 다음 정전식 터치 설계를 시작할 수 있도록 CapTIvate™ 기술이 포함된 MSP430 MCU의 주요 기능에 대해 자세히 설명합니다.

CapTIvate™ 기술 가이드

본 기술 가이드에서는 정전식 측정 기술, 디자인 GUI(그래픽 사용자 인터페이스), 정전식 터치 소프트웨어 라이브러리, 하드웨어 개발 플랫폼에 대해 종합적으로 설명합니다.

CapTIvate™ 설계 센터 GUI

CapTIvate™ 설계 센터 GUI는 MSP430 MCU에 통합된 CapTIvate 정전식 감지 기술과 관련된 모든 자료를 제공하는 원스톱 리소스입니다.

MSP430FR2676활성

터치 IO 16개(64개 센서), 64KB FRAM, 8KB SRAM, IO 43개, 12비트 ADC, 105C를 지원하는 정전식 터치 MCU

MSP430FR2533활성

터치 IO 16개(센서 24개), 16KB FRAM, 2KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU

EMDC(에너지 측정 설계 센터)는 24비트 시그마-델타 ADC를 갖춘 MSP430i20 및 MSP430F67 MCU를 위해 설계된 신속 개발 툴입니다.  

EMDC에는 스마트 그리드 및 빌딩 자동화 애플리케이션 개발을 단순화하고 가속화할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 예제가 포함되어 있습니다.


에너지 측정 설계 센터(EMDC) 교육 비디오 시리즈

이 교육 시리즈에서는 MSP430 MCU의 에너지 측정을 지원하는 개발 툴인 EMDC를 소개합니다.

에너지 측정 기술 가이드

EMDC 설명서에는 툴 소개, 지원 장치, API(소프트웨어 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 및 통신 프로토콜 사양이 포함되어 있습니다.

Energy Measurement Design Center

24비트 시그마-델타 ADC를 갖춘 MSP430 MCU용 에너지 측정 소프트웨어 라이브러리와 GUI를 제공합니다. 설계 센터를 사용하면 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 구성, 보정 및 결과 확인이 가능합니다.

MSP430I2041활성

24비트 시그마-델타 ADC 4개, 16비트 타이머 2개, 32KB 플래시, 2KB RAM을 지원하는 16MHz 계량 AFE

MSP430F6736활성

3 시그마 델타 ADC, LCD, 실시간 클록, 128KB 플래시, 8KB RAM을 지원하는 단상 계측 SoC

TI의 MSP430FR604 및 MSP430FR504 장치 제품군은 초음파 센서 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 저비용의 단일 칩 MCU에는 통합 초음파 센싱 아날로그 프론트 엔드가 포함되어 있습니다. 아날로그 프론트 엔드는 고속 ADC와 교차 상관 방식을 활용한 고유한 파형 캡처 기술을 제공하여 낮은 전력 소비로 고정밀 측정을 가능하게 합니다.


초음파 센서 교육 비디오 시리즈

이 비디오 시리즈에서는 초음파 센서 EVM(평가 모듈), 애플리케이션 및 소프트웨어 아키텍처를 데모와 함께 개괄적으로 소개합니다.

초음파 가스 계량기 기술 아카데미

이 아카데미에서는 초음파 가스 유량 측정의 기본 개념, 단일 칩 MCU 솔루션, 권장 설계 및 테스트 절차를 안내합니다.

초음파 설계 센터

MSP430 MCU를 사용하여 초음파 센서 애플리케이션을 개발할 수 있는 원스톱 리소스로, 툴, GUI(그래픽 사용자 인터페이스), 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 애플리케이션 예제가 포함되어 있습니다.

MSP430FR6047활성

16MHz MCU - 256KB FRAM, LCD, 12비트 고속 8-MSPS 시그마 델타 ADC 및 통합 센서 AFE

MSP430FR6043활성

초음파 센서 MCU - 64KB FRAM, 12KB RAM, 가스 및 수도 계측 애플리케이션을 위한 LCD

설계 및 개발 자료

소프트웨어 개발 키트(SDK)

MSP430 마이크로컨트롤러 소프트웨어 개발 키트 리소스

MSP430-SDK는 사용자가 MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)에 대한 효과적인 코드를 작성하는 데 도움이 되는 리소스 모음입니다. 이러한 리소스는 모든 MSP430 마이크로컨트롤러를 지원합니다. 한 사용자가 언급했듯이, "이는 개발자가 MSP430 마이크로컨트롤러 전문가가 되기 위해 필요한 모든 것입니다!"

이 설계 리소스 모음에는 MSP430 드라이버 라이브러리와 같은 장치 및 주변 장치별 라이브러리부터 그래픽 및 정전식 터치 라이브러리와 같은 애플리케이션별 라이브러리까지 광범위하고 고도로 추상화된 소프트웨어 라이브러리가 (...)

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경

CCStudio™ IDE는 텍사스 인스트루먼트의 임베디드 프로세서를 위해 설계된 통합 개발 환경이며, 데스크탑 및 클라우드 기반 애플리케이션으로 제공됩니다. 이는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 핵심적인 부분입니다.

CCStudio IDE는 Eclipse Theia™ 프레임워크를 기반으로 구축되었으므로 인터페이스는 VS Code® 사용자에게 매우 친숙할 것입니다. 또는 네이티브 VS Code® 솔루션을 원하는 경우, VS Code용 CCStudio를 사용하면 VS Code 환경에 TI 지원을 추가할 수 (...)

하드웨어 프로그래밍 도구

독립 실행 및 통합 플래싱을 위한 빠르고 안정적인 갱 프로그래밍 솔루션

C-GANG은 한 번에 최대 6개의 동일한 대상을 프로그래밍할 수 있는 저비용 갱 프로그래머입니다. MSPM0, MSP430 및 C2000 장치를 비롯한 다양한 TI 마이크로컨트롤러와 호환됩니다.