50W~2kW 전원 공급 장치용 솔루션. 50W에서 2kW까지 다양한 전원 공급 장치를 위한 하프 브리지 및 풀 브리지 토폴로지를 지원하는 TI의 광범위한 고성능 아날로그 컨트롤러 포트폴리오. 프로그래밍 가능한 주파수, 제로 전압 스위칭, 소프트 시작, 통합 게이트 드라이버 등과 같은 TI의 강력한 기능은 시스템 설계를 간소화하고 향상된 효율성을 제공하고 전력 밀도를 높이는 동시에 설계 유연성을 높일 수 있습니다
카테고리별로 찾아보기
아프 브리지 컨트롤러
풀 브리지 컨트롤러
위상 전환 브리지 컨트롤러
기술 리소스
Application note
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
UCC28950/UCC28951 PSFB 컨트롤러를 사용하는 600W, 위상 전환, 풀 브리지 컨버터의 실용적인 설계 고려 사항에 대해 알아보세요.
비디오 시리즈
고전력 DC/DC 변환을 위한 PSFB(위상 전환 풀 브리지)와 풀 브리지 LLC(FB-LLC) 비교
PSFB 및 FB-LLC 토폴로지 모두에 대한 장단점에 대해 자세히 알아보고, PSFB와 FB-LLC 간의 기본 문제를 비교하고, 특정 애플리케이션에서 두 가지 중에 선택하는 방법에 대해 아이디어를 제공합니다.
Application note
Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A)
위상 전환 공진 PWN 제어 기술을 사용한 고주파, 고전력 설계를 위한 실용적인 설계 고려 사항에 대해 자세히 알아보세요.
설계 및 개발 자료
레퍼런스 디자인
차량용 400W, 48V 배터리 입력, 12V 출력 전원 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 차량용, 400W 위상 변이 풀 브리지 컨버터로, 48V 차량용 배터리에서 12V 출력을 생성합니다. 향상된 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러는 프로그래머블 지연을 구현하여 광범위한 작동 조건에서 ZVS(제로 전압 스위칭)를 보장합니다. 출력은 동기 정류를 구현하여 빠른 과도 응답과 높은 루프 대역폭을 지원합니다. 이 시스템은 부하가 없을 때 대기 전력 100mW 미만으로 12V를 조절합니다. 변압기를 통해 유사 절연이 구현되어 48V 배터리가 2차측으로 단락되지 않게 합니다. 하프 브리지 게이트 드라이버는 최대 (...)
레퍼런스 디자인
54VDC 입력, 12V 42A 출력 하프 브리지 레퍼런스 설계
이 12V, 42A 출력 하프 브리지 레퍼런스 설계는 유선 네트워크 캠퍼스 및 브랜치 스위치에서 버스 컨버터를 위한 것입니다. 이 설계는 높은 효율 및 다양한 결함(과전류 및 단락) 보호 기능을 제공합니다. 이 설계는 3kVRMS 기본 및 기능 절연 게이트 드라이버 UCC21220D, UCC21220AD, UCC21222D 및 5.7kRMS 강화 절연 게이트 드라이버 UCC21540D, UCC21540DWK 및 UCC21541DW를 사용한 효율성 비교를 제공합니다.
레퍼런스 디자인
92%의 전부하 효율을 지원하는 2kW 산업용 AC/DC 배터리 충전기 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 표준 전원 공급 장치 또는 배터리 충전기로 설정할 수 있는 모듈입니다. 출력 전압 범위는 최대 전류 62.5A에서 0V~32V이며, 보드 4개, 부스트 PFC 1개, 위상 변이 풀 브리지 1개, 소형 도터보드(마이크로컨트롤러 호스팅) 1개, LED 3개와 푸시 버튼 4개가 있는 디스플레이 보드 1개로 구성되어 있습니다. 입력 전압 범위는 범용으로 90VAC~264VAC이고, 입력 전류는 10Arms로 제한되어 입력 전원을 200VAC 미만으로 제한합니다. 마이크로컨트롤러는 전원 공급 장치를 연산기에 (...)