멀티 축 선형 및 각도 위치 센서
3D 위치 추적 및 물체의 각도 위치를 감지하는 고정밀, 저전력, 다중 기능 3D 홀 효과 센서
카테고리별로 찾아보기
TI의 다중 축 선형 및 각도 위치 센서에는 홀 효과 및 AMR, SPI, I²C, 사인/코사인 등의 인터페이스, 그리고 기능 안전, 초고정밀, 내장 CORDIC 및 저전력 등의 기능이 있어 시스템 품질을 향상시킵니다. 물체의 선형 변위를 추적하거나 정확한 각도 위치 정보를 얻고자 하는 경우, TI의 다중 축 선형 및 각도 위치 센서가 기계적 유연성을 위한 구성 가능한 솔루션과 안정적 시스템 작동을 위한 진단 기능을 제공합니다.
유형 선택
디바이스 유형
인터페이스
공급 전압 범위
TI의 선형 3D 홀 효과 센서를 선택해야 하는 이유
통합
고집적 기술은 온보드 보상, 진단 및 각도 계산으로 오프칩 프로세싱의 필요성을 없애면서 기계적 배치 유연성을 제공하여 시스템 설계를 간소화합니다.
정확도
최대 20ksps의 속도에서 비보정 초고정밀성을 유지해 보다 신속하고 정확한 실시간 제어를 구현합니다.
저전력
평균 소비 전류 최저 1µA의 구성 가능한 대역폭 옵션으로 시스템 전력과 성능을 최적화합니다.
TI의 다중 축 선형 및 각도 위치 센서의 장점
시스템 제어 및 동기화를 개선하는 고급 추적 기능
장점:
- 일관된 시스템 제어를 위한 안정적인 배치.
- 시스템, 근처 물체 또는 사람의 손상 또는 부상 위험 감소.
- 보다 빠른 응답을 위한 향상된 동기화 및 함수 순서 지정.
- 넓은 범위의 움직임에 따른 위치 추적.
- 민감도의 여러 축이 변조 및 스트레이 필드 감지 구현을 모두 지원.
- 배치 유연성.
- 디지털 인터페이스를 통해 마이크로컨트롤러로 데이터를 다시 전송하는 기능.
Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)
Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances
비용에 최적화된 가격으로 빠르고 정확한 각도 감지 기능을 달성하세요.
장점:
- 자석의 각도 위치를 추적하여 물체의 각도 위치 파악.
- 내장된 좌표 회전 디지털 컴퓨터로 빠르고 정확한 각도 계산.
- 초고정밀 측정.
- 각도 계산에 센서를 하나만 사용하여 비용 절감.
- 평면 내 및 온/오프 축 구성 옵션.
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
AMR 멀티 축 선형 및 각도 센서로 빠르고 정확하며 정확한 각도 감지 기능을 구현하세요
장점:
- 0.1도 이상의 오차는 가장 정밀한 각도 센서 기술 제공.
- 정확한 감지로 더 높은 토크 및 효율성 달성.
- 넓은 작동 자기장 범위.
- 통합 홀 효과 센서는 360도 기능을 지원.
- 네오디뮴 대신 저비용 페라이트 자석을 사용할 수 있는 포화 상태에서 작동.
- 이력 또는 직각성 오류가 없음.
- 소음 최소화
AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계
각도 센서를 위치 감지 시스템에 통합하는 방법을 알아보세요.
AMR을 위한 주요 제품
TI의 저전력 래치 다중 축 선형 및 각도 센서로 시스템 비용을 절감하고 배터리 수명 연장
장점:
- 시스템 배터리 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감.
- 전반적인 시스템 효율성 향상.
- 절전 및 초절전 모드와 같은 저전력 모드는 장치가 사용 중일 때 전류 소비 감소.
- 웨이크업 및 절전 모드는 주기적으로 환경을 확인하여 새 데이터를 확인함으로써 센서 활성 시간 감소.
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
기능 안전 준수 설계의 다중 축 센서는 시스템 안전을 보장하고 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다
장점:
- TI의 디바이스는 국제 표준화 기구 26262 및 국제 전기 기술 위원회 61508 사양을 충족합니다.
- 진단 기능을 갖춘 자동차 안전 무결성 수준(ASIL) B~ASIL D 시스템 기능으로 결함을 감지하고 이중화 기능을 통해 안전성을 향상시킵니다.
- 마이크로 컨트롤러에 대한 신뢰할 수 있는 보고 메커니즘을 통해 감지 경로의 무결성 오류를 감지하는 기능을 갖추고 있습니다.
- 전기 파워 스티어링, 전기 자동차 및 하이브리드 전기 자동차 인버터 시스템, 산업용 드라이브 모터 애플리케이션과 같이 안전이 중요한 시스템에 중요합니다.
- 진단 기능은 통신 오류, 아날로그 프론트 엔드 문제 등 장치 상태에 대한 정보를 제공합니다.
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
기능 안전을 위한 주요 제품
기술 리소스
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors
TI Precision Lab - 자기 센서 동영상 시리즈
주요 애플리케이션 알아보기
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
- Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.
주요 리소스
- TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C 인터페이스를 갖춘 저전력, 선형 3D 홀 효과 센서용 평가 모듈
- Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots – Application brief
- Innovative Sensing Solutions for Home Appliances (Rev. A) – Application brief
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
- Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.
주요 리소스
- TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C 인터페이스를 갖춘 저전력, 선형 3D 홀 효과 센서용 평가 모듈
- TMAG3001EVM – I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서용 TMAG3001 평가 모듈
- Position Sensing in Electronic Smart Locks Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application note
- Understanding tamper detection sensors – Technical article
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications
Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.
Benefits:
- Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
- 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
- High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.
주요 리소스
- TIDA-060045 – 쿼드 3D 홀 효과 센서를 사용한 정확한 저지연 선형 위치 감지 레퍼런스 설계
- TIDA-060039 – 유도성 터치 및 자기 다이얼 비접촉 사용자 인터페이스 레퍼런스 설계
- TMAG6181-Q1 – 회전 카운터가 통합된 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서
- TMAG3001 – 웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서
- TMAG5173-Q1 – I²C 인터페이스를 지원하는 차량용, 고정밀, 선형 3D 홀 효과 센서
- TMAG3001EVM – I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서용 TMAG3001 평가 모듈
- TMAG6180-6181EVM – 차동 사인 및 코사인 아날로그 출력을 지원하는 TMAG6180 및 TMAG6181 평가 모듈
- 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) – White paper
- Limit Detection for Tamper and End-of-Travel Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) – Application brief