TIDEP0054

TIDEP0054

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 스마트 그리드 전송 및 배전 네트워크의 변전소 자동화 장비에 안정성이 높고 지연 시간이 낮은 네트워크 통신을 위한 레퍼런스 설계입니다. PRU-ICSS를 사용해 IEC 62439 표준의 PRP(병렬 중복 프로토콜) 사양을 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 FPGA 접근 방식에 대한 저렴한 대안이며, 추가 부품 없이 IEC 61850 지원과 같은 기능을 추가할 수 있는 유연성과 성능을 제공합니다.

특징
  • PRP 이더넷 통신에 대한 IEC 62439-3 조항-4 사양 준수
  • VLAN ID, 멀티캐스트/브로드캐스트 지원 및 내장된 스톰 방지/감시 메커니즘을 기반으로 하는 트래픽 필터링
  • 네트워크 장애 시 제로 복구 시간
  • 듀얼 포트, 전이중 100Mbps 이더넷
  • PRU-ICSS를 사용한 완벽한 프로그래밍이 가능하여 추가 애플리케이션 통합을 위한 플랫폼을 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBN6.PDF (1505 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLN3.PDF (1193 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLN2.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLN5.ZIP (3014 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRLN4.PDF (1366 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLN1.PDF (447 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AUP2G08 — 2채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM94022 — 다중 게인 및 클래스-AB 아날로그 출력을 지원하는 ±1.5°C 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPIC2810 — I2C 인터페이스를 지원하는 8비트 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
클록 생성기

CDCE913 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74ALVCH16374 — 3상 출력을 지원하는 16비트 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS5420 — 5.5V~36V 입력, 2A, 500kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61041 — LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 250mA 스위치 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012 — USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E001 — 1nA 최대 누출 및 USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 6채널 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

TLK110 — 산업용 10/100 이더넷 PHY

데이터 시트: PDF
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

PCA9536 — 구성 레지스터를 지원하는 4비트 2.3~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS766 —  250mA, 초저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200 — VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65910 — 6x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

SN65HVS882 — 산업 자동화 및 프로세스 제어용 34V, 8채널 디지털 입력 시리얼라이저

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LV244A — 3상 출력을 지원하는 8채널, 2V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G32 — 1채널, 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CB3Q3306A — 3.3V, 1:1(SPST), 2채널 FET 버스 스위치(액티브 로우)

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CBTLV3257 — 부분 전원 차단 모드를 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1574 — 전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISO1176T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 40Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSICE3359 — AM3359 산업용 통신 엔진

이 레퍼런스 설계는 스마트 그리드 전송 및 배전 네트워크의 변전소 자동화 장비에 안정성이 높고 지연 시간이 낮은 네트워크 통신을 위한 레퍼런스 설계입니다. PRU-ICSS를 사용해 IEC 62439 표준의 PRP(병렬 중복 프로토콜) 사양을 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 FPGA 접근 방식에 대한 저렴한 대안이며, 추가 부품 없이 IEC 61850 지원과 같은 기능을 추가할 수 있는 유연성과 성능을 제공합니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 — 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 — PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 — PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 — CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 — PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 — 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 — PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 — AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 — 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 — 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 — 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 — 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 — AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 — 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 — 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 — SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSICE3359 — AM3359 산업용 통신 엔진

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 — 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 — PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 — PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 — CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 — PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 — 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 — PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 — AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 — 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 — 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 — 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 — 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 — AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 — 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 — 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 — SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Parallel Redundancy Protocol Ethernet for Substation Automation Design Guide 2016. 3. 29
기술 문서 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019. 6. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDEP0053 — 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인