전력 설계를 간단하게. TI의 전력 모듈은 전력 설계의 능동 및 수동 구성품을 단일 패키지로 통합합니다. 이러한 기능 통합을 통해 TI 전력 모듈은 표준 개별 솔루션보다 더 단순하고 효율적이면서도 충분한 전력을 제공할 수 있습니다.
TI 전력 모듈을 선택해야 하는 이유
저잡음 및 EMI 감소
TI의 저잡음 전력 모듈 포트폴리오는 EMI 규정 준수를 한층 용이하게 하고 시장 출시 기간을 단축하며 보다 깨끗하고 안정적인 시스템 성능을 제공합니다.
시스템 효율
TI의 첨단 패키징 기술은 열 성능을 향상시켜 전력 손실을 줄이고 제품 수명을 연장합니다.
사용 편의성
집적도를 향상하여 부품 수를 줄이고 전체 시스템 인 패키지를 구현함으로써 설계를 간소화합니다.
더 작은 솔루션 크기
개별 솔루션보다 더 작은 풋프린트와 더 높은 전력 밀도를 제공하는 전력 모듈은 성능 저하 없이 보드 공간을 확보합니다.
광범위한 TI 전력 모듈 포트폴리오 보기
DC/DC 전압 변환을 위한 가장 간단하고 가장 작은 옵션
TI의 광범위한 전력 모듈 포트폴리오는 인덕터 통합 설계와 MagPack™ 패키지와 같은 혁신적인 패키징 기술을 통해 보드 공간 제약을 해결하면서도 높은 성능을 제공합니다.
- 부품 통합을 통해 전체 솔루션 크기를 줄이고 전력 밀도를 극대화합니다.
- 사용이 간편한 고집적 장치로 설계 프로세스를 간소화합니다.
- EMI 수준을 낮추어 더욱 깨끗하고 안정적인 성능을 제공합니다.
전원 모듈의 가치 살펴보기
MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점
전력 모듈 패키지 유형 및 장점
DC/DC 전력 모듈을 위한 주요 제품
보다 안전한 전력 공급을 위한 통합 절연
독자적인 IsoShield™ 기술을 사용하는 TI의 새로운 절연형 전력 모듈 포트폴리오는 개별 솔루션 대비 최대 3배의 전력 밀도를 제공합니다. 이를 통해 기본 또는 강화 절연이 필요한 차량 및 산업 애플리케이션에서 더 작고 견고한 전원 공급 장치 설계를 구현할 수 있습니다.
- 절연 설계에서 전력 밀도를 극대화하기 위해 풋프린트 크기를 줄입니다.
- 더 높은 수준의 안전성, 신뢰성 및 시스템 견고성을 확보합니다.
- 기존 모듈 대비 효율을 향상시키고 온도 상승을 줄입니다.
- 고집적 장치로 설계 시간을 단축합니다.
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
절연형 전력 모듈을 위한 주요 제품
데이터 센터용 최신 프로세서 구동
TI 다중 위상 전력 포트폴리오의 최신 제품은 AI의 계산 요구 증가로 인해 최신 데이터 센터에서 빠르게 증가하는 처리 성능 요구를 해결하도록 설계되었습니다. 이러한 전력 모듈은 전력계와 인덕터를 단일 솔루션으로 통합하여 더 높은 전력 밀도를 제공합니다.
- 개별 전력계 및 인덕터 기반 솔루션 대비 전력 밀도를 극대화합니다.
- 멀티소싱을 지원하기 위해 업계 공통 풋프린트를 준수합니다.
- 향상된 과도 응답 성능을 위한 통합 TLVR(트랜스-인덕터 전압 레귤레이터) 옵션을 제공합니다.
GaN으로 전력 밀도와 효율성 극대화
통합 GaN 전력 모듈은 99% 이상의 인버터 효율을 제공하여 열 성능을 크게 향상시키고 전력 손실을 최소화합니다.
- 고급 통합 및 증가된 전력 밀도 덕분에 솔루션의 설치 면적이 작아지고 시스템 수준의 비용이 절감됩니다.
- 데드타임과 전파 지연을 최소화하여 전류 고조파를 제한하고 보다 정밀한 전류 감지를 지원합니다.
- 제로 역방향 복구와 종합적인 보호 기능을 통해 전력 효율을 최적화하고 시스템 신뢰성을 향상시킵니다.
3상 통합 GaN 기술이 모터 구동 성능을 극대화하는 방법
산업용 통신을 지원하는 48V 1kW 로봇 관절 모터 컨트롤 레퍼런스 설계
TI의 다양한 전원 모듈 패키지에 대해 자세히 알아보기
IsoShield 패키징 기술은 패키지 기재 내에 내부 금속층을 사용하여 패러데이 케이지 같은 구조를 만듭니다. 이러한 구조가 전자기 방출을 가두어, 외부 차폐 부품이나 복잡한 PCB 레이아웃 기술 없이도 EMI를 크게 낮춰줍니다. 또한 차폐 계층이 EMI 방사 가능성이 가장 높은 고주파 스위칭 노드에 전략적으로 배치됩니다.
장점:
- 독점 EMI 완화 기술을 구현하는 이 패키지를 통해 EMI 규정 준수를 충족합니다.
- 외부 EMI 차폐 부품이 필요 없어 설계를 간소화합니다.
- 디버깅 및 규정 준수 테스트의 필요성을 줄여 시장 출시 시간을 단축합니다.
Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%
IsoShield™ 기술: 절연 전원의 미래
TI, 데이터 센터 및 EV의 전력 밀도를 높이는 고성능 절연 전원 모듈 공개
IsoShield을 위한 주요 제품
TI의 MagPack 기술은 IC용 맞춤형 인덕터를 통합하여 전체 패키지가 단일 시스템으로 최적화되도록 합니다. 이 통합 설계 접근 방식은 뛰어난 열 성능을 제공하여 IC와 인덕터에서 열을 효율적으로 방출함으로써 시스템이 더 낮은 온도로 작동하며 안정성도 높아지도록 합니다.
장점:
- 완전히 최적화된 소형 패키지 설계를 통해 전력 밀도를 높입니다.
- DC 손실 및 AC 스위칭 손실을 줄여 시스템 효율성을 극대화합니다.
- 인덕터뿐만 아니라 전체 패키지를 위한 탁월한 EMI 차폐 성능으로 보드를 보호합니다.
MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점
밀도 2배 향상: MagPack™ 기술로 전원 모듈 재정의
TI의 전원 모듈은 EMI 성능을 개선하기 위해 MagPack™ 패키징 기술을 활용합니다.
Magpack을 위한 주요 제품
오버몰딩 패키징이 적용된 TI의 전원 모듈은 밀폐형 플라스틱 몰딩 화합물 내의 모든 구성 요소를 완벽하게 차폐합니다. 이러한 유형의 패키징은 작고 안정적이기 때문에 공간이 제약되고 잡음에 민감한 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 이 패키지는 두 가지 주요 변형으로 제공됩니다. 하나는 리드프레임 기반으로, 부품이 리드 프레임에 직접 장착되며, 다른 하나는 PCB 라미네이트 기반으로, 부품이 라미네이트 기재에 장착 및 라우팅되어 더 많은 공간이 절약됩니다.
장점:
- 리드프레임 기반의 밀폐형 솔루션을 통해 EMI 성능을 향상시킵니다.
- 기둥형 인덕터 대신 표준 방식을 활용하는 소형 패키지로 PCB 풋프린트를 최소화합니다.
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging
오버몰딩을 위한 주요 제품
오픈 프레임 패키징은 표준 전원 모듈 스위칭 및 패시브 부품을 다층 라미네이트 PCB 기재에 통합하지만, 플라스틱 케이스에 캡슐화하지는 않습니다. 따라서 부품이 완전히 노출되어 공기 유량이 증가합니다.
장점:
- 향상된 방열 및 공기 냉각을 통해 시스템 성능을 향상시킵니다.
- 더 높은 출력 전류 용량을 지원하는 이러한 패키지를 사용하여 더 까다로운 부하에 전력을 공급합니다.
Power solution options for data center applications (Rev. A)
Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power
오픈 프레임을 위한 주요 제품
낮은 프로파일 패키지 유형을 사용하는 전원 모듈에서는 Z 높이를 줄이는 것이 우선시됩니다. 이 패키지는 QFN 풋프린트를 갖추었으며, 더 작거나 재배치된 인덕터를 사용하여 공간을 절약합니다. 이러한 패키지는 크기가 작아지기 때문에 PCB 뒷면과 같은 고유한 배치 방법이 제공됩니다.
장점:
- 모듈을 부하에 더 가깝게 배치하여 기생 트레이스 길이를 줄임으로써 효율성을 향상시킵니다.
- 세 개의 축 모두에서 공간을 절약하여 시스템 크기를 더 줄입니다.
Increasing power density with dual-channel power modules
이름에서 알 수 있듯이, 이러한 유형의 패키징은 모듈의 표준 패키징 외부에 배치되는 인덕터를 특징으로 합니다. 회로의 나머지 부분은 몰드 컴파운드 내에 밀폐되어 있고 전원 커넥터가 인덕터를 기재에 연결합니다. 이 설계를 사용하면 패키지 제약과 무관하게 인덕터를 최적화하여 원하는 전기 성능을 달성할 수 있으며, 더 쉬운 스위칭 노드 파형 측정을 위해 인덕터 상단에 직접 접근하도록 지원합니다.
장점:
- 인덕터 코어에서 공기 흐름 또는 히트싱크로의 방열 성능이 향상되어 열 성능이 개선됩니다.
- 인덕터 상단에 직접 접근할 수 있어 측정 작업 및 디버그가 더 쉽습니다.
혁신
전력 모듈
패키지
업계에서 가장 작은 절연 바이어스 전원 솔루션
IsoShield 멀티칩 패키징 기술은 개별 솔루션 대비 최대 3배의 전력 밀도를 제공하여 더욱 컴팩트한 시스템 설계를 가능하게 합니다. 고성능 아키텍처와 통합 절연을 결합하여 까다로운 애플리케이션에서도 향상된 안전성과 견고성을 보장합니다. 또한 다양한 절연 옵션을 통해 다양한 규제 및 운영 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성을 제공합니다.
모터 컨트롤 애플리케이션을 위한 업계 최초의 통합 GaN FET IPM
TI의 통합 GaN 기술은 99% 이상의 인버터 효율을 제공하여 열 성능을 개선하고 전력 손실을 최소화합니다. 고급 통합 기술은 풋프린트를 줄이며 시스템 비용을 절감합니다. 또한 초저 데드타임은 음향 성능과 전류 감지 성능을 향상시키면서 효율을 극대화하고 모터 드라이브 수명을 연장합니다.
기술
새로운 통합 인덕터 패키징의 선구적 기술
MagPack 기술이 적용된 전원 모듈은 이전 세대보다 최대 50% 더 작아졌으며 EMI를 더욱 줄입니다. 이것은 전력 인덕터를 독자적으로 설계된 소재와 함께 통합한 자기 패키징 아키텍처를 통해 동급 최고 수준의 전력 밀도와 향상된 성능을 가능하게 합니다.
자주 묻는 질문에 대한 답변 찾기
TI 전력 모듈은 어디에서 제조됩니까?
TI는 텍사스부터 필리핀까지 전 세계 여러 지역에 있는 TI 자체 공장에서 전력 모듈을 제조하고 조립합니다. 제조 공정 전체를 직접 관리하여 다음 프로젝트에서 신뢰할 수 있는 안정적이고 인증된 전력 모듈 공급을 보장합니다.
전력 모듈은 개별 전력 솔루션과 어떻게 다릅니까?
전력 모듈은 일반적으로 완전한 개별 솔루션에서 사용되는 다양한 부품을 통합합니다. 이러한 구성 요소에는 컨트롤러, MOSFET 및 저항, 커패시터, 인덕터 및 변압기와 같은 기타 주요 패시브가 포함됩니다. 전력 모듈은 이러한 부품을 사전 최적화된 단일 장치에 통합하여 부품 수와 레이아웃 튜닝을 줄여 설계를 간소화합니다.
전력 모듈의 이점을 가장 크게 얻는 애플리케이션은 무엇입니까?
TI 전력 모듈은 높은 전력 밀도와 효율적인 전력 공급이 요구되는 시스템에 최적화되어 있습니다. 이러한 애플리케이션에는 AI 데이터 센터, 차량용 자동차 트랙션 인버터, 가전제품, 테스트 및 계측 장비, 에너지 인프라 장비 등이 포함됩니다.
TI 전력 모듈은 다중 레일 시스템을 지원할 수 있습니까?
예, 많은 전력 모듈이 여러 출력 레일을 지원합니다. 또한 간소화된 레이아웃과 결합되어 다양한 전압 요구 사항을 가진 복잡한 시스템에 매우 적합합니다.
전원 모듈은 구조적 안정성을 어떻게 향상시키나요?
통합 설계는 납땜 접합부, 배선 기생 요소, 부품 불일치를 줄여 시스템의 견고성과 장기적인 안정성을 향상시킵니다.