TI의 광범위한 절연 및 비절연 전압 감지 솔루션 포트폴리오는 정확한 AC 및 DC 전압 측정을 지원하여 시스템 성능을 극대화합니다. 높은 수준의 통합을 통해 TI의 솔루션은 외부 부품 수를 줄이고 보드 공간 및 시스템 비용을 절약하는 데 도움이 됩니다. 수십 년간 축적된 혁신을 기반으로 구축된 TI의 전압 센서 기술은 설계의 정밀한 제어 및 보호를 위한 보다 정확한 측정을 제공합니다.

전압 감지 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유

동급 최고의 정확도
성능과 안정성을 극대화하도록 제작
간소화된 설계
절연 기술

절연 전압 감지 솔루션

통합 고전압 저항으로 시스템 효율성 증가 및 보드 공간 감소

고전압 저항은 고전압 저항 래더를 절연 증폭기 및 모듈레이터 장치에 통합합니다.

장점:

  • 외부 고전압 저항이 최대 15개까지 필요하지 않아 시스템 수준 비용을 절약하고 솔루션 크기를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.
  • 시스템 수준의 보정이 필요하지 않아 제조 시간과 비용을 절감합니다.
  • 특징 개별 저항에 비해 매우 낮은 온도와 수명 드리프트를 지원하여 설계자는 외부 저항에 필요한 보정 없이도 정확도 오류 1% 미만으로 전압 측정을 달성할 수 있습니다.

Application note

Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

하이브리드 전기 자동차, 에너지 인프라 및 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 통합 고전압 저항 증폭기 및 모듈레이터에 대해 알아보세요.
White paper

절연 전압 감지를 통해 전력 변환 및 모터 제어 효율 극대화 (Rev. A)

일체형 절연 전압 감지를 통해 고전압 전력 변환 및 모터 제어 효율을 극대화하는 방법에 대해 알아보세요.

AMC0386-Q1활성

저항식 분할기 및 외부 클록을 지원하는 차량용 AC 입력 절연 모듈레이터

AMC0381D-Q1활성

저항식 분할기 및 차동 출력이 통합된 차량용 DC 입력 절연 증폭기

AMC0380D-Q1활성

저항식 분할기 및 차동 출력이 통합된 차량용 AC 입력 절연 증폭기

TI의 단일 공급 절연 컨버터를 사용하면 외부 고압측 공급이 필요하지 않습니다

TI 포트폴리오에는 장치의 저압측에서 단일 전원 작동을 지원하는 완전 통합된 절연 DC/DC 컨버터를 갖춘 절연 증폭기 및 모듈레이터가 포함되어 있습니다.

장점:

  • 위상 간 측정과 같은 비접지 기준 신호 측정은 잡음이 많은 공간 제약적인 애플리케이션을 위한 새로운 솔루션을 제공합니다.
  • 외부 고압측 전원을 제거하면 설계를 간소화하고 보드 공간을 줄일 수 있습니다.

Technical article

How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications

절연 내 고장을 빠르고 정확하게 감지하는 것은 사용자 안전을 극대화하고 치명적인 전력 손실로 인한 손상 또는 화재를 최소화하는 데 중요합니다.
Application brief

AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급

AMC3311과 AMC23C11을 함께 사용하는 것은 전압 및 전류 감지 애플리케이션에 유용한 옵션이 될 수 있습니다.
Technical article

Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol

단일 전원 작동으로 설계를 간소화하는 방법에 대해 알아보세요.

AMC3330-Q1활성

오토모티브, ±1V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC

AMC3311-Q1활성

일체형 DC/DC 컨버터가 있는 오토모티브, 0~2V 입력, 정밀도 강화 절연 증폭기

AMC3336-Q1활성

오토모티브, ±1V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 모듈레이터, 일체형 DC/DC 포함

마이크로컨트롤러(MCU)와 직접 상호 작용하고 외부 부품이 필요하지 않습니다

TI의 절연 전압 감지 장치에는 고정 게인 및 비율 측정(가변) 게인과 같은 두 가지 단일 종단 출력 옵션이 있습니다.

장점:

  • 고정 게인 및 비율 측정 단일 종단 출력 장치는 다양한 단일 종단 연산 증폭기를 통합하여 솔루션 크기와 시스템 비용을 줄여 MCU와의 직접 인터페이스를 지원합니다.
  • 비율 측정 단일 종단 출력 장치는 MCU 내부의 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 스윙을 일치시키기 위해 절연 전압 감지 증폭기의 출력 스윙을 변화시킬 수 있어 측정 해상도를 높이고 ADC의 동적 범위를 완전히 사용할 수 있습니다.

White paper

절연 전압 감지를 통해 전력 변환 및 모터 제어 효율 극대화 (Rev. A)

일체형 절연 전압 감지를 통해 고전압 전력 변환 및 모터 제어 효율을 극대화하는 방법에 대해 알아보세요.

AMC0311R-Q1활성

DC 전압 감지를 위한 비율 측정 출력을 지원하는 차량용 2V 입력 강화 절연 증폭기

AMC0330R-Q1활성

AC 전압 감지를 위한 비율 측정 출력을 지원하는 차량용 ±1V 입력 강화 절연 증폭기

AMC0311S-Q1활성

DC 전압 감지를 위한 단일 종단 출력을 지원하는 차량용 2V 입력 강화 절연 증폭기

절연 전압 감지 증폭기 및 모듈레이터 포트폴리오 살펴보기

TI의 차동 출력 절연 전압 감지 증폭기는 다음을 제공합니다.

  • 잡음이 많은 환경에서 높은 신호 무결성.
  • 안정적인 작동을 위한 높은 공통 모드 과도 내성.
  • 다중 소스 솔루션.

 


Application brief

High-Accuracy Isolated Voltage Measurement in HEV/EV Subsystems Using AMC1311-Q1

HEV/EV는 매우 혹독한 환경에서 고전압에서 작동하기 때문에 고성능 절연 전압 및 전류 측정 솔루션은 파워트레인 효율성과 장기적인 안정성을 유지하는 데 매우 중요합니다.
White paper

Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)

여기서는 갈바닉 절연을 개괄적으로 살펴보고, 고압 시스템에서 흔히 사용되는 절연 방법을 설명하고, TI의 절연 장치가 솔루션 크기와 비용은 줄이면서 절연 요구사항을 충족하는 데 어떤 도움이 되는지 설명합니다.
White paper

절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B)

이 문서에서는 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 기반 솔루션을 비교하고 절연 모듈레이터 기반 솔루션의 몇 가지 고유한 장점을 설명합니다.

AMC0311D-Q1활성

DC 전압 감지를 위한 차동 출력을 지원하는 차량용 2V 입력 강화 절연 증폭기

AMC1350-Q1활성

차량용, ±5V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

AMC0330D-Q1활성

AC 전압 감지를 위한 차동 출력을 지원하는 차량용 ±1V 입력 강화 절연 증폭기

강화, 기본 및 기능 절연 증폭기 및 변조기 중에서 선택

TI의 절연 전압 감지 장치는 기능, 기본 및 강화 등 세 가지 절연 등급으로 제공됩니다.

장점:

  • 기능 절연 장치는 1mm의 연면 및 간극과 200VRMS 작동 전압을 지원합니다.
  • 기본 절연 장치는 4mm 연면 및 간극과 800VRMS 작동 전압을 지원합니다.
  • 강화 절연 장치는 8.5mm 연면 및 간극 및 1,500VRMS 작동 전압을 지원합니다.
  • 넓은 본체 패키지 강화 절연 장치는 2,000VRMS 작동 전압으로 15.7mm 연면 및 14.7mm 간극을 지원합니다.

Application brief

매우 넓은 연면 및 간극을 지원하는 TI의 첫 번째 절연 증폭기

개선되고 더 넓은 패키지는 패키지 표면과 핀 사이의 공기를 통한 아크의 저하를 방지하여 절연 품질을 보장합니다. 절연 증폭기를 이용한 연면 및 간극 증가에 대해 알아보세요.
Selection guide

Understanding isolation terminology and relevance

이 내용은 숙련된 설계자에게는 유용한 참고 자료 역할을 하고, 절연 기술을 처음 접하는 엔지니어에게는 출발점으로 활용될 수 있습니다.

AMC1411-Q1활성

오토모티브, 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기, 높은 CMTI 지원

AMC1311-Q1활성

오토모티브, 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

AMC1211-Q1활성

2V 입력, 정밀 전압 감지 기본 절연 증폭기

절연 설계를 시작하기 위한 리소스 찾기



레퍼런스 디자인

고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계

TIDM-02014는 Texas Instruments와 Wolfspeed가 개발한 800V, 300kW SiC 기반 트랙션 인버터 시스템 레퍼런스 설계로, OEM 및 설계 엔지니어가 고성능, 고효율 트랙션 인버터 시스템을 만들고 출시 시기를 앞당길 수 있는 기반을 제공합니다. 이 솔루션은 TI 및 Wolfspeed의 트랙션 인버터 시스템 기술이 Wolfspeed SiC 전력 모듈을 구동하는 고성능 절연 게이트 드라이버 및 실시간 가변 게이트 구동 강도를 통해 사용 가능한 전압의 오버슈트를 줄임으로써 시스템 효율성을 개선하는 방법을 (...)


완제품 - 서브시스템

레퍼런스 디자인

11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.
레퍼런스 디자인

고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE

이 레퍼런스 설계에서는 정확한 대칭 및 비대칭 절연 누설 감지 메커니즘과 절연 저항 감지 메커니즘을 허용하는 전기 브리지 DC-IM(DC 절연 모니터링) 방법을 사용합니다. TI는 핫 사이드에 외부 전원 공급 장치 없이 절연을 지원하는 차세대 절연 증폭기 및 스위치를 선보입니다. 따라서 MCU는 콜드 사이드에서 절연 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 절연 모니터링 진단은 전원 변환 또는 충전 프로토콜 MCU가 직접 처리할 수 있습니다.

완제품 - 서브시스템

레퍼런스 디자인

3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계

TIDA-01541 레퍼런스 설계는 시스템 비용을 절감하고 3상 인버터에서 절연 위상 전류 및 DC 링크 전압 측정을 위한 소형 설계를 지원하는 동시에 높은 대역폭과 감지 정확도를 달성할 수 있습니다. 절연 증폭기의 출력은 차동-단일 종단 회로를 사용하여 MCU의 내부 ADC와 상호작용합니다. 절연 증폭기를 사용하면 MCU 내에서 SAR ADC를 사용할 수 있으므로 전류 감지 기능을 저하시키지 않고도 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. 8핀 패키지는 보드 폼 팩터를 줄여줍니다. 절연 증폭기의 높은 대역폭으로 3.5µs 내에서 (...)
레퍼런스 디자인

로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 특히 모터 통합 서보 드라이브 및 로봇 애플리케이션에 사용되는 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 6개의 고속 스위칭 GaN-FET를 사용하는 고효율 320VDC 입력, 3상 전력계를 보여줍니다. 절연 델타-시그마 모듈레이터로 정확한 위상 전류 감지를 달성할 수 있습니다. DC 링크 전압은 비절연 소형 폼 팩터 델타 시그마 모듈레이터로 측정하고 아날로그 위상 전압 피드백 옵션을 통해 InstaSPIN-FOC™와 같은 고급 무센서 설계를 검증할 수 있습니다. 손쉬운 평가를 위해 이 설계는 (...)


완제품 - 서브시스템
비절연 기술

비절연 전압 감지 솔루션

정밀 저항 쌍으로 정확한 고전압 감지 기능 달성

TI의 통합 회로 패키지 고전압 저항 분할기는 고전압의 정밀한 감쇠를 지원하여 저전압 구성 요소 다운스트림으로 안전한 구현을 가능하게 합니다.

단일 칩 감쇠는 지정된 최대 비율 측정 드리프트와 노출 지점 감소로 전체 솔루션 크기를 줄이고 정확도를 개선하여 개별 저항 체인에 비해 보드 레벨 누설이 감소합니다. 또한 TI의 정밀 일치 저항 포트폴리오에는 개별 차동 증폭기를 만드는 네트워크가 포함되어 있어 차동에서 단일 종단 변환으로 고정밀도를 보장합니다.


RES60A-Q1활성

12.5MΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 1400V 정합 박막 저항 디바이더

RES11A활성

1kΩ 고정 입력을 지원하는 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

RES11A-Q1활성

1kΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

접지에 상대적인 전압 측정

단일 종단 전압 감지는 공통 접지 레퍼런스와 관련된 전압 신호를 측정합니다. 최소한의 복잡성으로 신호를 버퍼링하거나 증폭하는 간단한 방법을 제공합니다. TI의 증폭기는 고정밀 및 비용에 민감한 애플리케이션 모두에서 정확하고 안정적인 단일 종단 전압 감지를 위해 설계되었습니다.


OPA2391활성

듀얼, 마이크로파워, 높은 속도 대 전력 비율 낮은 바이어스 전류 RRIO 정밀 연산 증폭기

TLV9052활성

비용 최적화 애플리케이션을 위한 듀얼, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율, RRIO 연산 증폭기

OPA2387활성

초고정밀, 제로 드리프트, 낮은 입력 바이어스 전류 연산 증폭기

정밀 감지를 위한 넓은 공통 모드 전압을 지원하는 차동-단일 종단 변환

TI의 차동 증폭기는 최대 ±275V의 넓은 공통 모드 범위와 단위 게인 작동을 지원하여 고전압 정밀 감지 애플리케이션에서 차동 입력-단일 종단 출력 변환을 지원합니다. 이러한 증폭기는 박막 정밀 저항과 독점 e-Trim™ 기술을 통합하여 낮은 게인 오류와 높은 공통 모드 제거로 정확한 성능을 달성합니다.


Circuit design

High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)

이 문서에서는 차동 증폭기 또는 계측 증폭기를 사용하여 높은 공통 모드 전압의 신호를 ADS86xx 제품군이 수용할 수 있는 수준으로 변환하는 것의 장단점을 보여줍니다.
Application brief

Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier

프로 그래머블 로직 컨트롤러 아날로그 입력 모듈에서 높은 공통 모드를 지원하는 가장 경제적인 방법은 차동 증폭기를 사용하는 것입니다.
Application brief

Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier

INA500x는 개별 설계의 가격 범위 내에 통합 설계를 제공함으로써 차동 증폭기 환경을 재정의합니다.

INA500활성

저전력, 1MΩ RIN 이상, 13.5µA IQ, 소형 감쇠 차동 증폭기

INA148-Q1활성

차량용 +-200V 공통 모드 전압 차이 증폭기

INA149활성

높은 공통 모드 전압 차동 증폭기

넓은 공통 모드 범위를 통해 전원 모니터링과 함께 시스템 최적화

고성능을 유지하면서 시스템 크기와 비용을 줄이세요. TI의 디지털 전원 모니터는 단일 칩 솔루션에서 전압, 전류, 전력, 에너지 및 충전을 측정할 수 있습니다. 이 포트폴리오에는 알림 기능, 1,000A~100mA에서 수 십년간 전류 감지 수행 가능, 또는 EZShunt™ 기술을 사용하여 통합 션트를 지원하는 버전이 포함되어 있습니다.

TI의 전력 계측 ADC(아날로그-디지털 컨버터)는 여러 채널의 정확하고 동시 샘플링을 지원하는 동시에 넓은 동적 범위와 저전력 기능을 제공합니다.


Application brief

Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors

전력 효율적인 시스템에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 시스템 전력 및 에너지 소비를 정확하게 모니터링하는 것이 점점 중요해지고 있습니다.
Application note

How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs

기존의 전류 감지 증폭기는 외부 션트 저항을 사용하여 전력을 모니터링하도록 설계되었으며, TI의 EZShunt 기술은 션트 기능 및 디지털 변환을 통합하는 데 도움이 됩니다.

INA700활성

40V, 16비트 통합 션트 E3-드라이버 지원 전류, 전압, 전원 및 에너지 모니터

INA780B활성

400µΩ EZShunt™ 기술을 지원하는 85V 16비트 I²C 출력 디지털 전원 모니터

INA4235활성

I²C 인터페이스를 지원하는 쿼드 채널, 16비트, 초정밀, 전류, 전압, 전원 및 에너지 모니터

과전압, 부족 전압 및 과도 스파이크에 대한 보호를 위한 전압 감지

보호를 위한 전압 감지는 전압 측정 시스템을 잠재적 손상 및 부정확성으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 과도한 전압 수준을 관리하기 위한 과전압 보호, 전압 강하 시 시스템 안정성을 유지하기 위한 저전압 보호, 빠른 스파이크나 서지로부터 보호하기 위한 과도 보호가 포함되어 있습니다.

TI의 포트폴리오에는 레퍼런스가 통합된 고속 증폭기, 콤퍼레이터 및 증폭기가 포함되어 있어 까다로운 애플리케이션을 위한 빠른 응답과 정밀 측정 기능을 제공합니다.


Application brief

Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB

배터 리 충전 애플리케이션에서 비용 최적화된 정전류(CC) 및 정전압(CV) 설계를 사용하면 상당한 비용 부담 없이 충분한 충전 성능을 달성할 수 있습니다.

콤퍼레이터 회로를 사용한 과전압 보호

이 과전압 보호 회로는 푸시풀 출력 단계를 지원하는 고전압 콤퍼레이터를 사용하여 공급 장치와 부하를 연결하는 P 채널 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터를 제어합니다.
Circuit design

How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage

전기 자전거 및 기타 배터리 보조 차량의 인기가 점점 높아짐에 따라 부족 전압 보호 및 과전류 보호 기능을 결합하면 48V 배터리의 안전한 작동이 보장될 것입니다.

TL103WB활성

내부 레퍼런스를 지원하는 듀얼, 36V, 1.2MHz 저 오프셋 전압 연산 증폭기

TLV1812활성

오토모티브, 듀얼 마이크로파워 고전압 콤퍼레이터

TLV9022활성

오픈 드레인 출력을 지원하는 듀얼 정밀 콤퍼레이터
관련 기술

관련 기술에 대해 알아보기

고전압

고전압 시스템의 요구 사항을 해결하도록 설계된 장치로 우수한 신뢰성 달성


전류 감지

절연 및 비절연 시스템에서 정확하고 빠른
전류 감지 구현


절연

더 낮은 시스템 비용으로 더 높은 신뢰성의 절연을 통해 안전성을 향상시킵니다.