차동 증폭기

정밀 일치 저항 네트워크에 대한 높은 정확도 및 넓은 입력 공통 모드 전압 범위
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 차동 증폭기는 높은 입력 공통 모드 전압 및 공통 모드 제거에 최적화되어 작은 차동 신호를 측정합니다. TI의 새로운 차세대 고성능 차동 증폭기는 박막 저항기 및 독점 e-Trim™ 기술과 같은 수상 경력을 자랑하는 프로세스와 정밀 기술을 사용하여 탁월한 DC 성능을 제공합니다.

    매개 변수 사양으로 선택


    높은 공통 전압(≥50V)

    높은 동상 전압 기능으로 입력 신호 범위를 극대화합니다.

    높은 CMRR(≥80dB)

    높은 동상 모드 제거 비율로 원하지 않는 잡음을 줄입니다.

    낮은 오프셋(≤250uV)

    저오프셋과 고정밀 성능으로 DC 정확도를 개선합니다.

    소형 패키지(≤16mm2)

    성능 저하 없이 보드 크기를 줄입니다.

    차량용 등급

    AEC-Q100 인증 차동 증폭기로 차량용 설계를 완성합니다.

    차동 증폭기를 선택하는 이유

    높은 DC 정밀도
    높은 동상 모드 입력 범위
    저전력
    소형 패키지

    Technical Resources

    Analog Design Journal

    Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback

    이 문서에서는 위치 피드백 애플리케이션에서 3가지 정밀 신호 경로 솔루션을 비교합니다. 고성능 차동 증폭기는 최소한의 출력 기준 오프셋과 낮은 비용을 달성하는 데 사용됩니다. 
    Application note

    Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)

    이 문서에서는 차동 증폭기를 사용하여 몇 가지 향상된 하울랜드 전류 펌프 구성을 분석하고 성능 향상 방법에 대한 권장 사항을 제공합니다.
    Circuit design

    High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)

    이 문서에서는 차동 증폭기를 사용하여 높은 공통 모드 전압(Vcm)이 있는 신호를 ADC가 수락할 수 있는 수준으로 변환하는 것의 장단점에 대해 설명합니다.
    레퍼런스 디자인

    100/110Vac 전원을 공급받는 인버터를 위한 션트 기반 접지 고장 방지 레퍼런스 디자인

    This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)

    레퍼런스 디자인

    공기 청정도 모니터링용 PM2.5 및 PM10 입자 센서 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

    TIDA-00378은 PM2.5 및 PM10 입자상 물질을 측정하기 위한 아날로그 프론트엔드를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 공기 중에 부유하는 입자에 의해 산란되는 빛을 감지합니다. 설계의 아날로그 출력을 입자 크기 및 농도 측정으로 변환하는 샘플 소프트웨어 알고리즘이 제공됩니다. 담배 연기, 애리조나 먼지 및 뽕나무 꽃가루에 대한 테스트 결과 데이터는 모든 소프트웨어 및 하드웨어 설계 파일과 함께 제공됩니다.

    레퍼런스 디자인

    산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인

    This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)

    INA510-Q1

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.242

    INA151

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.75

    INA1H94-SEP