Thread는 스마트 잠금장치, 서모스탯, 센서 또는 액추에이터 장치, 액세스 포인트 및 게이트웨이가 기존 클라우드 기반 인프라 및 디지털 어시스턴트와 원활하게 통합될 수 있도록 합니다. SimpleLink™ 무선 MCU(마이크로컨트롤러)포트폴리오의 TI OpenThread Github은 SRAM을 완전히 유지하면서 0.710μA 의 절전 전류를 제공합니다. 또한 SimpleLink™ 포트폴리오는 Thread를 통해 Matter 연결 표준을 지원합니다.
TI Thread를 선택하는 이유
업계 최고의 저전력 성능
20dBm에서 SRAM 및 코인 셀 작동을 완전히 유지하면서 0.710µA의 대기 전류를 제공하는 TI의 Thread 및 Matter 디바이스로 배터리 수명을 연장하십시오.
Matter 지원 포트폴리오
Thread를 기반으로 하여 Matter 스마트 홈 에코시스템과 연동되는 엔드 디바이스 또는 액세스 포인트를 구현해 보십시오.
품질, 안정성 및 인증
Thread 및 Matter 솔루션은 최고의 산업 및 규제 준수 표준을 충족하고 Connectivity Standards Alliance 및 Thread Group과의 간편한 인증을 제공하도록 검증 및 테스트되었습니다.
PRODUCTS
Thread portfolio by memory & use case
리소스
설계 및 개발
Thread SimpleLink Academy
SimpleLink MCU 제품군의 모든 LaunchPad에 대해 광범위한 주제에 걸쳐 쉽게 사용할 수 있는 교육 모듈과 가이드를 제공하는 SimpleLink 아카데미를 통해 배우십시오
레퍼런스 디자인
AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인
건물이나 가정에 스마트 잠금 장치(또는 전자 잠금 장치)를 개조하려는 건물과 주택 소유자가 증가함에 따라 무선 배터리 구동 스마트 잠금 장치가 오늘날 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 스마트 잠금 애플리케이션에서 고전류 모터와 라디오는 배터리를 빠르게 소모하여 배터리 수명의 문제를 겪게 합니다. 여러 배터리를 교체하는 것은 시간과 비용이 많이 드는 문제가 될 수 있으므로, 평균 전류 소비를 줄이는 것이 중요한 설계 고려 사항인 경우가 많습니다.
레퍼런스 디자인
10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 Ti의 나노 전력 시스템 타이머, SimpleLink™ 초저전력 무선 MCU 플랫폼 및 습도 감지 기술을 사용하여 센서 엔드 노드의 듀티 사이클링을 위한 초저전력 방법을 보여줍니다. 이러한 기술은 표준 CR2032 리튬 이온 코인 셀 배터리로 10년 이상의 매우 긴 배터리 수명을 제공합니다. 이 설계에는 시스템 설계 기술, 자세한 테스트 결과, 그리고 설계를 빠르게 시작하고 실행하기 위한 정보가 포함되어 있습니다.
Thread를 통한 Matter 및 채널 사운딩을 지원하는 스마트 e-Lock
Thread를 통한 Matter 및 Bluetooth 채널 사운딩을 사용한 거리 측정 기능을 갖춘 당사 CC2755 무선 MCU의 무선 기능을 강조합니다.