상호 운용성, 개방성, 보안성 및 단순성. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결하기 위한 로열티 없는 표준입니다. Matter는 Thread 및 Wi-Fi® 네트워크 계층에서 작동하며 커미셔닝을 위해 Bluetooth® 저에너지를 사용합니다. Matter 솔루션은 Apple® Homekit®, Google Assistant™, Amazon Alexa, Samsung SmartThings와 같은 주요 스마트 홈 에코시스템에서 상호 운용이 가능합니다.
Matter 프로토콜에 TI를 선택하는 이유
Matter 실행 보기
Matter 데모: Thread를 통한 Matter 및 채널 사운딩을 지원하는 스마트 e-Lock
Thread를 통한 Matter 및 Bluetooth 채널 사운딩을 사용한 거리 측정 기능을 갖춘 당사 CC2755 무선 MCU의 무선 기능을 강조합니다.
Matter 데모: 연결된 개체에 대한 통합 표준
이 데모에서는 TI의 SimpleLink 무선 MCU 플랫폼 기반의 새로운 Matter 표준을 보여줍니다. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결할 수 있는 단일 통합 연결 표준을 제공합니다.
TI 무선 MCU의 Matter 프로토콜
TI와 일반적인 스마트 홈 생태계 간의 예비 상호 운용성을 보여줌으로써 Matter를 현실로 가져오는 방법을 알아보십시오. 이 비디오는 스마트 홈 디바이스의 수명을 안내합니다.
Matter 포트폴리오
TI의 SimpleLink™ 포트폴리오는 Thread에서 실행되는 Matter 지원 장치에 최저 전력 기능을 지원하는 고품질 무선 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. TI는 단일 칩 사용 사례를 위한 더 높은 메모리 장치 및 게이트웨이 애플리케이션을 위한 호스트 MCU 또는 MPU와 페어링하도록 최적화된 라디오 코프로세서를 포함하여 Matter에 대한 전체 Thread 생태계를 지원하는 다양한 하드웨어를 보유하고 있습니다. 애플리케이션에 적합한 가격의 제품을 선택하십시오.
| CC2755P20 | CC2755P10 | CC2755R10 | CC2340R5 | |
| 프로토콜 | Bluetooth® 저에너지 Matter Thread Zigbee | Bluetooth® 저에너지 Matter Thread Zigbee | Bluetooth® 저에너지 Matter Thread Zigbee | Bluetooth® 저에너지 Thread Zigbee 전용 2.4GHz |
| Matter 사용 사례 | Matter 게이트웨이(Thread RCP) Matter 최종 장치 | Matter 게이트웨이(Thread RCP) Matter 최종 장치 | Matter 게이트웨이(Thread RCP) Matter 최종 장치 | Matter 게이트웨이(Thread RCP) |
| 플래시 메모리(KB) | 2048 | 1024 | 1024 | 512 |
| RAM(KB) | 288 | 162 | 162 | 64 |
| 최대 출력 전력(dBM) | +20 | +20 | +10 | +8 |
| 보안 기능 | 암호화 가속기 보안 키 스토리지 TrustZone® 전압 글리치 모니터 | 암호화 가속기 보안 키 스토리지 TrustZone® 전압 글리치 모니터 | 암호화 가속기 보안 키 스토리지 TrustZone® 전압 글리치 모니터 | 암호화 가속기 |
Matter를 지원하는 TI Wi-Fi 장치는 보안 및 저전력 기능을 제공합니다. 이 Wi-Fi CERTIFIED™ 장치는 230개 이상의 액세스 포인트로 테스트한 후 전 세계적으로 견고하고 안정적인 연결을 보장합니다. 30개 이상의 보안 구현 도구와 Wi-Fi 연결에 대한 다계층 보안 접근 방식을 지원하는 TI의 SimpleLink MCU는 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
| CC3301 | CC3351 | CC3501E | CC3551E | |
| 설명 | SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 컴패니언 IC | SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 컴패니언 IC | 2.4GHz Wi-Fi 6 및 Bluetooth® LE 5.4를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU | SimpleLink™ 무선 MCU 및 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 |
| 프로토콜 | Wi-Fi BLE Matter | Wi-Fi BLE Matter | Wi-Fi BLE | Wi-Fi BLE |
| 장치 기능 | 802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA |
| 처리량(최대 UDP)(Mbps) | 65 | 65 | 20 | 20 |
| 보안 기능 | FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), 보안 호스트 인터페이스 | FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), 보안 호스트 인터페이스 | 신뢰할 수 있는 실행 환경, 암호화 가속(RNG), 디버그 보안, FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), PSA 레벨 1 및 2 지원, 보안 부팅, 보안 키 보관 및 장치 ID를 위한 ARM TrustZone | 신뢰할 수 있는 실행 환경, 암호화 가속(RNG), 디버그 보안, FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), PSA 레벨 1 및 2 지원, 보안 부팅, 보안 키 보관 및 장치 ID를 위한 ARM TrustZone |
시작하기
Matter SimpleLink 아카데미
하드웨어
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트
이 LaunchPad™ 개발 키트는 2.4GHz 작동을 위한 일체형 전력 증폭기 및 무선 지원을 갖춘 장치에서 개발 속도를 높여줍니다. LaunchPad에는 차량용 애플리케이션을 위해 Bluetooth® 저에너지(5.3 및 향후 버전)를 지원하는 AEC-Q100 준수 무선 마이크로컨트롤러(MCU)가 장착되어 있습니다. 이 키트는 분할 LaunchPad™ 개발 키트이며, 따라서 XDS 디버거가 포함되어 있지 않습니다. 권장 디버거는 LP-XDS110 or LP-XDS110ET입니다.
2.4GHz 다중 표준 무선 MCU의 CC2340R SimpleLink™ 제품군용 LaunchPad™ 개발 키트
Wi-Fi® SimpleLink™ MCU용 CC3235SF 이중 대역 LaunchPad™ 개발 키트
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 듀얼 밴드 LaunchPad™ 개발 키트(LAUNCHXL-CC3235SF)는 사용자 애플리케이션 전용 ARM® cortex®-M4 MCU와 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi, 인터넷 및 보안 프로토콜을 실행하는 네트워크 프로세서를 통합한 단일 칩 보안 솔루션 및 무선 MCU(마이크로컨트롤러)인 CC3235SF를 활용합니다. LAUNCHXL-CC3235SF는 온보드 에뮬레이션 및 센서를 갖추고 있어 즉시 사용 가능한 완벽한 경험과 신속한 개발을 제공합니다. 이 보드를 PC에 직접 (...)
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트
이 LaunchPad™ 개발 키트는 2.4GHz 작동을 위한 일체형 전력 증폭기 및 무선 지원을 갖춘 장치에서 개발 속도를 높여줍니다. LaunchPad에는 차량용 애플리케이션을 위해 Bluetooth® 저에너지(5.3 및 향후 버전)를 지원하는 AEC-Q100 준수 무선 마이크로컨트롤러(MCU)가 장착되어 있습니다. 이 키트는 분할 LaunchPad™ 개발 키트이며, 따라서 XDS 디버거가 포함되어 있지 않습니다. 권장 디버거는 LP-XDS110 or LP-XDS110ET입니다.
소프트웨어
SimpleLink™ 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)
SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx, CC26xx 및 CC27xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx, CC26xx 및 CC27xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx SDK(소프트웨어 개발 키트)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK에는 솔루션을 사용하는 데 필요한 CC3220 및 CC3235 프로그래머블 MCU용 드라이버와 설명서가 포함되어 있습니다. 또한 소프트웨어를 플래싱하고, 네트워크 및 소프트웨어 매개 변수(SSID, 액세스 지점 채널, 네트워크 프로필 등), 시스템 파일 및 사용자 프로필(인증서, 웹 페이지 등)을 구성하는 데 필요한 명령줄 툴인 플래시 프로그래머도 포함되어 있습니다. 이 SDK는 TI SimpleLink Wi-Fi CC3220 및 CC3235 (...)